908

Kompakt Tekerlekli Yükleyici 908

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
74.7 hp
55.7 kW
Çalışma Ağırlığı
14617 lb
6632 kg
Kova Kapasiteleri
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® tekerlekli yükleyici seti üretkenlik, yakıt verimliliği ile operatör konforunda standartları belirliyor. Cat 908 Kompakt Tekerlekli Yükleyici, olağanüstü yakıt verimliliği sunmak için akıllı hidrostatik güç aktarma sistemi ile birlikte çalışan, yüksek torklu C2.8 motor barındırır. "Hareket halinde geçiş" özellikli kilitli diferansiyeller ve hidrostatik şanzıman, sorunsuz ve güçlü bir çalışma sunarken aynı zamanda makine çevrimlerinin verimliliğini artırır.

Avantajları

60% Daha Fazla Silecek Alanı

koltuğa monte kumandalara ve entegre ekrana sahip yepyeni kabin

40 km/sa. (25 mil/sa.)

"hareket halinde geçiş" özellikli şanzıman

Özelleştirilmiştir

Fabrika ve satış sonrası seçenekleri de dahil uygulamaya özel konfigürasyonlar için

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 908

Maksimum Brüt Güç 74.7 hp 55.7 kW
Motor Modeli Cat C2.8* Cat C2.8*
Maksimum Motor Devri 2.550 dev/dk. 2.550 dev/dk.
Maksimum Brüt Güç - Azami Motor Devri 2400 dev/dak. 2400 dev/dak.
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (metrik) 75.3 mhp 75.3 mhp
Azami Net Güç - Azami Motor Devri 2400 dev/dak. 2400 dev/dak.
Azami Net Güç - SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
Azami Net Güç - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
Azami Net Güç - 2.400 dev/dk. - ISO 9249 (metrik) 73.1 mhp 73.1 mhp
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
Maksimum Net Tork - SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Silindir Hacmi 171 in³ 2.8 l
İç Çap 3.54 inç 90 mm
Strok 4.33 inç 110 mm
Not Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir
Not (1) Bildirilen net güç, volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç, volanda mevcut olan güçtür.
Not (2) İki Cat C2.8 motor emisyonu seçeneği mevcuttur: 1) U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan. 2) U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri emisyon standartlarını karşılayan. Tier 3 motor teknik özellikleri: 0,3 kW/0,4 hp daha fazla brüt güç (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hp daha fazla net güç (SAE J1349) ve 1 N·m/0,7 lb-ft daha yüksek brüt tork (SAE J1995). İki Cat C2.8 motor emisyonu seçeneği mevcuttur: 1) U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan. 2) U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri emisyon standartlarını karşılayan. Tier 3 motor teknik özellikleri: 0,3 kW/0,4 hp daha fazla brüt güç (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hp daha fazla net güç (SAE J1349) ve 1 N·m/0,7 lb-ft daha yüksek brüt tork (SAE J1995).
Not (3) #1.600 dev/dk.da ölçülen maksimum brüt ve net tork. #1.600 dev/dk.da ölçülen maksimum brüt ve net tork.
Çalışma Ağırlığı 14617 lb 6632 kg
Kova Kapasiteleri 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Çok Amaçlı 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Not Kova seçimi, makine dengesinin her bir model ve konfigürasyon için belirtilen devirme yükleri içerisinde korunması amacıyla malzeme yoğunluğu ve uygulama göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Kova seçimi, makine dengesinin her bir model ve konfigürasyon için belirtilen devirme yükleri içerisinde korunması amacıyla malzeme yoğunluğu ve uygulama göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Not (1) Belirtilen kova kapasiteleri arasında ISO 7546 ile uyumlu şekilde BOCE bulunur. Belirtilen kova kapasiteleri arasında ISO 7546 ile uyumlu şekilde BOCE bulunur.
Yakıt Deposu 24 Gal. 90 l
Soğutma Sistemi 3.2 Gal. 12 l
Motor Karteri 2.3 Gal. 8.8 l
Akslar - Ön Merkez Diferansiyeli 2.3 Gal. 8.8 l
Akslar - Arka Merkez Diferansiyeli 2.3 Gal. 8.8 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 18.6 Gal. 70.5 l
Hidrolik Deposu 11.8 Gal. 44.6 l
Şanzıman 0.6 Gal. 2.4 l
Not Bu boyuttaki motorlarda Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) gerek yoktur. Bu boyuttaki motorlarda Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) gerek yoktur.
Ön Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel)
Arka Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel)
Not Arka ve ön şasiler arasında çeki topuzu aracılığıyla ±11 derecelik salınım. Arka ve ön şasiler arasında çeki topuzu aracılığıyla ±11 derecelik salınım.
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 39 ° 39 °
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 12.3 gal/dk. 46.7 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3336 psi 23000 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri – (tam soldan tam sağa) – Yüksek Rölantide 2.8 sn. 2.8 sn.
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3,25 dönüş veya 4,00 dönüş 3,25 dönüş veya 4,00 dönüş
İleri ve Geri - Sürünme Hız Aralığı# 6 mil/sa. 10 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 1* 6 mil/sa. 10 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2** - Yüksek Hız 10.5 mil/sa. 17 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2** - Standart 12 mil/sa. 20 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 3*** 25 mil/sa. 40 km/sa.
Not #Fabrika varsayılanı gösterilmektedir, en fazla 19 km/sa. (12 mil/sa.) olacak şekilde her hıza ayarlanabilir. #Fabrika varsayılanı gösterilmektedir, en fazla 19 km/sa. (12 mil/sa.) olacak şekilde her hıza ayarlanabilir.
Not (1) *Sürünme işlevi bu ve üzeri viteslerde kullanılamaz. *Sürünme işlevi bu ve üzeri viteslerde kullanılamaz.
Not (2) **Maksimum hız modele ve konfigürasyona (standart veya yüksek vitesli şanzıman) bağlıdır. **Maksimum hız modele ve konfigürasyona (standart veya yüksek vitesli şanzıman) bağlıdır.
Not (3) ***Geri değeri 30 km/sa. (19 mil/sa.) şeklindedir. ***Geri değeri 30 km/sa. (19 mil/sa.) şeklindedir.
Lastik Boyutu - Standart *405/70 R20 SPT9 *405/70 R20 SPT9
Lastik Boyutu - Opsiyonel 405/70 R20 Powerload'lar 405/70 R20 Powerload'lar
Lastik Boyutu - Opsiyonel (1) 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload
Lastik Boyutu - Opsiyonel (2) 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2
Lastik Boyutu - Opsiyonel (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Not *Bu lastik boyut, denge ve performans verilerinin hepsi için kullanılmıştır. *Bu lastik boyut, denge ve performans verilerinin hepsi için kullanılmıştır.
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Not (2) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Not (1) Güneşlik ve kabin, Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) dünya çapında mevcuttur. Güneşlik AB'de mevcut değildir. Güneşlik ve kabin, Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) dünya çapında mevcuttur. Güneşlik AB'de mevcut değildir.
Not (2) Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 71 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 71 dB(A) değerindedir.
Not (3) *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Not (4) 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 101 dB(A) değerindedir. 99 dB(A) Düşük Ses Seviyesi Seçeneği mevcuttur. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 101 dB(A) değerindedir. 99 dB(A) Düşük Ses Seviyesi Seçeneği mevcuttur.
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) 3408 psi 23500 kPa
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) - Standart Akış* 24 gal/dk. 90 l/dk.
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) - Yüksek Akış* 33 gal/dk. 125 l/dk.
Ana Emniyet - 2. Yardımcı (4. parça) 3408 psi 23500 kPa
Ana Emniyet - 2. Yardımcı (4. parça) - Akış 12 gal/dk. 45 l/dk.
Hidrolik Çevrim Süresi - Geri Uzatma 2.5 sn. 2.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma 5.8 sn. 5.8 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma 1.8 sn. 1.8 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma 3.6 sn. 3.6 sn.
Not * Belirtilen maksimum akıştır; gerçek akış, gösterilen verilerden %6 farklı olabilir. Ayrıca, ekran üzerinden maksimum akışın %20'si ilâ %100'üne kadar ayarlanabilir. * Belirtilen maksimum akıştır; gerçek akış, gösterilen verilerden %6 farklı olabilir. Ayrıca, ekran üzerinden maksimum akışın %20'si ilâ %100'üne kadar ayarlanabilir.
Yükseklik: Zeminden Kabine** 8.75 ft 2670 mm
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** 9.33 ft 2849 mm
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** 1.67 ft 519 mm
Yükseklik: Yerden Yükseklik** 1 ft 320 mm
Uzunluk: Toplam* 18.17 ft 5544 mm
Uzunluk: Arka Akstan Tampona 4.5 ft 1391 mm
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa 3.5 ft 1085 mm
Uzunluk: Dingil Mesafesi 7.08 ft 2170 mm
Mesafe: 45° Açılı Kova * 8.58 ft 2623 mm
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** 9.75 ft 2960 mm
Mesafe: Düz Kova** 10.5 ft 3206 mm
Yükseklik: Kova Pimi** 11.17 ft 3412 mm
Yükseklik: Toplam** 14.17 ft 4313 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova * 2.33 ft 706 mm
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi 1.17 ft 367 mm
Kazı Derinliği** 0.33 ft 109 mm
Genişlik: Kova 6.75 ft 2080 mm
Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi 5.08 ft 1570 mm
Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde 14.75 ft 4493 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 6.67 ft 2021 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında 13.17 ft 4005 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında 6.5 ft 1981 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 53° 53°
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 45° 45°
Taşımada Raf Açısı 51° 51°
Ayrılma Açısı - Derece 30° 30°
Belden Kırma Açısı - Derece 39° 39°
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ 14633 lb 6637 kg
Devirme Yükü - Düz - ISO 14397-1 † 10626 lb 4820 kg
Devirme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1 † 8895 lb 4035 kg
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ 14252 lb 6467 kg
Devirme Yükü - Düz† 10626 lb 3297 kg
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† 5815 lb 2638 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (3) ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova.
Not (4) ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi).
Not (5) Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk.
Not (6) ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk.
Not (7) #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir.
Not (8) Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir).
Not (9) Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir
Uzunluk: Ön Akstan Ataşman Değiştiricinin Önüne Kadar 3.92 ft 1200 mm
Yükseklik - Zeminden Kabine 8.75 ft 2670 mm
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** 9.33 ft 2849 mm
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** 1.67 ft 519 mm
Yükseklik - Yerden Yükseklik 1 ft 320 mm
Uzunluk - Kova ile Birlikte Toplam 18.67 ft 5707 mm
Uzunluk: Arka Akstan Tampona 4.5 ft 1391 mm
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa 3.5 ft 1085 mm
Uzunluk - Dingil Mesafesi 7.08 ft 2170 mm
Mesafe - 45° Açılı Kova 8.25 ft 2511 mm
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** 9.75 ft 2960 mm
Mesafe - Düz Kova 10.5 ft 3197 mm
Yükseklik - Kova Pimi 11.17 ft 3412 mm
Yükseklik: Toplam** 14.42 ft 4403 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova 2.67 ft 811 mm
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi 1.25 ft 388 mm
Kazı Derinliği 0.45 ft 117 mm
Genişlik - Kova 6.75 ft 2080 mm
Genişlik - Lastik Sırtı Merkezi 5.08 ft 1570 mm
Dönüş Yarıçapı - Kova Üzerinden 15.08 ft 4607 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 6.67 ft 2021 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında 13.17 ft 4005 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastik İç Tarafındaki 6.67 ft 2033 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 50° 50°
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 48° 48°
Taşımada Raf Açısı 54° 54°
Ayrılma Açısı - Derece 30° 30°
Belden Kırma Açısı - Derece 39° 39°
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ 14752 lb 6691 kg
Devirme Yükü – Düz – ISO 14397-1 † 9581 lb 4347 kg
Devirme Yükü – Tam Dönüş – ISO 14397-1 † 8141 lb 3693 kg
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ 14391 lb 6530 kg
Devirme Yükü - Düz† 9753 lb 4424 kg
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† 5438 lb 2468 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (3) ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova.
Not (4) ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi).
Not (5) Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk.
Not (6) ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk.
Not (7) #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir.
Not (8) Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir).
Not (9) Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir
Devirme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1† 6800 lb 3085 kg
Uzunluk: Ön Akstan Ataşman Değiştiricinin Önüne Kadar 4.75 ft 1436 mm
Yükseklik: Zeminden Kabine** 8.75 ft 2670 mm
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** 9.33 ft 2849 mm
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** 1.67 ft 519 mm
Yükseklik: Yerden Yükseklik** 1 ft 320 mm
Uzunluk: Toplam* 19.67 ft 6000 mm
Uzunluk: Arka Akstan Tampona 4.5 ft 1391 mm
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa 3.5 ft 1085 mm
Uzunluk: Dingil Mesafesi 7.08 ft 2170 mm
Mesafe: 45° Açılı Kova * 10.92 ft 3338 mm
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** 10.75 ft 3282 mm
Mesafe: Düz Kova** 12.08 ft 3693 mm
Yükseklik: Kova Pimi** 12.75 ft 3898 mm
Yükseklik: Toplam** 15.67 ft 4769 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova * 3.25 ft 990 mm
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi 1.17 ft 367 mm
Genişlik: Kova 6.75 ft 2045 mm
Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi 5.08 ft 1570 mm
Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde 15.83 ft 4825 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 6.67 ft 2021 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında 13.17 ft 4005 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında 6.5 ft 1981 mm
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 40° 40°
Taşımada Raf Açısı 48° 48°
Ayrılma Açısı - Derece 30° 30°
Belden Kırma Açısı - Derece 39° 39°
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ 14848 lb 6735 kg
Devirme Yükü - Düz - ISO 14397-1 † 9187 lb 4167 kg
Devirme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1 † 7645 lb 3468 kg
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ 14542 lb 6596 kg
Devirme Yükü - Düz† 9187 lb 4167 kg
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† 4706 lb 2135 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (3) ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova.
Not (4) ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi).
Not (5) Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk.
Not (6) ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk.
Not (7) #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir.
Not (8) Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir).
Not (9) Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir
Yükseklik: Zeminden Kabine** 8.75 ft 2670 mm
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** 9.33 ft 2849 mm
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** 1.67 ft 519 mm
Yükseklik: Yerden Yükseklik** 1 ft 320 mm
Uzunluk: Toplam* 20.17 ft 6157 mm
Uzunluk: Arka Akstan Tampona 4.5 ft 1391 mm
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa 3.5 ft 1085 mm
Uzunluk: Dingil Mesafesi 7.08 ft 2170 mm
Mesafe: 45° Açılı Kova * 10.42 ft 3181 mm
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** 10.75 ft 3282 mm
Mesafe: Düz Kova** 12.08 ft 3684 mm
Yükseklik: Kova Pimi** 12.75 ft 3898 mm
Yükseklik: Toplam** 15.92 ft 4859 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova * 3.42 ft 1048 mm
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi 1.25 ft 388 mm
Kazı Derinliği** 0.42 ft 117 mm
Genişlik: Kova 6.75 ft 2045 mm
Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi 5.08 ft 1570 mm
Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde 16.17 ft 4919 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 6.67 ft 2021 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında 13.17 ft 4005 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında 6.5 ft 1981 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 66° 66°
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 40° 40°
Taşımada Raf Açısı 42° 42°
Ayrılma Açısı - Derece 30° 30°
Belden Kırma Açısı - Derece 39° 39°
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ 15070 lb 6836 kg
Devirme Yükü - Düz - ISO 14397-1 † 8385 lb 3803 kg
Devirme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1 † 6943 lb 3149 kg
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ 14714 lb 6674 kg
Devirme Yükü - Düz† 8385 lb 3803 kg
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† 4375 lb 1984 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (3) ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova.
Not (4) ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi).
Not (5) Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk.
Not (6) ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk.
Not (7) #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir.
Not (8) Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir).
Not (9) Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir
Geri Dönüştürülebilirlik 93% 93%

908 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Emisyon standartlarına uygun, iki seçenek (Bölgesel düzenlemelere bağlıdır.)
    – U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V
    – U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri
  • Cat C2.8 motor
    – Dizel partikül filtresi (Ömür Boyu Takılı) veya susturucu (Bölgesel düzenlemelere bağlıdır.)
    – Yakıt, dizel, ultra düşük veya düşük Kükürt (Bölgesel düzenlemelere bağlıdır.)
    – Hidrostatik şanzıman, iki vites, darbeli yol verme özellikli, “hareket halinde geçiş”
    – Güç aktarma sistemi modu, hidrostatik
  • Hava filtresi, iki aşamalı filtre, kabin içi ses/ekranda görsel gösterge ile birlikte
  • Akslar, ağır hizmet tipi, dış planet tipi redüksiyon ile şasiye monte
  • Kapalı devre hava deliği
  • Soğutucu sıvı, uzun ömürlü, –36 °C (–33 °F)
  • Tahrik mili, ömür boyu sızdırmaz, evrensel mafsallar
  • Motor, rölantideyken otomatik kapatma, uyku modu
  • Motor yağı, ECO tahliye tapası ve hortumu
  • Yakıt pompası, besleme (manuel)/su ayırıcısı/tahliye

HİDROLİK SİSTEM

  • Hidrolik pilot kapatma anahtarı, kabin içinde
  • Elektrohidrolik, tam orantılı kumandalar
  • Çalışmayan motoru indirme, kaldırma valfi, manuel
  • Soğutma tahrik fanı, hidrolik tahrikli
  • Ataşman değiştirici/pimli ataşman için hazır
  • Caterpillar HYDO™ Advanced 10 hidrolik yağı
  • Hidrostatik silindir hacimli pompa, sonsuz değişken
  • Ekipman valfi, basınç dengelemeli
  • Kumanda kolu, tek kol, yardımcı tek silindir
  • Yükleyici kolda serbest hareket özellikli çok işlevli kaldırma ve yatırma
  • Motor, özel ekipman ve direksiyon pompalı tek tahrik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Jeneratör, 100 amp sızdırmaz
  • Akü, ağır hizmet tipi, 12 V, 90 Ah ve 1.000 CCA
  • Akü ayırma anahtarı
  • Kabine monte sigorta paneli
  • Lambalar, arka stop ve sinyal, LED
  • Lambalar, yol, ön halojen
  • Servis (Elektronik Teknisyeni™)
  • Product Link™

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS/FOPS sertifikalı güneşlik/kabin
    – 12 V güç çıkışları, iç/dış
    – Pedallar, kaldırılmış, ayak, fren/hassas, gaz
    – Kol, park freni
    – Bardak tutucular (2)
    – CB radyo klipsi, telefon tutucu
    – Kapı açma, iç (sol ve sağ)
    – Askı, geniş, palto ve kask
    – Paspas, ağır hizmet tipi, temizlemesi kolay
    – Aynalar, (2) dıştan bükülebilen, (1) iç
    – Operatör kabini veya yalıtım bağlantıları
    – Direksiyon, döndürme topuzu, ortada korna
    – Emniyet kemeri, turuncu, geri çekilebilir, 51 mm (2 inç)
    – Saklama bölmesi, kişisel (tepsi [3], koltuk cebi)
    – Direksiyon kolonu, ayarlanabilir yatırma
    – Kolona monte çok işlevli kumanda: lambalar, yol, silecekler, otomatik iptal özellikli sinyal lambaları
    – Hızlı ataşman değiştirici anahtarı, kabin içi
  • Ekran, analog ve dijital
    – Göstergeler (2), hidrolik yağı, motor soğutma sıvısı
    – Yumuşak dokunmatik düğmeli dijital – yakıt seviyesi, hız aralığı, hız göstergesi, servis saati ölçer, servis/bakım bilgileri, hidrolik ve güç aktarma sistemi performansı ve agresiflik ayarları, güvenlik parolası (birden fazla dilde)
  • Kumanda kolu, koltuğa monte, standart çok işlevli
    – FNR, yardımcı silindir, hız aralığı, seçimi, kesintisiz akış, diferansiyel kilidi, korna
    – Kolçak, sağdan tamponlu, çok konumlu dikey yükseklik
  • Koltuk, manuel yükseklik ayarı, (kabin) ayarlanabilir sol kolçaklı kumaş, (güneşlik) vinil
  • Kabin
    – Kapılar (2), sabit cam
    – Silecekler, ön ve arka, komple ön alan
    – Ön cam, tek ön parça
    – Cam, ısıtmalı arka
    – Kullanıma hazır radyo, hoparlörler ve kablo tesisatı
    – Havalandırma delikleri, (4) ekran, (7) yönlendirmeli
    – Isıtma, mekanik kumanda ünitesi
    – Güneşlik, dolgu, komple ön taraf boyunca
    – İç lamba (akkor)

DİĞER

  • Çamurluklar, ön ve arka
  • Zemin seviyesinden kolayca erişilen günlük servis noktaları
  • Yükleyici kolu güvenlik braketi
  • Kilitlenebilir ana ve yan motor bölmeleri
  • Kilitlenebilir, yakıt kapağı, HVAC filtreleri, burun konisi
  • Makine kaldırma/bağlama noktaları
  • Boya, Elektro Kaplamalı astar, parlak son kat
  • Pimli kurtarma çeki topuzu
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları, motor yağı ve hidrolik yağı

908 İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Antifriz, uzun ömürlü soğutucu sıvı, –50 °C (–58 °F)
  • Soğukta çalıştırma – blok suyu ısıtma cihazı, baypas valfi
  • Sürünme ve gaz kilidi işlevi
  • Yakıt pompası, besleme, elektrikli (Bölgesel düzenlemelere bağlıdır.)
  • 40 km/sa. (25 mil/sa.) hidrostatik şanzıman, 3 vitesli, "hareket halinde geçiş", ikincil direksiyon ve takviyeli frenler
  • Güç aktarma sistemi modu, hizmet (tuş takımı dahil)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma paketleri, birden fazla; ön, arka, motor bölmesi (LED veya HAL)
  • Bastırarak çalıştırma
  • Ataşman kablo tesisatı, (3) kabin içi anahtarlar

HİDROLİK SİSTEM

  • Yardımcı akış, tek standart (3) valf, tek yüksek akış (3) valfi, çift yüksek akış (4) valfi
  • Caterpillar Bio HYDO Advanced hidrolik yağı
  • Basınç altında bağlantı ve muhafaza tahliyesi
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi veya yük çek valfleri*
  • Ters fan
  • Hızlı ayırma özellikli yardımcı hidrolik

OPERATÖR KABİNİ

  • Klima, otomatik sıcaklık kumandası (ATC)
  • Kapılar, sürgülü camlar (sol ve sağ)
  • İç lamba, kapı ile etkinleştirilen
  • Kumanda kolu, FNR, yardımcı çift silindir, diferansiyel kilidi, korna
  • Kumanda kolu, koltuğa monte, çok işlevli
  • Elektronik olarak ayarlanabilen aynalar (2) ısıtmalı dış, ek olarak alt parabolik ayna
  • Telefon tutucu, yayla yüklenen
  • Radyo, FM veya dijital ses yayını
  • Emniyet kemeri seçenekleri, birden fazla
  • Koltuk paketleri; deluxe veya premium
  • İkincil ekran, ön veya arka görüş kamerası
  • Yumuşak dokunmatik tuş takımı seçenekleri, 8 veya 16 düğme
  • Depolama, kilitlenebilir kutu veya kilitlenebilir soğutmalı kutu
  • Güneşlik, gözenekli arka
  • USB portları (2), iç

DİĞER

  • Ataşman değiştiriciler, dikey (SSL), yatay (HPL-V, HPL-A)
  • Döner sensörler (ani durdurma, otomatik, paralel)
  • Yüksek kaldırma opsiyonu

908 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
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
Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin