Stüdyo Çekimi

Testereler SW360, 160 mm (6 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Maksimum Kesme Derinliği
23.6 inç
600 mm
Çark Genişliği
6.3 inç
160 mm
Ağırlık
2899.1 lb
1315 kg

Görüntüleme

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SW360, 160 mm (6 inç)

Maksimum Kesme Derinliği 23.6 inç 600 mm
Çark Genişliği 6.3 inç 160 mm
Ağırlık 2899.1 lb 1315 kg
Toplam Genişlik 65.2 inç 1655 mm
Toplam Yükseklik 69.5 inç 1765 mm
Uzunluk 95.2 inç 2417 mm
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Optimum Hidrolik Akış 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.) 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 230-280 bar (3.300-4.000 psi) 230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Motor Hacmi 102.9 in³/devir 1686 cm³/devir
Maksimum Basınçtaki Çark Torku 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Maksimum Akıştaki Çark Hızı 74 DEV/DAK 74 DEV/DAK
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 1181.1 ft/min 360 m/min
Konik Uçlar - Çark Başına 96 96
Standart Uç Tipi Asfalt Asfalt
Opsiyonel Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı
Yana Kaydırma Hareketi 21.7 inç 550 mm
Kanal Temizleme Cihazı Var Var
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

SW360, 160 mm (6 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View