966 GC

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 966 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

1.600 dev/dak.da Motor Gücü - ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Çalışma Ağırlığı*
48018 lb
21781 kg
Kova Kapasiteleri
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)

Görüntüleme

GÜVENİLİR, ÜRETKEN VE KULLANIMI KOLAY

Yeni Cat® 966 GC Tekerlekli Yükleyiciyi edinmek ve kullanmak çok kolaydır. İsteğe bağlı fan, yüke duyarlı hidrolikler, sezgisel kumandalar ve performans serisi kovalarla düşük yakıt tüketimi sunar. Bu makine, çok çeşitli uygulamalar için doğru makine olmak üzere üretilmiştir. 966 GC, mükemmel makine performansı ve düşük edinim ve işletme maliyetleri sayesinde işiniz için doğru tercihtir.

Avantajları

Üst sınır 15% Düşük Edinim Maliyetleri

Motor Rölanti Yönetimi Sistemi (EIMS), Rolantide Otomatik Motor Kapatma (EIS), değişken devirli fan ve yüke duyarlı hidrolik sistem, bu makinenin yakıt tüketiminin düşük olmasını sağlar.

Kullanım Kolaylığı

Kolay anlaşılan kumandalar ve mükemmel görüş alanı, tam gün verimli çalışmak için konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Gruplandırılmış servis noktaları ve yan göstergeler günlük bakımın kolayca yapılmasını sağlar.

Güvenilir Performans

Mükemmel makine performansı için kanıtlanmış güvenilir komponentler, entegre Cat makine sistemleri ve Cat Performans Serisi Kovalar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 966 GC

1.600 dev/dak.da Motor Gücü - ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Motor Modeli Cat C9.3B Cat C9.3B
1.600 dev/dak.da Brüt Güç - SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
1.600 dev/dak.da Net Güç - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 hp 218 kW
Net Güç - ISO 9249 292 hp 218 kW
1.200 dev/dk.da Motor Torku - ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 N·m
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995:2014 1327 ft·lbf 1799 N·m
1.200 dev/dk.da Net Tork - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 N·m
İç çap - ISO 9249 4.53 inç 115 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 568 in³ 9.3 l
Not (1) Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 5, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar. Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 5, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar.
Not (2) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (3) Cat motorlar kullanım ömrü boyunca sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur: • B20'ye kadar biyodizel (FAME) ** • %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar Cat motorlar kullanım ömrü boyunca sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur: • B20'ye kadar biyodizel (FAME) ** • %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar
Çalışma Ağırlığı* 48018 lb 21781 kg
Not (1) * BOCE donanımlı 4,0 m³ (5,2 yd³) genel amaçlı kova içindir. * BOCE donanımlı 4,0 m³ (5,2 yd³) genel amaçlı kova içindir.
Not (2) * Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. * Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 37° Dönüş 30072 lb 13640 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 37° Dönüş 32233 lb 14642 kg
Koparma Kuvveti 36974 lbf 164 kN
Not (1) * BOCE donanımlı 4,0 m³ (5,2 yd³) genel amaçlı kova içindir. * BOCE donanımlı 4,0 m³ (5,2 yd³) genel amaçlı kova içindir.
Not (2) * Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. * Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Kova Kapasiteleri 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³) 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Maksimum Soğutucu Fan Devrinde - Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)*
Not (1) *15 metrelik (49,2 ft) mesafe, ikinci viteste ileri yönde hareket. *15 metrelik (49,2 ft) mesafe, ikinci viteste ileri yönde hareket.
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri - Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri ile - Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)** 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Not (2) ** Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktifleri"ni kabul eden ülkelerdeki makineler için. ** Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktifleri"ni kabul eden ülkelerdeki makineler için.
Not (3) *** "2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi. *** "2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
İleri - 1 4 mil/sa. 6.4 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 7 km/sa.
İleri - 2 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
Geri - 2 8.2 mil/sa. 13.2 km/sa.
İleri - 3 13 mil/sa. 21 km/sa.
Geri - 3 14.3 mil/sa. 23 km/sa.
İleri - 4 21.6 mil/sa. 34.8 km/sa.
Geri - 4 22.9 mil/sa. 36.9 km/sa.
Not Boş kovalı ve 826 mm (32 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 826 mm (32 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Yakıt Deposu 84.5 gal (ABD) 320 l
DEF Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Soğutma Sistemi 14 gal (ABD) 53 l
Karter 6.1 gal (ABD) 23 l
Şanzıman 14.5 gal (ABD) 55 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 15.1 gal (ABD) 57 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 15.1 gal (ABD) 57 l
Hidrolik Deposu 26.7 gal (ABD) 101 l
Ekipman Pompa Tipi Değişken Deplasmanlı Piston, Yüke Duyarlı Değişken Deplasmanlı Piston, Yüke Duyarlı
Ekipman Sistemi - 2.275 dev/dk.da Maksimum Akış 86 gal/dk. 327 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4047 psi 27900 kPa
Ekipman Sistemi - Maksimum Akış 3. İşlevi 63 gal/dk. 240 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 3. İşlevi 3304 psi 22780 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Taşıma Konumundan Kaldırma 5.7 sn. 5.7 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 2.6 sn. 2.6 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 10.1 sn. 10.1 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Maksimum Kaldırmada Boşaltma 1.8 sn. 1.8 sn.
ROPS/FOPS ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar
Frenler Frenler ISO 3450:2011 standartlarını karşılar Frenler ISO 3450:2011 standartlarını karşılar
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 9.2 ft 2804 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.61 ft 3539 mm
B Pimi Yüksekliği 13.11 ft 4256 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.75 ft 3582 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 8.1 ft 2453 mm
Yerden Yükseklik 1.49 ft 455 mm
Dingil Mesafesi 11.65 ft 3550 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.82 ft 1775 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 62 ° 62 °
Raf Arkası - Taşımada 50 ° 50 °
Raf Arkası - Zeminde 42 ° 42 °
Kaldırma Kolu Mesafesi 12.16 ft 3705 mm
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

966 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabinin dışında bulunan 10 havalandırma deliği ve filtre ünite donanımlı klima (HVAC)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici kilidi
  • Basınçlı ve sesi azaltılmış kabin
  • Kamera, dikiz aynası
  • Palto askısı
  • Bilgisayarlı izleme sistemi
  • Bardak tutucular ve kişisel tepsi; sağ konsolda ve koltuğun arkasında
  • Korna
  • Aynalar, entegre tespit aynalı harici arka görüş
  • Pilot hidrolik kontrolleri, kaldırma ve yatırma işlevi; iki (2) tek eksenli kol veya kumanda kolu
  • 12 V güç portu (10 A)
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS yapısı
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), mekanik süspansiyonlu
  • Direksiyon kolonu, ayarlanabilir açı
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)
  • Silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Akslar, Açık/Açık diferansiyeller
  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı ıslak disk
  • Cat C9.3B motor
  • EIMS (Motor Rölanti Yönetimi Sistemi)
  • AIS (Otomatik Rölanti Kapatması)
  • Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine
  • Fan, tersine dönebilen otomatik ve manuel kontrol
  • Filtre, yakıt ana/yardımcı/üçüncül
  • Filtreler, motor hava, birincil/ikincil
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Radyatör, ATAAC ile birim çekirdek (9,5 fpi)
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, powershift (4F/4R), otomatik (2-4), vites küçültme işlevi, aşırı devir koruması

BAĞLANTI

  • Kaldırma ve kova kazmaya dönüş otomatikleri (elektromanyetik), mekanik ayarlama
  • Z-bar, döküm yatırma kolu

HİDROLİK SİSTEM

  • Özel fren ve fan pompası
  • Özel yüke duyarlı direksiyon pompası
  • Yüke duyarlı ekipman sistemi, pilot ile çalıştırılır
  • S O S ℠ yağ numunesi alma valfleri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites değişken/akü ayırma anahtarı
  • Alternatör (145 amp, fırça tipi)
  • Aküler, bakım gerektirmeyen (2 x 1.125 CCA)
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma
  • Aydınlatma sistemi: 4 halojen çalışma lambası, kabine monte
  • Uzun/kısa farlı ve ön ve arka sinyal lambalı yol lambaları
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V

İLAVE EKİPMAN

  • Soğuk havada marş, temel (eterli marş desteği)
  • Arka ağırlık, 605 kg (1.334 lb)
  • Çamurluklar (ön) çelik
  • Izgara, havada taşınan tozlar
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Kaput, çelik yapıda metalik
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • L3 radyal veya çapraz kat lastikler
  • Ön filtre, katmanlı borular
  • Product Link™ uyumlu

966 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Cat® Payload (kit)
  • Telsiz
  • Koltuk, havalı süspansiyonlu

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Akslar, sınırlı kayan diferansiyel/diferansiyeller
  • Akslar, yağ soğutucusu
  • Fan, tersine dönebilen otomatik ve manuel kontrol

BAĞLANTI

  • Çift otomatikli Fusion™ hızlı ataşman değiştirici kumandası

HİDROLİK SİSTEM

  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi
  • İlave özel tek eksenli kolu bulunan 3. işlev

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma sistemi: 8 halojen çalışma lambası, kabine monte
  • Aydınlatma sistemi: 4 LED çalışma lambası, kabine monte
  • Aydınlatma sistemi: 8 LED çalışma lambası, kabine monte
  • Lambalar: ikaz ışığı

İLAVE EKİPMAN

  • Otomatik yağlama sistemi
  • Kamera, önden görünüm (kit)**
  • Soğuk havada tam marş (HD aküler 2 x 1.400 CCA, eter sistemi, blok suyu ısıtma cihazı, soğuk hava sıvıları)
  • Çamurluk, arka uzantı veya yol
  • L5 çekişli lastikler
  • Güç aktarma sistemi koruması
  • Ön filtre, süzgeçli katmanlı borular
  • Ön filtre, süzgeçli katmanlı borular
  • Geri Vites Çakarı (kit)***
  • Yol Sertifikası****
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli*
  • Alet çantası
  • Cam temizleme (kit)
  • Ön cam koruması

OPSİYONEL EKİPMAN - NOT

  • * Zorunlu olduğu yerlerde standart
  • ** Kullanım gereklilikleri için M0106413 yayınına bakın.
  • *** Yol düzenlemeleri ile uyumlu değildir.
  • **** Teklif bölgeye göre değişir.

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Tekerlekli Yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama

    Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

966 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici