907

Kompakt Tekerlekli Yükleyici 907

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
74.7 hp
55.7 kW
Çalışma Ağırlığı
12765 lb
5792 kg
Kova Kapasiteleri
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® tekerlekli yükleyici seti üretkenlik, yakıt verimliliği ile operatör konforunda standartları belirliyor. Cat 907 Kompakt Tekerlekli Yükleyici, olağanüstü yakıt verimliliği sunmak için akıllı hidrostatik güç aktarma sistemi ile birlikte çalışan, yüksek torklu C2.8 motor barındırır. "Hareket halinde geçiş" özellikli kilitli diferansiyeller ve hidrostatik şanzıman, sorunsuz ve güçlü bir çalışma sunarken aynı zamanda makine çevrimlerinin verimliliğini artırır.

Avantajları

60% Daha Fazla Silecek Alanı

koltuğa monte kumandalara ve entegre ekrana sahip yepyeni kabin

40 km/sa. (25 mil/sa.)

"hareket halinde geçiş" özellikli şanzıman

Özelleştirilmiştir

Fabrika ve satış sonrası seçenekleri de dahil uygulamaya özel konfigürasyonlar için

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 907

Maksimum Brüt Güç 74.7 hp 55.7 kW
Motor Modeli Cat C2.8* Cat C2.8*
Maksimum Motor Devri 2.550 dev/dk. 2.550 dev/dk.
Maksimum Brüt Güç - Azami Motor Devri 2400 dev/dak. 2400 dev/dak.
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (metrik) 75.3 mhp 75.3 mhp
Azami Net Güç - Azami Motor Devri 2400 dev/dak. 2400 dev/dak.
Azami Net Güç - SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
Azami Net Güç - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
Azami Net Güç - 2.400 dev/dk. - ISO 9249 (metrik) 73.1 mhp 73.1 mhp
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
Maksimum Net Tork - SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Silindir Hacmi 171 in³ 2.8 l
İç Çap 3.54 inç 90 mm
Strok 4.33 inç 110 mm
Not *U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. *U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Not (1) Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Bildirilen net güç, volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç, volanda mevcut olan güçtür.
Not (3) #1.600 dev/dk.da ölçülen maksimum brüt ve net tork. #1.600 dev/dk.da ölçülen maksimum brüt ve net tork.
Çalışma Ağırlığı 12765 lb 5792 kg
Kova Kapasiteleri 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Çok Amaçlı 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Not Kova seçimi, makine dengesinin her bir model ve konfigürasyon için belirtilen devirme yükleri içerisinde korunması amacıyla malzeme yoğunluğu ve uygulama göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Kova seçimi, makine dengesinin her bir model ve konfigürasyon için belirtilen devirme yükleri içerisinde korunması amacıyla malzeme yoğunluğu ve uygulama göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Not (1) Belirtilen kova kapasiteleri arasında ISO 7546 ile uyumlu şekilde BOCE bulunur. Belirtilen kova kapasiteleri arasında ISO 7546 ile uyumlu şekilde BOCE bulunur.
Yakıt Deposu 24 Gal. 90 l
Soğutma Sistemi 3.2 Gal. 12 l
Motor Karteri 2.3 Gal. 8.8 l
Akslar - Ön Merkez Diferansiyeli 2.3 Gal. 8.8 l
Akslar - Arka Merkez Diferansiyeli 2.3 Gal. 8.8 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 17.8 Gal. 67.5 l
Hidrolik Deposu 11.8 Gal. 44.6 l
Şanzıman 0.6 Gal. 2.4 l
Not Bu boyuttaki motorlarda Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) gerek yoktur. Bu boyuttaki motorlarda Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) gerek yoktur.
Ön Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel)
Arka Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel)
Not Arka ve ön şasiler arasında çeki topuzu aracılığıyla ±11 derecelik salınım. Arka ve ön şasiler arasında çeki topuzu aracılığıyla ±11 derecelik salınım.
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 39 ° 39 °
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 12.3 gal/dk. 46.7 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3336 psi 23000 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri – (tam soldan tam sağa) – Yüksek Rölantide 2.8 sn. 2.8 sn.
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3,25 dönüş veya 4,00 dönüş 3,25 dönüş veya 4,00 dönüş
İleri ve Geri - Sürünme Hız Aralığı# 6 mil/sa. 10 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 1* 6 mil/sa. 10 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2** - Yüksek Hız 10.5 mil/sa. 17 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2** - Standart 12 mil/sa. 20 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 3*** 25 mil/sa. 40 km/sa.
Not #Fabrika varsayılanı gösterilmektedir, en fazla 19 km/sa. (12 mil/sa.) olacak şekilde her hıza ayarlanabilir. #Fabrika varsayılanı gösterilmektedir, en fazla 19 km/sa. (12 mil/sa.) olacak şekilde her hıza ayarlanabilir.
Not (1) *Sürünme işlevi bu ve üzeri viteslerde kullanılamaz. *Sürünme işlevi bu ve üzeri viteslerde kullanılamaz.
Not (2) **Maksimum hız modele ve konfigürasyona (standart veya yüksek vitesli şanzıman) bağlıdır. **Maksimum hız modele ve konfigürasyona (standart veya yüksek vitesli şanzıman) bağlıdır.
Not (3) ***Geri değeri 30 km/sa. (19 mil/sa.) şeklindedir. ***Geri değeri 30 km/sa. (19 mil/sa.) şeklindedir.
Lastik Boyutu - Standart *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Lastik Boyutu - Opsiyonel 405/70 R18 Powerload'lar 405/70 R18 Powerload'lar
Lastik Boyutu - Opsiyonel (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Lastik Boyutu - Opsiyonel (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Lastik Boyutu - Opsiyonel (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Lastik Boyutu - Opsiyonel 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Not *Bu lastik boyut, denge ve performans verilerinin hepsi için kullanılmıştır. *Bu lastik boyut, denge ve performans verilerinin hepsi için kullanılmıştır.
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Not (2) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Not (1) Güneşlik ve kabin, Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) dünya çapında mevcuttur. Güneşlik AB'de mevcut değildir. Güneşlik ve kabin, Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) dünya çapında mevcuttur. Güneşlik AB'de mevcut değildir.
Not (2) Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 71 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 71 dB(A) değerindedir.
Not (3) *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Not (4) 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 101 dB(A) değerindedir. 99 dB(A) Düşük Ses Seviyesi Seçeneği mevcuttur. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 101 dB(A) değerindedir. 99 dB(A) Düşük Ses Seviyesi Seçeneği mevcuttur.
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) 3408 psi 23500 kPa
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) - Standart Akış* 21 gal/dk. 80 l/dk.
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) - Yüksek Akış* 32 gal/dk. 120 l/dk.
Ana Emniyet - 2. Yardımcı (4. parça) 3408 psi 23500 kPa
Ana Emniyet - 2. Yardımcı (4. parça) - Akış 12 gal/dk. 45 l/dk.
Hidrolik Çevrim Süresi - Geri Uzatma 2.2 sn. 2.2 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma 5 sn. 5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma 1.6 sn. 1.6 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma 2.8 sn. 2.8 sn.
Not * Belirtilen maksimum akıştır; gerçek akış, gösterilen verilerden %6 farklı olabilir. Ayrıca, ekran üzerinden maksimum akışın %20'si ilâ %100'üne kadar ayarlanabilir. * Belirtilen maksimum akıştır; gerçek akış, gösterilen verilerden %6 farklı olabilir. Ayrıca, ekran üzerinden maksimum akışın %20'si ilâ %100'üne kadar ayarlanabilir.
Yükseklik: Zeminden Kabine** 8.5 ft 2592 mm
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** 9.08 ft 2774 mm
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** 1.58 ft 480 mm
Yükseklik: Yerden Yükseklik** 1 ft 300 mm
Uzunluk: Toplam* 17.58 ft 5366 mm
Uzunluk: Arka Akstan Tampona 4.58 ft 1391 mm
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa 3.58 ft 1085 mm
Uzunluk: Dingil Mesafesi 7.08 ft 2170 mm
Uzunluk: Ön Akstan Ataşman Değiştiricinin Önüne Kadar 3.5 ft 1065 mm
Mesafe: 45° Açılı Kova * 8.25 ft 2505 mm
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** 9.5 ft 2902 mm
Mesafe: Düz Kova** 9.92 ft 3037 mm
Yükseklik: Kova Pimi** 10.67 ft 3251 mm
Yükseklik: Toplam** 13.5 ft 4122 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova * 2.33 ft 714 mm
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi 1.08 ft 324 mm
Kazı Derinliği** 0.33 inç 113 mm
Genişlik: Kova 6.75 ft 2045 mm
Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi 4.67 ft 1420 mm
Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde 14.75 ft 4489 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 6.07 ft 1848 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında 12.92 ft 3925 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında 6.75 ft 2057 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 56° 56°
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 45° 45°
Taşımada Raf Açısı 51° 51°
Ayrılma Açısı - Derece 30° 30°
Belden Kırma Açısı - Derece 39° 39°
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ 12689 lb 5756 kg
Devirme Yükü - Düz - ISO 14397-1 † 9773 lb 4433 kg
Devirme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1 † 8235 lb 3735 kg
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ 12220 lb 5543 kg
Devirme Yükü - Düz† 7807 lb 3541 kg
Devirme Yükü – Tam Dönüş† 6569 lb 2980 kg
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† 5255 lb 2384 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (3) ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,05 m³ (1,4 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,05 m³ (1,4 yd³) genel amaçlı kova.
Not (4) ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf II taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf II taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi).
Not (5) Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk.
Not (6) ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk.
Not (7) #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir.
Not (8) Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R18 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf II forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,05 m3 (1,4 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R18 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf II forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,05 m3 (1,4 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir).
Not (9) Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir. Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir.
Yükseklik - Zeminden Kabine 8.5 ft 2591 mm
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** 9.08 ft 2774 mm
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** 1.58 ft 480 mm
Yükseklik - Yerden Yükseklik 1 ft 300 mm
Uzunluk - Kova ile Birlikte Toplam 18.17 ft 5525 mm
Uzunluk: Arka Akstan Tampona 4.58 ft 1391 mm
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa 3.58 ft 1085 mm
Uzunluk - Dingil Mesafesi 7.08 ft 2170 mm
Uzunluk: Ön Akstan Ataşman Değiştiricinin Önüne Kadar 4.33 ft 1316 mm
Mesafe - 45° Açılı Kova 7.83 ft 2392 mm
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** 9.5 ft 2902 mm
Mesafe - Düz Kova 9.92 ft 3028 mm
Yükseklik - Kova Pimi 10.67 ft 3251 mm
Yükseklik: Toplam** 13.83 ft 4212 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova 2.67 ft 813 mm
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi 1.17 ft 346 mm
Kazı Derinliği 3 inç 85 mm
Genişlik - Kova 6.75 ft 2045 mm
Genişlik - Lastik Sırtı Merkezi 4.67 ft 1420 mm
Dönüş Yarıçapı - Kova Üzerinden 15 ft 4563 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 6.08 ft 1848 mm
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında 12.92 ft 3925 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastik İç Tarafındaki 6.75 ft 2057 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 51° 51°
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 50° 50°
Taşımada Raf Açısı 46° 46°
Ayrılma Açısı - Derece 30° 30°
Belden Kırma Açısı - Derece 39° 39°
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ 12897 lb 5842 kg
Devirme Yükü – Düz – ISO 14397-1 † 8653 lb 3925 kg
Devirme Yükü – Tam Dönüş – ISO 14397-1 † 7257 lb 3292 kg
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ 12414 lb 5631 kg
Devirme Yükü - Düz† 7416 lb 3364 kg
Devirme Yükü – Tam Dönüş† 6266 lb 2842 kg
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† 5013 lb 2274 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir
Not (3) ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,05 m³ (1,4 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,05 m³ (1,4 yd³) genel amaçlı kova.
Not (4) ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf II taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf II taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi).
Not (5) Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk.
Not (6) ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk.
Not (7) #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. #HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir.
Not (8) Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R18 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf II forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,05 m3 (1,4 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R18 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf II forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,05 m3 (1,4 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir).
Not (9) Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir. Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir.
Geri Dönüştürülebilirlik 93% 93%

907 Standart Donanımlar

DİĞER

  • Çamurluklar, ön ve arka
  • Yükleyici kolu güvenlik braketi
  • Kilitlenebilir, yakıt kapağı, HVAC filtreleri, burun konisi
  • Zemin seviyesinden kolayca erişilen günlük servis noktaları
  • Makine kaldırma/bağlama noktaları
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S SM) portları, motor yağı ve hidrolik yağı
  • Pimli kurtarma çeki topuzu
  • Boya, Elektro Kaplamalı astar, parlak son kat
  • Kilitlenebilir ana ve yan motor bölmeleri

HİDROLİK SİSTEM

  • Çalışmayan motoru indirme, kaldırma valfi, manuel
  • Hidrolik pilot kapatma anahtarı, kabin içinde
  • Hidrostatik silindir hacimli pompa, sonsuz değişken
  • Motor, özel ekipman ve direksiyon pompalı tek tahrik
  • Elektrohidrolik, tam orantılı kumandalar
  • Tahrik soğutma fanı, hidrolik tahrikli
  • Caterpillar HYDO™ Advanced 10 hidrolik yağı
  • Ekipman valfi, basınç dengelemeli
  • Kumanda kolu, tek kol, yardımcı tek silindir
  • Ataşman değiştirici/pimli ataşman için hazır
  • Yükleyici kolda serbest hareket özellikli çok işlevli kaldırma ve yatırma

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Lambalar, yol, ön halojen
  • Jeneratör, 100 amp sızdırmaz
  • Servis (Elektronik Teknisyeni™)
  • Lambalar, arka stop ve sinyal, LED
  • Akü, ağır hizmet tipi, 12 V, 90 Ah ve 1.000 CCA
  • Product Link™
  • Kabine monte sigorta paneli
  • Akü ayırma anahtarı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Akslar, ağır hizmet tipi, dış planet tipi redüksiyon ile şasiye monte
  • Kapalı devre hava deliği Soğutucu sıvı, uzun ömürlü, –36 °C (–33 °F)
  • Yakıt pompası, besleme (manuel)/su ayırıcısı/tahliye
  • Hava filtresi, iki aşamalı filtre, kabin içi ses/ekranda görsel gösterge ile birlikte
  • Cat C2.8 motor
    –Dizel partikül filtresi (Ömür Boyu Takılı)
    –Yakıt, dizel, ultra düşük veya düşük Kükürt
    –Hidrostatik şanzıman, iki vitesli, darbeli ilerletme özellikli, “hareket halinde vites değiştirme”
    –Güç aktarma sistemi modu, hidrostatik
  • U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyonlarıyla uyumlu
  • Tahrik mili, ömür boyu sızdırmaz üniversal mafsallar Motor, otomatik rölanti kapatma, uyku modu
  • Motor yağı, ECO tahliye tapası ve hortumu

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin
    –Kapılar (2), sabit cam
    –Silecekler, ön ve arka, komple ön alan
    –Ön cam, tek ön parça
    –Cam, ısıtmalı arka
    –Kullanıma hazır radyo, hoparlörler ve kablo tesisatı
    –Havalandırma delikleri, (4) ekran, (7) yönlendirmeli
    –Isıtma, mekanik kumanda ünitesi
    –Güneşlik, dolgu, komple ön taraf boyunca
    –İç lamba (enkandesan)
  • Kumanda kolu, koltuğa monte, standart çok işlevli
    –FNR, yardımcı silindir, hız aralığı, seçimi, kesintisiz akış, diferansiyel kilidi, korna
    –Kolçak, sağdan dolgulu, çok konumlu dikey yükseklik
  • Koltuk, manuel yükseklik ayarı, (kabin) ayarlanabilir sol kolçaklı kumaş, (güneşlik) vinil
  • ROPS/FOPS sertifikalı güneşlik/kabin
    –12 V güç çıkışları, iç/dış
    –Pedallar, kaldırılmış, ayak, fren/hassas, gaz
    –Kol, park freni
    –Bardak tutucular (2)
    –CB radyo klipsi, telefon tutucu
    –Kapı açma, iç (sol ve sağ)
    –Askı, geniş, palto ve kask
    –Paspas, ağır hizmet tipi, temizlemesi kolay
    –Aynalar, (2) dıştan bükülebilen, (1) iç
    –Operatör kabini veya yalıtım bağlantıları
    –Direksiyon, döndürme topuzu, ortada korna
    –Emniyet kemeri, turuncu, geri çekilebilir, 51 mm (2 inç)
    –Saklama bölmesi, kişisel (tepsi [3], koltuk cebi)
    –Direksiyon kolonu, ayarlanabilir yatırma
    –Kolona monte çok işlevli kumanda: lambalar, yol, silecekler, otomatik iptal özellikli sinyal lambaları
    –Hızlı ataşman değiştirici anahtarı, kabin içi
  • Ekran, analog ve dijital
    –Göstergeler (2), hidrolik yağı, motor soğutma sıvısı
    –Yumuşak dokunmatik düğmeli dijital – yakıt seviyesi, hız aralığı, hız göstergesi, servis saati ölçer, servis/bakım bilgileri, hidrolik ve güç aktarma sistemi performansı ve agresiflik ayarları, güvenlik parolası (birden çok dilde)

907 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR KABİNİ

  • Emniyet kemeri seçenekleri, birden fazla
  • İç lamba, kapı ile etkinleştirilen
  • Kumanda kolu, FNR, yardımcı çift silindir, diferansiyel kilidi, korna
  • Elektronik olarak ayarlanabilen aynalar (2) ısıtmalı dış, ek olarak alt parabolik ayna
  • Radyo, FM veya dijital ses yayını
  • USB portları (2), iç
  • Klima, otomatik sıcaklık kumandası (ATC)
  • İkincil ekran, ön veya arka görüş kamerası
  • Yumuşak dokunmatik tuş takımı seçenekleri, 8 veya 16 düğme
  • Güneşlik, gözenekli arka
  • Koltuk paketleri; deluxe veya premium
  • Kapılar, sürgülü camlar (sol ve sağ)
  • Telefon tutucu, yayla yüklenen
  • Depolama, kilitlenebilir kutu veya kilitlenebilir soğutmalı kutu

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Sürünme ve gaz kilidi işlevi
  • Yakıt pompası, besleme, manuel
  • Soğukta çalıştırma – blok suyu ısıtma cihazı, baypas valfi
  • Güç aktarma sistemi modu, hizmet (tuş takımı dahil)
  • 40 km/sa. (25 mil/sa.) hidrostatik şanzıman, 3 vitesli, "hareket halinde geçiş", ikincil direksiyon ve takviyeli frenler
  • Antifriz, uzun ömürlü soğutucu sıvı, –50 °C (–58 °F)

HİDROLİK SİSTEM

  • Caterpillar Bio HYDO Advanced hidrolik yağı
  • Yardımcı akış, tek standart (3) valf, tek yüksek akış (3) valfi, çift yüksek akış (4) valfi
  • Ters fan
  • Hızlı ayırma özellikli yardımcı hidrolik
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi veya yük çek valfleri
  • Basınç altında bağlantı ve muhafaza tahliyesi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bastırarak çalıştırma
  • Ataşman kablo tesisatı, (3) kabin içi anahtarlar
  • Aydınlatma paketleri, birden fazla; ön, arka, motor bölmesi (LED veya HAL)

DİĞER

  • Döner sensörler (ani durdurma, otomatik, paralel)
  • Ataşman değiştiriciler, dikey (SSL), yatay (HPL-V, HPL-A)

907 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR
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
Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin