950

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 950

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002
249 hp
186 kW
Çalışma Ağırlığı
42461 lb
19260 kg
Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002
253 hp (metrik)
253 hp (metrik)

Görüntüleme

AKILLICA ÇALIŞIN VE DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN

Cat® 950 Tekerlekli Yükleyici, üstün performansı kullanımı kolay teknolojilerle bir araya getirerek operatör verimliliğini artırmaya ve tutarlı yüksek kova dolum faktörleri sunmaya yardımcı olarak yüksek etkili üretkenlik sağlar. Uzun servis aralıkları kesinti sürelerinizi azaltmaya yardımcı olur. Bu makine, çalışmayı kesintiye uğratmadan emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede mükemmel performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük sunarak ihtiyaçlarınızı karşılayan bir makine elde edersiniz.

Avantajları

Mükemmel Üretkenlik

Otomatik ön diferansiyel kilidi,* iyileştirilmiş yerleşik iş destekleri** ve çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri harika bir makine performansı sunmaya yardımcı olur.

* Geçerli olduğu durumlarda
** 950 (14A) modeline kıyasla 950 (14B) modeli
 

Verimli Çalışma

Uzun servis aralıkları, kabin içi bakım hatırlatıcıları, Lastik Basıncı İzleme Sistemi ve genişletilmiş Uzaktan Servis özellikleri ile zaman ve paradan tasarruf edin.

Yerleşik Güvenlik

Zeminden tavana kadar uzanan ön cam, ek denge için sol ayak desteğinin yanı sıra daha güvenli çalışmanıza yardımcı olan geri çekme mekanizmalı 4 noktalı emniyet kemeri kitine sahip geniş kabin düzeni. Sahada çalışanların güvenliğini artırmaya yardımcı olan Hareket Engelleme ve İnsan Algılama özellikli opsiyonel Çarpışma Uyarı Sistemi.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 950

Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002 249 hp 186 kW
Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002 253 hp (metrik) 253 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
Brüt Güç - 2.100 dev/dk. SAE J1995:2014 253 hp 188 kW
Brüt Güç - 2.100 dev/dk. SAE J1995:2014 257 hp (metrik) 257 hp (metrik)
Net Güç - 2.100 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 hp (metrik) 235 hp (metrik)
Motor Torku - 1.300 dev/dak. ISO 14396:2002 908 lbf·ft 1231 N·m
Brüt Tork - 1.300 dev/dak. SAE J1995:2014 916 lbf·ft 1242 N·m
Net Tork - 1.300 dev/dak. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf·ft 1170 N·m
Silindir Hacmi 427 in³ 7.01 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Not (1) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Çalışma Ağırlığı 42461 lb 19260 kg
Not Ağırlık; paralel kaldırmalı Z-bar bağlantısı, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,1 m³ (4,1 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonunu temel alır. Ağırlık; paralel kaldırmalı Z-bar bağlantısı, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,1 m³ (4,1 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonunu temel alır.
İleri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
İleri - 2 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
İleri - 3 12 mil/sa. 19.3 km/sa.
İleri - 4 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
İleri - 5 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
Geri - 2 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
Geri - 3 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
Not Boş kovalı ve 787 mm (31 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 787 mm (31 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Not (1) ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (2) ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701. ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 24694 lb 11201 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 26369 lb 11961 kg
Koparma Kuvveti 40690 lbf 181 kN
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Yakıt Deposu 68.6 gal (ABD) 259.5 l
DEF Deposu 4 gal (ABD) 15 l
Soğutma Sistemi 14.3 gal (ABD) 54 l
Karter 5.5 gal (ABD) 21 l
Şanzıman 11.4 gal (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 11.4 gal (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 11.4 gal (ABD) 43 l
Hidrolik Deposu 25.6 gal (ABD) 97 l
Ekipman Sistemi - 2.340 dev/dk'da Maksimum Pompa Çıkışı 85 gal/dk. 322 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4250 psi 29300 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 9.1 sn. 9.1 sn.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 8.83 ft 2695 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.33 ft 3456 mm
Yerden Yükseklik 1.08 ft 354 mm
Dingil Mesafesi 10.92 ft 3350 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 23.08 ft 7024 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2 ft 623 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 13.08 ft 4009 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 10.67 ft 3255 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 59 ° 59 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 49 ° 49 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.33 ft 2824 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 3,1 m³ (4,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 3,1 m³ (4,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 8.83 ft 2695 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.33 ft 3456 mm
Yerden Yükseklik 1.08 ft 354 mm
Dingil Mesafesi 10.92 ft 3350 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 24.58 ft 7490 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.5 ft 775 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 14.75 ft 4514 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 11.92 ft 3615 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 56 ° 56 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 49 ° 49 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.33 ft 2824 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 3,1 m³ (4,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 3,1 m³ (4,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.

950 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 ön yol lambası, 2 arka görüş lambası
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet

HİDROLİK SİSTEM

  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar
  • Sarsıntısız yürüş sistemi, çift akümülatör (Bölgeye bağlı olarak opsiyonel)

BAĞLANTI

  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma
  • Paralel Kaldırma, Z-Bar

İZLEME SİSTEMİ

  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)
  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Bakım hatırlatıcıları

GÜVENLİK

  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Cam temizleme platformu, ön

950 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

İLAVE EKİPMAN

  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, pencere camı, silindirler, arka
  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, uzantılar veya yol
  • Alet çantası
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Arka kabin erişimi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. ve 4. yardımcı işlevler
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

BAĞLANTI

  • Yüksek Kaldırma

İZLEME SİSTEMİ

  • Lastik Basıncı İzleme Sistemi

GÜVENLİK

  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • 4 noktalı emniyet kemeri geri çekme mekanizması
  • Geri vites çakarları
  • Emniyet kemeri izleme ışığı
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli (Bölgeye bağlı olarak standart)
  • Tekerlek takozları
  • İkaz ışığı
  • Hareket Engelleme ve İnsan Algılama Özellikli Çarpışma Uyarı Sistemi

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Korozyona dirençli
  • Yardımcı Arka Ağırlık
  • Atık ve endüstriyel
  • Ormancılık

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Satış için Cat Payload (Avrupa, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.)
  • Uzaktan Kumanda

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

950 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici