982 XE

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 982 XE

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Gücü - 1.700 dev/dk. ISO 14396:2002
432 hp
322 kW
Çalışma Ağırlığı
78264 lb
35510 kg
Motor Gücü - 1.700 dev/dk. ISO 14396:2002
438 hp (metrik)
438 hp (metrik)

Görüntüleme

Yüksek Verimlilik ile Üstün Performans

Cat ® 982 XE Tekerlekli Yükleyici, operatör verimliliğini artırmak için kullanımı kolay standart teknolojilerle mükemmel yakıt verimliliği ve üstün performans sunar ve bakım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar. Bu makine, çalışmayı kesintiye uğratmadan emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede mükemmel performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük sunarak ihtiyaçlarınızı karşılayan bir makine elde edersiniz.

Avantajları

Verimli Üretkenlik

Cat Sürekli Değişken Şanzıman, gelişmiş çekiş kontrolü ve iyileştirilmiş hız aralığı seçimi sunar.* Bu makine, daha fazla verimlilik için daha düşük yakıt tüketimi sağlar.** Şanzıman, motor sistemi, hidrolik sistem ve soğutma sisteminin derin sistem entegrasyonu, önemli ölçüde yüksek performans ve yakıt verimliliği sağlar.

* 982 XE (14A) ile karşılaştırıldığında 982 XE (14B)
** 982 (14A) ile karşılaştırıldığında 982 XE (14B)

Destekli Çalışma

Uzun servis aralıkları, kabin içi bakım hatırlatıcıları, Lastik Basıncı İzleme Sistemi ve genişletilmiş Uzaktan Servis özellikleri ile zaman ve paradan tasarruf edin.

Yerleşik Güvenlik

Zeminden tavana kadar uzanan ön cam, ek denge için sol ayak desteğinin yanı sıra daha güvenli çalışmanıza yardımcı olan geri çekme mekanizmalı 4 noktalı emniyet kemeri kitine sahip geniş kabin düzeni. Sahada çalışanların güvenliğini artırmaya yardımcı olan Hareket Engelleme ve İnsan Algılama özellikli opsiyonel Çarpışma Uyarı Sistemi.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 982 XE

Motor Gücü - 1.700 dev/dk. ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
Motor Gücü - 1.700 dev/dk. ISO 14396:2002 438 hp (metrik) 438 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C13 Cat® C13
Brüt Güç - 1.700 dev/dk. SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
Brüt Güç - 1.700 dev/dk. SAE J1995:2014 442 hp (metrik) 442 hp (metrik)
Net Güç - 1.700 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 hp 301 kW
Net Güç - 1.700 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409 hp (metrik) 409 hp (metrik)
Motor Torku - 1.200 dev/dk. ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 N·m
Brüt Tork - 1.200 dev/dk. SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 hp
Net Tork - 1.100 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 N·m
Silindir Hacmi 763 in³ 12.5 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Not (1) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Silindir Hacmi 12,5 L 12,5 L
1.700 dev/dk.da Motor Gücü – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
1.700 dev/dk.da Brüt Güç – SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
1.200 dev/dk.da Motor Torku – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
1.100 dev/dk.da Net Tork – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Not (3) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir. Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir.
Çalışma Ağırlığı 78264 lb 35510 kg
Not Ağırlık; Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
İleri - 1 3.9 mil/sa. 6.2 km/sa.
İleri - 2 7.3 mil/sa. 11.8 km/sa.
İleri - 3 13 mil/sa. 20.9 km/sa.
İleri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Geri - 1 4.4 mil/sa. 7.1 km/sa.
Geri - 2 8.4 mil/sa. 13.5 km/sa.
Geri - 3 17.4 mil/sa. 28 km/sa.
Not Boş kovalı ve 914 mm (36 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 914 mm (36 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Not (1) ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (2) ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701. ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 46526 lb 21110 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 59060 lb 22418 kg
Koparma Kuvveti 59060 lbf 262 kN
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Yakıt Deposu 112.5 gal (ABD) 426 l
DEF Deposu 5.5 gal (ABD) 21 l
Soğutma Sistemi 13.7 gal (ABD) 52 l
Karter 9.8 gal (ABD) 37 l
Şanzıman 20.3 gal (ABD) 77 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 24.3 gal (ABD) 92 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 24.3 gal (ABD) 92 l
Hidrolik Deposu 40.4 gal (ABD) 153 l
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4975 psi 34300 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 10.1 sn. 10.1 sn.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 10 ft 3036 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.5 ft 3801 mm
Yerden Yükseklik 1.33 ft 428 mm
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3800 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 28.25 ft 8597 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.58 ft 791 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 15.5 ft 4741 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 12.75 ft 3902 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 57 ° 57 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 48 ° 48 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 11.42 ft 3471 mm
Lastik Sırtı Genişliği 8.33 ft 2540 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 10 ft 3036 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.5 ft 3801 mm
Yerden Yükseklik 1.33 ft 428 mm
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3800 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 29.92 ft 9104 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.92 ft 896 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 16.58 ft 5150 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 13.33 ft 4069 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 56 ° 56 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 49 ° 49 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 11.42 ft 3471 mm
Lastik Sırtı Genişliği 8.33 ft 2540 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.

982 XE Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımı
  • Kapı, uzaktan açma sistemi
  • EH ekipman kumandaları, park freni
  • Direksiyon, kumanda kolu
  • Emniyet kemeri, izlenen
  • Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı
  • Dokunmatik ekran
  • Tuş takımı, programlanabilir düğmeler
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön, içeri çekilebilir
  • Güneşlik, arka, geri çekilebilir
  • Pencereler, ön, emniyetli lamine yuvarlatılmış cam

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload ölçeği
  • Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Destekleri
  • Kumanda Yardımı ve elektronik Kullanma ve Bakım Kılavuzu (tüm dillerde mevcut değildir)
  • Temel Özellikler Bilgisi
  • Kova Taşıma Göstergesi Widget'ı
  • Remote Flash

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C13 motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, ön hava filtresi
  • Akslar, açık diferansiyeller
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu
  • Şanzıman, sürekli değişken
  • Çekiş kontrolü
  • Gaz kilidi modu
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakmalı

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi
  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 ön yol lambası, 2 arka görüş lambası
  • Lambalar: dönüş sinyalli yol

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)
  • Bakım hatırlatıcıları

BAĞLANTI

  • Standart kaldırma, Z-bar
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma

GÜVENLİK

  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Cam temizleme platformu, ön

982 XE İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Ayak desteği
  • Ekipman kumanda kolu (yalnızca 2 V, 3 V)
  • Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)
  • Eğlence amaçlı radyo (DAB+)
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Camlar, ön, ağır hizmet tipi veya tam korumalı

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Advanced Payload
  • E-biletli Cat Payload Yazıcı
  • Satış için Cat Payload (Avrupa, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.)
  • Uzaktan Kumanda

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, ön hava filtresi
  • Radyatör, yüksek oranda toz
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, sınırlı kayan diferansiyel/diferansiyeller
  • Akslar, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Akslar, yağ soğutucusu

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. yardımcı işlev
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED

İZLEME SİSTEMİ

  • Lastik basıncı izleme sistemi

BAĞLANTI

  • Yüksek kaldırma, Z-bar

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, yol
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Hızlı doldurmalı yakıt deposu
  • Alet çantası

GÜVENLİK

  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • 4 noktalı emniyet kemeri geri çekme mekanizması
  • Geri vites çakarları (yol düzenlemeleri ile uyumlu değildir)
  • Emniyet kemeri izleme ışığı
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli (Zorunlu olduğu yerlerde standart)
  • Tekerlek takozları
  • İkaz ışığı
  • Hareket Engelleme ve İnsan Algılama Özellikli Çarpışma Uyarı Sistemi

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Çakıllı kum taşıyıcı
  • Atık ve hurda
  • Ormancılık

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

982 XE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE
982 XE
982 XE
982 XE
982 XE
982 XE