910

Kompakt Tekerlekli Yükleyici 910

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
110 hp
82 kW
Çalışma Ağırlığı
18102 lb
8109 kg
Kova Kapasiteleri
1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³)
1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® 910 Kompakt Tekerlekli Yükleyicide bir C3.6 motor, Cat Tarafından Optimize Edilmiş Z-bar Yükleyici bağlantısı, çeşitli ataşmanlar, son teknoloji elektrohidrolik sistem, ayarlanmış bir güç aktarma organı, çepeçevre görüş sağlayan bir kabin bulunur, ayrıca servis aralıkları uzatılmıştır, mükemmel servis erişimi vardır ve standart yakıt tasarrufu özelliklerine sahiptir.

Avantajları

Doğru Boyut Doğru Uygulama

10% Güç Artırma

Büyük Seçenekler Kompakt Yükleyici

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 910

Maksimum Brüt Güç 110 hp 82 kW
Azami Net Güç - Azami Motor Devri 2200 dev/dk. 2200 dev/dk.
Maksimum Brüt Güç - Azami Motor Devri 1800 dev/dk. 1800 dev/dk.
Azami Net Güç - SAE J1349 99 hp 74 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (metrik) 112 hp 112 hp
Azami Net Güç - ISO 9249 98 hp 73 kW
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Maksimum Net Tork - SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Silindir Hacmi 220 in³ 3.6 l
İç Çap 3.85 inç 98 mm
Strok 4.72 inç 120 mm
Motor Modeli Cat C3.6 Cat C3.6
Emisyonlar Motor, Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar. Motor, Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Not Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür.
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 110 hp 82 kW
Kova Kapasiteleri 1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³) 1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³)
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Çalışma Ağırlığı 18102 lb 8109 kg
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 2683 psi 18500 kPa
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 40 ° 40 °
Direksiyon Çevrim Süreleri - Tam Soldan Tam Sağa - 2.350 dev/dk.da: 90 dev/dk. Direksiyon Hızı 3.2 sn. 3.2 sn.
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 17 gal/dk. 66 l/dk.
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3.75 dönüş 3.75 dönüş
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma, Maksimum Uzanmada 1.4 sn. 1.4 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 12.5 sn. 12.5 sn.
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 3408 psi 23500 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4931 psi 34000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Geri Uzatma 2.2 sn. 2.2 sn.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3046 psi 21000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 5.2 sn. 5.2 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 32 gal/dk. 122 l/dk.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3046 psi 21000 kPa
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev, Maksimum Akış 24 gal/dk. 90 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış 24 gal/dk. 90 l/dk.
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 3.7 sn. 3.7 sn.
Soğutma Sistemi 5.7 gal (ABD) 21.5 l
Yakıt Deposu 43.6 gal (ABD) 165 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 25.9 gal (ABD) 98 l
Hidrolik Deposu 14.5 gal (ABD) 55 l
Şanzıman 0.8 gal (ABD) 3.2 l
Not Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Akslar - Ön Merkez Diferansiyeli 2 gal (ABD) 7.5 l
Akslar - Arka Merkez Diferansiyeli 2 gal (ABD) 7.5 l
Motor Karteri 2.6 gal (ABD) 10 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 4.8 gal (ABD) 18 l
Not *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır. *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 3 25 mil/sa. 40 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2* 12.5 mil/sa. 20 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 1* 6.3 mil/sa. 10 km/sa.
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir.
Standart Boyut 15.5 R25 L2 XTLA 15.5 R25 L2 XTLA
Diğer Seçenekler Şunlardır 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Kar 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Kar
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Not (2) Kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında, ISO6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı 77 dB(A) seviyesindedir. Kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında, ISO6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı 77 dB(A) seviyesindedir.
Not (3) 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü (2005/88/EC ile revize edildiği şekilde) 103 dB(A) seviyesindedir. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü (2005/88/EC ile revize edildiği şekilde) 103 dB(A) seviyesindedir.
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (4) *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart)
Arka ±11 derece salınım; Kilitli diferansiyel (Standart) ±11 derece salınım; Kilitli diferansiyel (Standart)
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%

910 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR
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
Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin