Stüdyo Çekimi

Düz Kar Temizleyiciler 3,66 m (12 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
144 inç
3658 mm
Ağırlık
1402.1 lb
636 kg
Uzunluk
45 inç
1143 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,66 m (12 ft)

Çalışma Genişliği 144 inç 3658 mm
Ağırlık 1402.1 lb 636 kg
Uzunluk 45 inç 1143 mm
Greyder Bıçağı Yüksekliği 33.6 inç 854 mm
Toplam Yükseklik 39.1 inç 994 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Çelik Tetikleme Kenarlı Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 4.7 inç 119 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Toplam Genişlik 148.5 inç 3772 mm

3,66 m (12 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.

Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.