Motor - Tier 4 Final
Motor Modeli | Cat C32B Cat C32B |
İç çap | 5.7 inç 145 mm |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Final, U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri |
Brüt Güç - SAE J1995 | 1039 hp 775 kW |
Net Güç - EEC 80/1269 | 974 hp 726 kW |
Net Güç - ISO 14396 | 1024 hp 764 kW |
Net Güç - ISO 9249 | 974 hp 726 kW |
Net Güç - SAE J1349 | 964 hp 719 kW |
Maksimum Tork - 1,250 dev/dak. | 4034 lb/ft 5470 N·m |
Azami Devir | 1800 dev/dak. 1800 dev/dak. |
Strok | 6.4 inç 162 mm |
Tork Artışı | 33% 33% |
Not | Standart ortam soğutması. Standart ortam soğutması. |