Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.5 inç
2045 mm
Ağırlık
919.3 lb
417 kg
Yükseklik
36.8 inç
935 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 80.5 inç 2045 mm
Ağırlık 919.3 lb 417 kg
Yükseklik 36.8 inç 935 mm
Uzunluk 35.4 inç 900 mm
Kapasite 1.4 yd³ 1.05 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilidi (L35) Yatay Pim Kilidi (L35)

1,1 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.