Stüdyo Çekimi

Toplayıcı Süpürgeler BP118C

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
90.4 inç
2295 mm
Süpürme Genişliği
72 inç
1829 mm
Fırça Çapı
26 inç
660 mm

Görüntüleme

Cat® Toplama Süpürgeleri, çeşitli yüzeylerdeki toprak ve tozları toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BP118C

Toplam Genişlik 90.4 inç 2295 mm
Süpürme Genişliği 72 inç 1829 mm
Fırça Çapı 26 inç 660 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 34.3 inç 872 mm
Uzunluk 72.3 inç 1837 mm
Ağırlık 1256.6 lb 570 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Motor Hacmi 24.7 in³/devir 405 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 199 dev/dak 199 dev/dak
Besleme Haznesi Kapasitesi 0.6 yd³ 0.49 m³
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BP118C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Toplama Süpürgesi İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Toplama Süpürgesi İş Başında

360 View