Motor
Motor Modeli | Cat® C15 Cat® C15 |
Azami Devir | 2000 2000 |
Maksimum Güç Hızı | 1600 1600 |
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 449 hp 335 kW |
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 456 hp 340 kW |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 373 hp 278 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 |
İç Çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.75 inç 171.5 mm |
Silindir Hacmi | 927 in³ 15.2 l |
Maksimum Tork - 1.200 dev/dak. - SAE J1995 | 1778 ft·lbf 2411 N·m |
Tork Artışı | 16% 16% |