Stüdyo Çekimi

Yekeler LT114

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
53.3 inç
1354 mm
Çalışma Derinliği
25-152 mm (1-6 inç)
25-152 mm (1-6 inç)
Ağırlık
925.9 lb
420 kg

Görüntüleme

Çevre Düzenleme Yekeleri, çevre düzenleme uygulamalarında toprağı parçalar ve karıştırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: LT114

Çalışma Genişliği 53.3 inç 1354 mm
Çalışma Derinliği 25-152 mm (1-6 inç) 25-152 mm (1-6 inç)
Ağırlık 925.9 lb 420 kg
Toplam Genişlik 70.4 inç 1789 mm
Yükseklik 29.7 inç 755 mm
Uzunluk 37.6 inç 956 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Motor Hacmi 38.4 in³ 629.09 cm³
Tambur Devri 80 L/dak'da 21 dev/dak (127 gpm) 80 L/dak'da 21 dev/dak (127 gpm)
Sert Yüzeyli Diş Sayısı 24 24
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

LT114 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® LT18B Çevre Düzenleme Yekesi İş Başında
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve LT18B Çevre Düzenleme Yekesi Birlikte İş Başında