Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
939.2 lb
426 kg
Yükseklik
37 inç
940 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 939.2 lb 426 kg
Yükseklik 37 inç 940 mm
Uzunluk 40.6 inç 1030 mm
Kapasite 1.5 yd³ 1.15 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilidi (Atlas) Yatay Pim Kilidi (Atlas)

1,2 m3 (1,4 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm