Stüdyo Çekimi

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1.312 mm (52 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
19.4 inç
493 mm
Genişlik
51.7 inç
1312 mm
Ağırlık
180.8 lb
82 kg

Görüntüleme

İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.312 mm (52 inç)

Yükseklik 19.4 inç 493 mm
Genişlik 51.7 inç 1312 mm
Ağırlık 180.8 lb 82 kg
Uzunluk 13.3 inç 337 mm
Arayüz Tipi Atlas Ataşman Değiştirici Atlas Ataşman Değiştirici

1.312 mm (52 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.