Stüdyo Çekimi

Güç Kutusu Tırmıkları PR121 Hidrolik Açılandırma

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Silindir Genişliği
84 inç
2134 mm
Toplam Genişlik
93 inç
2362 mm
Maksimum Açı - Sağ veya Sol
20 derece
20 derece

Görüntüleme

Çevre düzenleme tesviye uygulamalarında toprağı temizlemek ve hazırlamak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PR121 Hidrolik Açılandırma

Silindir Genişliği 84 inç 2134 mm
Toplam Genişlik 93 inç 2362 mm
Maksimum Açı - Sağ veya Sol 20 derece 20 derece
Maksimum Açıda Tırmıklama Genişliği 79 inç 2007 mm
Toplam Uzunluk 60.6 inç 1540 mm
Toplam Yükseklik 33.3 inç 847 mm
Ağırlık 1064.8 lb 483 kg
Gerekli Hidrolik 14 Pimli Elektrikle Standart Akış 14 Pimli Elektrikle Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 49-87 L/dak (13-23 gal/dak) 49-87 L/dak (13-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

PR121 Hidrolik Açılandırma ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View