938M

Küçük Boy Tekerlekli Yükleyiciler 938M

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
188 hp
140 kW
Çalışma Ağırlığı
35778 lb
16229 kg
Kova Kapasiteleri
2,5-5,0 m³ (3,2-6,5 yd³)
2,5-5,0 m³ (3,2-6,5 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® 938K Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici üretkenlik, yakıt verimliliği ve operatör konforunda standartları belirliyor. İyileştirilmiş ve optimize edilmiş Z-Bar yükleyici bağlantısı, geleneksel Z-Bar'ın hızlı yükleme performansını bir ataşman taşıyıcısının paralel bağlama ve yük taşıma özellikleriyle birleştiriyor. Yüksek torklu, düşük hızlı C7.1 ACERT motor, yakıt verimliliğini bir standart haline getirmek için akıllı bir hidrostatik güç aktarma sistemiyle uyum içinde çalışır. İşinize odaklanabilmeniz için kendi kendini yönetecek şekilde tasarlanmış çevre dostu Temiz Emisyon Modülü sayesinde Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar. Sektörün yeni ölçütleriyle tanışın.

Avantajları

Azaltma 30% Motor Devri

Düşük motor devri, yakıt tüketimini azaltır.

DAHA FAZLA Kontrol

Tutarlı ve öngörülebilir durma mesafeleriyle daha hassas kontrol.

Sınıfının Öncüsü 68 dB(A) Ses Seviyesi

Standart Modda 1.600 dev/dk.'da çalışırken.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 938M

Maksimum Brüt Güç 188 hp 140 kW
Silindir Hacmi (Standart Güç Modu: Hız Aralığı 1-3*) 427 in³ 7.01 l
Maksimum Azami Brüt Güç - Maksimum Motor Devri (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 1600 dev/dak. 1600 dev/dak.
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.800 dev/dk. - SAE J1349 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 183 hp 137 kW
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Maksimum Brüt Güç - 1.600 dev/dk. - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 176 mhp 176 mhp
Maksimum Net Tork - SAE J1349 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 649 ft·lbf 880 N·m
Maksimum Brüt Güç - 1.800 dev/dak - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 188 hp 140 kW
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.600 dev/dk. - ISO 9249 (DIN) (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 172 mhp 172 mhp
Maksimum Net Tork - SAE J1349 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.800 dev/dk. - ISO 9249 (DIN) (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 186 mhp 186 mhp
Maksimum Azami Brüt Güç - Maksimum Motor Devri (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 664 ft·lbf 900 N·m
Silindir Hacmi (Performans Güç Modu: Hız Aralığı 1-4) 427 in³ 7.01 l
Maksimum Brüt Güç - 1.800 dev/dk. - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 190 mhp 190 mhp
Not (1) Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve jeneratör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirdeki fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan gücü gösterir. Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve jeneratör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirdeki fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan gücü gösterir.
Motor Modeli Cat C7.1 ACERT** Cat C7.1 ACERT**
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.600 dev/dk. - SAE J1349 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 170 hp 127 kW
Maksimum Brüt Güç - 1.600 dev/dak - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 173 hp 129 kW
Not (2) *Aralık 4 güç ve torku, Caterpillar Power by Range teknolojisine sahip Performans Moduna eşittir. *Aralık 4 güç ve torku, Caterpillar Power by Range teknolojisine sahip Performans Moduna eşittir.
Not (3) **Cat C7.1 ACERT motor, Tier 4 Final/Stage V arazi emisyon standartlarını karşılar. **Cat C7.1 ACERT motor, Tier 4 Final/Stage V arazi emisyon standartlarını karşılar.
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.600 dev/dk. - ISO 9249 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 170 hp 127 kW
Maksimum Net Tork - ISO 9249:2007 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Minimum Fan Devrinde Azami Net Güç - 1.800 dev/dk. - ISO 9249 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 184 hp 137 kW
Maksimum Net Tork - ISO 9249:2007) (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) 650 ft·lbf 882 N·m
Kova Kapasiteleri 2,5-5,0 m³ (3,2-6,5 yd³) 2,5-5,0 m³ (3,2-6,5 yd³)
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme 3,1 - 5,0 m³ (4,0 - 6,5 yd³) 3,1 - 5,0 m³ (4,0 - 6,5 yd³)
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı 2,5 - 3,2 m³ (3,2 - 4,2 yd³) 2,5 - 3,2 m³ (3,2 - 4,2 yd³)
Çalışma Ağırlığı 35778 lb 16229 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2008 Seviye II ISO 3449:2008 Seviye II
Not (3) *Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (2) Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyeleri:
– Standart kabin: 68 ±3 dB(A)
– Lüks kabin: 66 ±2 dB(A)
Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyeleri:
– Standart kabin: 68 ±3 dB(A)
– Lüks kabin: 66 ±2 dB(A)
Şanzıman - Vites Kutusu 2.9 gal (ABD) 11 l
Motor Karteri 5.3 gal (ABD) 20 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 44.9 gal (ABD) 170 l
Arka Akslar 9.2 gal (ABD) 35 l
Ön Akslar 9.2 gal (ABD) 35 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Not Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Hidrolik Deposu 23.8 gal (ABD) 90 l
Yakıt Deposu 51.5 gal (ABD) 195 l
Soğutma Sistemi 7.9 gal (ABD) 32 l
Not (1) *İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir. *İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir.
Hidrolik Çevrim Süresi: 1.800 dev/dak'da Performans Modu - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 5.5 sn. 5.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.800 dev/dak'da Performans Modu - Toplam Çevrim Süresi 9.7 sn. 9.7 sn.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4351 psi 30000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.600 dev/dak'da Standart Mod - Toplam Çevrim Süresi 10.6 sn. 10.6 sn.
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 4061 psi 28000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.600 dev/dak'da Standart Mod - Boşaltma, Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde 1.7 sn. 1.7 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.800 dev/dak'da Performans Modu - Boşaltma, Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde 1.5 sn. 1.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi: 1.600 dev/dak'da Standart Mod - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 6.2 sn. 6.2 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.800 dev/dak.'da Performans Modu - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 2.7 sn. 2.7 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev Maksimum Akış* 42 gal/dk. 160 l/dk.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Tahliye Basıncı 4351 psi 30000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - 1.600 dev/dak.'da Standart Mod - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 2.7 sn. 2.7 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 50 gal/dk. 190 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış* 50 gal/dk. 190 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3500 psi 24130 kPa
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 40° 40°
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 34 gal/dk. 130 l/dk.
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3.3 dönüş 3.3 dönüş
Maksimum Direksiyon Torku - 0° (Düz Makine) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Maksimum Direksiyon Torku - 40° (Tam Dönüş) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Direksiyon Çevrim Süreleri - Tam Soldan Tam Sağa - 1.800 dev/dak'da: 90 dev/dak Direksiyon Hızı 2.3 sn. 2.3 sn.
İleri ve Geri - Aralık 3 17 mil/sa. 27 km/sa.
İleri ve Geri - Aralık 4 25 mil/sa. 40 km/sa.
Not *Sürünme kontrolü, maksimum hız aralığının, varsa ikinci ekran üzerindeki Aralık 1 ayarında 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesine imkan verir. Fabrika varsayılanı 7 km/sa'tir (4,4 mil/sa). *Sürünme kontrolü, maksimum hız aralığının, varsa ikinci ekran üzerindeki Aralık 1 ayarında 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesine imkan verir. Fabrika varsayılanı 7 km/sa'tir (4,4 mil/sa).
İleri ve Geri - Aralık 1* 1 - 13 km/sa (0,6 - 8 mil/sa) 1 - 13 km/sa (0,6 - 8 mil/sa)
İleri ve Geri - Aralık 2 8 mil/sa. 13 km/sa.
Not (1) Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Standart Boyut 20,5 R25, radyal (L-3) 20,5 R25, radyal (L-3)
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir.
Diğer Seçenekler Şunlardır 20.5 R25, radyal (L-2); 20.5 R25, radyal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radyal (L-3); 650/65 R25 radyal (L-3); Mini Yükleyici/Tarım; Dolgu Lastikler 20.5 R25, radyal (L-2); 20.5 R25, radyal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radyal (L-3); 650/65 R25 radyal (L-3); Mini Yükleyici/Tarım; Dolgu Lastikler
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
Arka ±11 derece salınır; Açık diferansiyel (standart); Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel) ±11 derece salınır; Açık diferansiyel (standart); Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel)
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur. Bu miktar, 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur. Bu miktar, 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 94% 94%

938M Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik rölanti kapatma özelliği
  • Cat C7.1 ACERT motor
    – Güç Modları (Standart ve Performans)
    – Aralığa göre güç (Aralık 4'te Yüksek Güç)
    – Turboşarjlı ve son soğutuculu
    – Filtreli karter kava deliği
    – Dizel partikül filtresi
    – Seçici Katalitik Redüksiyon
  • Kodlu başlatma (ikinci ekranı gerektirir)
  • -34 °C'ye (-29 °F) kadar soğutucu sıvı koruması
  • Muhafazalı, tam hidrolik yağlı disk hidrolik frenler
  • Yakıt besleme pompası, otomatik
  • Hidrolik tahrikli soğutma talep fanı
  • Elektronik kontrollü hidrostatik şanzıman
    – Operatör modları (Varsayılan, TC, Hidrostatik ve Buz)
    – Yön Değiştirme Hızı (hızlı, orta, yavaş)
    – Çekiş kumandası, tekerlek torkunu ayarlama
    - Sürünme kumandası, zemin hızı ayarlama
  • Elektronik park freni
  • İnç başına altı kanatçık yoğunluğu genişliğinde tek düzlemli soğutma paketi
  • Gaz kelebeği kilidi ve maks. hız sınırlayıcısı

HİDROLİK SİSTEM

  • Kaldırma ve kova otomatikleri, kabin içinden ayarlanabilir
  • Kova ve forklift çatal modları, kabin içinden ayarlanabilir
  • Otomatik ve mekanik uç dayanaklarında silindir sönümleme
  • Forklift çatal modunda hassas mod kumandası (hızlı, orta, yavaş)
  • Hidrolik yanıt ayarı (hızlı, orta, yavaş)
  • Hidrolik arıza teşhis soketleri ve S·O·SSM portları
  • Yüke duyarlı hidrolik sistemler ve direksiyon

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 115 amper, ağır hizmet tipi
  • Kabin içinde 12 V güç kaynağı (2)
  • Aküler, 1.000 CCA (2) 24 V sistem, bağlantı kesme anahtarı
  • Geri vites alarmı
  • Acil kapatma anahtarı
  • Halojen çalışma ve yol lambaları, LED arka lambalar
  • Üç yıl abonelikle Product Link™ PRO
  • Uzaktan takviyeyle çalıştırma terminali
  • Sıfırlanabilir ana ve kritik işlev kesicileri

OPERATÖR ORTAMI

  • 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri, sesli alarm ve göstergeli
  • Otomatik sıcaklık kontrolü
  • Alt kısmı parabolik harici ısıtmalı aynalar
  • Hidrolik kumanda kilidi
  • Kabin içi aydınlatma, kapı ve tavan
  • İç dikiz aynaları (2)
  • Yemek kutusu depolama
  • Radyoya uygun hoparlörler
  • Elektrikli arka cam buz çözücüsü
  • Koltuğa takılı ayarlanabilir elektronik ekipman kumandaları
  • Kolona takılı çok işlevli kumanda - ışıklar, silecekler, sinyal lambası
  • Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon
  • Renkli ön cam
  • Ön kollu silecek/yıkayıcı, 2 hızlı ve aralıklı

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kapatma-açma kuvveti ayarlanabilen büyük bölme erişim kapakları
  • Paralel kaldırma yükleyici bağlantısı

AB STANDART EKİPMAN

  • Lüks kabin
  • İkinci ekran
  • Arka görüş kamerası

938M İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • İkinci ekrana entegre otomatik yağlama
  • Yardımcı akış, üçüncü ve dördüncü işlev, ikinci ekran üzerinden ayarlanabilir
  • Işıldak, çakar
  • Kabin, lüks (Avrupa'da standart, Kuzey Amerika'da opsiyonel)
    – Elektrikli ayarlanabilir ısıtmalı dış aynalar (2)
    – Özellikleri etkinleştirmek ve parametreleri ayarlamak için ikincil ekran
    – Güneşlik, ön ve arka
  • Kamera, arka görünüm (Avrupa'da standart)
  • Soğuk çalıştırma paketi
  • Arka ağırlık (ağır ve kütük kesici)
  • Ataşman Değiştirici, (Fusion ve ISO 23727)
  • Döküntü paketleri (düşük, orta, yüksek)
  • Çamurluklar (uzatılmış kapak ve tam kapak)
  • Koruma (makine ve operatör)
  • Bağlantı, yüksek kaldırma
  • Lambalar, yardımcı, motor ve DEF bölmesi lambalarıyla birlikte halojen veya LED
  • Nesne Algılama
  • Yazılım gönderme, veri kaydı, histogram ve trend görüntüleme özelliklerine sahip Product Link ELITE
  • Telsiz paketleri
  • Sürüş Kontrol Sistemi, ikinci ekran üzerinden ayarlanabilir
  • Koltuklar
    – Lüks koltuk – orta sırtlık ve mekanik bel desteği ile tamamen ayarlanabilir kumaş hava süspansiyonlu koltuk
    – Premium koltuk – yüksek arkalık ve havalı bel desteği, istenilen şekilde ayarlanabilir, havalı süspansiyon, deri ve kumaş kaplı. Koltuk alt minder ve arkalık bölümünde ısıtılır ve havalandırılır.
  • Direksiyon
    – İkili mod ve ikincil
  • NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir.

938M ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

Stüdyo Çekimi
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici
938M Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin