Stüdyo Çekimi

Toplayıcı Süpürgeler BP115C

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
78.3 inç
1990 mm
Süpürme Genişliği
60 inç
1524 mm
Fırça Çapı
26 inç
660 mm

Görüntüleme

Cat® Toplama Süpürgeleri, çeşitli yüzeylerdeki toprak ve tozları toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BP115C

Toplam Genişlik 78.3 inç 1990 mm
Süpürme Genişliği 60 inç 1524 mm
Fırça Çapı 26 inç 660 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 34.3 inç 872 mm
Uzunluk 72.3 inç 1837 mm
Ağırlık 1159.6 lb 526 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Motor Hacmi 24.7 in³/devir 405 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 199 dev/dak 199 dev/dak
Besleme Haznesi Kapasitesi 0.5 yd³ 0.4 m³
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BP115C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Toplama Süpürgesi İş Başında (opsiyonel Toz Kontrol Kiti, Su Deposu Kiti ve Su Oluğu Fırçası ile birlikte gösterilmektedir)

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Toplama Süpürgesi İş Başında (opsiyonel Toz Kontrol Kiti, Su Deposu Kiti ve Su Oluğu Fırçası ile birlikte gösterilmektedir)

360 View