Motor
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 580 hp 432 kW |
Motor Modeli | Cat® C18 ™ Cat® C18 ™ |
Azami Devir | 1.700/dk. 1.700/dk. |
Maksimum Güç Hızı | 1.500/ dev/dk. 1.500/ dev/dk. |
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 588 hp 439 kW |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 538 hp 401 kW |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1105 in³ 18.1 l |
Maksimum Tork - 1.200 dev/dk. | 2230 lbf·ft 3023 N·m |
Tork Artışı | 58 % 58 % |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V; U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA ile U.S. EPA Tier 2 ve EU Stage IIIA eş değeri Japan 2014 emisyon standartları, Brazil MAR-1 ve China Nonroad Stage IV emisyon standartları; U.S. EPA Tier 2 ve EU Stage II U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V; U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA ile U.S. EPA Tier 2 ve EU Stage IIIA eş değeri Japan 2014 emisyon standartları, Brazil MAR-1 ve China Nonroad Stage IV emisyon standartları; U.S. EPA Tier 2 ve EU Stage II |