Stüdyo Çekimi

Çoklu V Tipi Sabanlar 1.524 mm (60 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Düz Genişlik
60 inç
1524 mm
Açılı Genişlik
53 inç
1346 mm
Arayüz Tipi
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

Görüntüleme

Bağımsız çalışan iki adet bıçak, karı maksimum verimlilik ve güç ile hareket ettirmek üzere beş farklı bıçak konfigürasyonuna hidrolik olarak açıyla ayarlanabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Düz Genişlik 60 inç 1524 mm
Açılı Genişlik 53 inç 1346 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
V Genişliği - Kürek Modu 54 inç 1372 mm
V Genişliği - Saban Modu 58.4 inç 1483 mm
Ağırlık 639.3 lb 290 kg
Bıçak Yüksekliği 29 inç 737 mm
Toplam Yükseklik 32.5 inç 826 mm
Uzunluk 52 inç 1320 mm
Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı ±35 Derece ±35 Derece
Serbest Hareket ±5 Derece ±5 Derece
Optimum Hidrolik Akış 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi)
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Tetikleme Kenarı Tipi Çelik Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 4 inç 101 mm
Tetikleme Kenarı Pivot Yüksekliği 3.3 inç 83 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat V Tipi Saban Karın İçerisinden Geçiyor
Cat V Tipi Saban Açılı Bıçak Düzeneğinde Karı Taşıyor
Cat V Tipi Saban Kürek Düzeneğinde Karı İtiyor