Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1283.1 lb
582 kg
Yükseklik
37.4 inç
949 mm

Görüntüleme

Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1283.1 lb 582 kg
Yükseklik 37.4 inç 949 mm
Uzunluk 36.6 inç 930 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.9 m³
Çene Açıklığı 24 inç 610 mm
Kavrayıcı Açısı 76 derece 76 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.