Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Kovalar 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
1397.7 lb
634 kg
Yükseklik
37.4 inç
949 mm

Görüntüleme

Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 1397.7 lb 634 kg
Yükseklik 37.4 inç 949 mm
Uzunluk 36.5 inç 926 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.9 m³
Çene Açıklığı 29.3 inç 743 mm
Kavrayıcı Açısı 87 derece 87 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.