920

Kompakt Tekerlekli Yükleyici 920

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
121 hp
90 kW
Çalışma Ağırlığı
21742 lb
9865 kg
Kova Kapasiteleri
1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³)
1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® 920 Kompakt Tekerlekli Yükleyicide bir C3.6 motor, Cat Optimize Edilmiş Z-bar Yükleyici bağlantısı, çeşitli ataşmanlar, son teknoloji elektrohidrolik sistem, ayarlanmış bir güç aktarma organı, çepeçevre görüş sağlayan bir kabin bulunur, ayrıca servis aralıkları uzatılmıştır, mükemmel servis erişimi vardır ve standart yakıt tasarrufu özelliklerine sahiptir.

Avantajları

10% Daha Fazla Yük*

*Yalnızca 920 Çakıllı Kum Taşıyıcı.

Büyük Seçenekler Küçük Yükleyici

4% Güç Artırma

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 920

Maksimum Brüt Güç 121 hp 90 kW
Azami Net Güç - Azami Motor Devri 2200 dev/dk. 2200 dev/dk.
Maksimum Brüt Güç - Azami Motor Devri 2200 dev/dk. 2200 dev/dk.
Azami Net Güç - SAE J1349 120 hp 90 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (metrik) 122 hp 122 hp
Azami Net Güç - ISO 9249 118 hp 88 kW
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 372 ft·lbf 505 N·m
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 369 ft·lbf 500 N·m
Maksimum Net Tork - SAE J1349 366 ft·lbf 496 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249 363 ft·lbf 493 N·m
Silindir Hacmi 220 in³ 3.6 l
İç Çap 3.85 inç 98 mm
Strok 4.72 inç 120 mm
Motor Modeli Cat C3.6 Cat C3.6
Emisyonlar Motor, Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar. Motor, Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Not Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür.
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 121 hp 90 kW
Kova Kapasiteleri 1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³) 1,3 - 3,5 m³ (1,7 - 4,6 yd³)
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Çalışma Ağırlığı 21742 lb 9865 kg
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3190 psi 22000 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri - Tam Soldan Tam Sağa - 2.350 dev/dk.da: 90 dev/dk. Direksiyon Hızı 2.3 sn. 2.3 sn.
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 40 ° 40 °
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3.4 dönüş 3.4 dönüş
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 21.7 gal/dk. 82 l/dk.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4641 psi 32000 kPa
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış, Standart 25 gal/dk. 95 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 43.6 gal/dk. 165 l/dk.
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 4. İşlev Tahliye Basıncı 4641 psi 32000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 2.7 sn. 2.7 sn.
Not Listelenen tüm çevrim süreleri, silindir ani durdurma özelliği kapalıyken ölçülmüştür. Listelenen tüm çevrim süreleri, silindir ani durdurma özelliği kapalıyken ölçülmüştür.
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 4061 psi 28000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 11.5 sn. 11.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Geri Uzatma 2.2 sn. 2.2 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev, Maksimum Akış 25 gal/dk. 95 l/dk.
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma, Maksimum Uzanmada 1.8 sn. 1.8 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 4.8 sn. 4.8 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış, Yüksek 40 gal/dk. 150 l/dk.
Şanzıman 0.8 gal (ABD) 3.2 l
Motor Karteri 2.6 gal (ABD) 10 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 4.8 gal (ABD) 18 l
Akslar - Arka 4.5 gal (ABD) 17 l
Soğutma Sistemi 5.7 gal (ABD) 21.5 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 25.9 gal (ABD) 98 l
Akslar - Ön 4.5 gal (ABD) 17 l
Yakıt Deposu 43.6 gal (ABD) 165 l
Hidrolik Deposu 14.5 gal (ABD) 55 l
Not Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın (ISO) 22241-1 numaralı standardında belirtilen gereksinimleri karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın (ISO) 22241-1 numaralı standardında belirtilen gereksinimleri karşılaması zorunludur.
Not *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır. *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 3 25 mil/sa. 40 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2* 12.5 mil/sa. 20 km/sa.
İleri ve Geri - Hız Aralığı 1* 6.3 mil/sa. 10 km/sa.
Arka ±11 derece salınım; Kilitli diferansiyel (standart) ±11 derece salınım; Kilitli diferansiyel (standart)
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart)
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Not (3) 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü (2005/88/EC ile revize edildiği şekilde) 103 dB(A) seviyesindedir. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü (2005/88/EC ile revize edildiği şekilde) 103 dB(A) seviyesindedir.
Not (2) Kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında, ISO6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı 77 dB(A) seviyesindedir. Kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında, ISO6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı 77 dB(A) seviyesindedir.
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (4) *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Diğer Seçenekler Şunlardır 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Kar; 20.5 R25 L2 Kar; 17.5 R25 Dolgu 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Kar; 20.5 R25 L2 Kar; 17.5 R25 Dolgu
Standart Boyut 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir.
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%

920 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
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
Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin