Yükseklik | 35.8 inç 910 mm |
Genişlik | 56.6 inç 1438 mm |
Ağırlık | 319.7 lb 145 kg |
Uzunluk | 10.9 inç 277 mm |
Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi çatallı taşıyıcılar inşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşımak için kullanılır.
Yükseklik | 35.8 inç 910 mm |
Genişlik | 56.6 inç 1438 mm |
Ağırlık | 319.7 lb 145 kg |
Uzunluk | 10.9 inç 277 mm |
Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm