Stüdyo Çekimi

Testereler SW345, 130 mm (5 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Maksimum Kesme Derinliği
17.7 inç
450 mm
Çark Genişliği
5.1 inç
130 mm
Ağırlık
2239.9 lb
1016 kg

Görüntüleme

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SW345, 130 mm (5 inç)

Maksimum Kesme Derinliği 17.7 inç 450 mm
Çark Genişliği 5.1 inç 130 mm
Ağırlık 2239.9 lb 1016 kg
Toplam Genişlik 65.2 inç 1655 mm
Toplam Yükseklik 57.3 inç 1455 mm
Uzunluk 85.2 inç 2165 mm
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Optimum Hidrolik Akış 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.) 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 230-280 bar (3.300-4.000 psi) 230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Motor Hacmi 85.7 in³/devir 1404 cm³/devir
Maksimum Basınçtaki Çark Torku 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Maksimum Akıştaki Çark Hızı 89 DEV/DAK 89 DEV/DAK
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 1145 ft/min 349 m/min
Konik Uçlar - Çark Başına 64 64
Standart Uç Tipi Asfalt Asfalt
Opsiyonel Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı
Yana Kaydırma Hareketi 21.7 inç 550 mm
Kanal Temizleme Cihazı Var Var
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

SW345, 130 mm (5 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View