Stüdyo Çekimi

Kar Sabanları 3,0 m (10 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
119.9 inç
3045 mm
Açılı Genişlik
98.3 inç
2497 mm
Ağırlık
1217 lb
552 kg

Görüntüleme

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,0 m (10 ft)

Genişlik 119.9 inç 3045 mm
Açılı Genişlik 98.3 inç 2497 mm
Ağırlık 1217 lb 552 kg
Toplam Yükseklik 31.5 inç 800 mm
Bıçak Yüksekliği 31.4 inç 797 mm
Uzunluk 49.1 inç 1247 mm
Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı ±35 Derece ±35 Derece
Serbest Hareket ±5 Derece ±5 Derece
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Çelik Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 5.3 inç 134 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2

3,0 m (10 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Kar Temizleme Ataşmanları Birlikte Mücadelede Ediyor