972 XE

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 972 XE

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Gücü - 1.600 dev/dk. ISO 14396:2002
339 hp
253 kW
Çalışma Ağırlığı
54858 lb
24890 kg
Motor Gücü - 1.600 dev/dk. ISO 14396:2002
344 hp (metrik)
344 hp (metrik)

Görüntüleme

Maksimum Verimlilik için Gelişmiş Performans

Cat® 972 XE Tekerlekli Yükleyici, operatör verimliliğini artırmak için kullanımı kolay standart teknolojilerle mükemmel yakıt verimliliği ve üstün performans sunar ve bakım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar. Bu makine, çalışmayı kesintiye uğratmadan emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede mükemmel performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük sunarak ihtiyaçlarınızı karşılayan bir makine elde edersiniz.

Avantajları

Verimli Üretkenlik

Cat Sürekli Değişken Şanzıman, gelişmiş çekiş kontrolü ve iyileştirilmiş hız aralığı seçimi sunar.* Bu makine, daha fazla verimlilik için daha düşük yakıt tüketimi sağlar.** Şanzıman, motor sistemi, hidrolik sistem ve soğutma sisteminin derin sistem entegrasyonu, önemli ölçüde yüksek performans ve yakıt verimliliği sağlar.

* 972 XE (14A) ile karşılaştırıldığında 972 XE (14B)
** 972 (14A) ile karşılaştırıldığında 972 XE (14B)

Destekli Çalışma

Uzun servis aralıkları, kabin içi bakım hatırlatıcıları, Lastik Basıncı İzleme Sistemi ve genişletilmiş Uzaktan Servis özellikleri ile zaman ve paradan tasarruf edin.

Yerleşik Güvenlik

Zeminden tavana kadar uzanan ön cam, ek denge için sol ayak desteğinin yanı sıra daha güvenli çalışmanıza yardımcı olan geri çekme mekanizmalı 4 noktalı emniyet kemeri kitine sahip geniş kabin düzeni. Hareket Engelleme ve İnsan Algılama özellikli opsiyonel Çarpışma Uyarı Sistemi, çalışanların sahadaki güvenliğini artırmaya yardımcı olur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 972 XE

Motor Gücü - 1.600 dev/dk. ISO 14396:2002 339 hp 253 kW
Motor Gücü - 1.600 dev/dk. ISO 14396:2002 344 hp (metrik) 344 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Brüt Güç - 1.600 dev/dk. SAE J1995:2014 343 hp 256 kW
Brüt Güç - 1.600 dev/dk. SAE J1995:2014 348 hp (metrik) 348 hp (metrik)
Net Güç - 1.600 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 hp 236 kW
Net Güç - 1.600 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 hp (metrik) 321 hp (metrik)
Motor Torku - 1.200 dev/dk. ISO 14396:2002 1375 lbf·ft 1864 N·m
Brüt Tork - 1.200 dev/dk. SAE J1995:2014 1388 lbf·ft 1882 kW
Net Tork - 1.200 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 lbf·ft 1745 N·m
Silindir Hacmi 567.5 in³ 9.3 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Not (1) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
1.200 dev/dk.da Motor Torku – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 N·m
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 N·m
Silindir Hacmi 9,3 l 9,3 l
Not (3) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir. Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir.
Çalışma Ağırlığı 54858 lb 24890 kg
Not Ağırlık; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 4,8 m³ (6,25 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 4,8 m³ (6,25 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
İleri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
İleri - 2 8 mil/sa. 12.9 km/sa.
İleri - 3 14.1 mil/sa. 22.7 km/sa.
İleri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
Geri - 2 8 mil/sa. 12.9 km/sa.
Geri - 3 17.9 mil/sa. 28.7 km/sa.
Not Boş kovalı ve 849 mm (33 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 849 mm (33 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 67 dB(A) 67 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 67 dB(A) 67 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008² 105 dB(A) 105 dB(A)
Not (1) ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (2) ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701. ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701.
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken - Not 15 metrelik (49,2 ft) mesafe, ikinci vites oranında ileri yönde hareket. 15 metrelik (49,2 ft) mesafe, ikinci vites oranında ileri yönde hareket.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.
Statik Devirme Yükü - Tam 37° Dönüş 35919 lb 16297 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 37° Dönüş 38582 lb 17505 kg
Koparma Kuvveti 44072 lbf 196 kN
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Yakıt Deposu 80.1 gal (ABD) 303 l
DEF Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Soğutma Sistemi 17.4 gal (ABD) 66 l
Karter 6.1 gal (ABD) 23 l
Şanzıman 16.6 gal (ABD) 63 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 15.1 gal (ABD) 57 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 15.1 gal (ABD) 57 l
Hidrolik Deposu 30.1 gal (ABD) 114 l
Ekipman Sistemi - 1.400 dev/dak.da Maksimum Pompa Çıkışı 92 gal/dk. 348 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4496 psi 31000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 10.1 sn. 10.1 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 10.7 saniye 10.7 saniye
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 9.33 ft 2846 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.83 ft 3589 mm
Yerden Yükseklik 1.33 ft 420 mm
Dingil Mesafesi 11.67 ft 3550 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 25.42 ft 7731 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.27 ft 682 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 14.58 ft 4464 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 12.58 ft 3842 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 56 ° 56 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 49 ° 49 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.92 ft 3011 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7.25 ft 2230 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 4,8 m³ (6,25 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 4,8 m³ (6,25 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 49 derece 49 derece
Zeminde Raf Arkası Açısı 39 derece 39 derece
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 56 derece 56 derece
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 9.33 ft 2846 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.83 ft 3589 mm
Yerden Yükseklik 1.33 ft 420 mm
Dingil Mesafesi 11.67 ft 3550 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 26.5 ft 8069 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.5 ft 780 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 15.67 ft 4800 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 13.67 ft 4179 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 71 ° 71 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 49 ° 49 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.92 ft 3011 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7.25 ft 2230 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 4,8 m³ (6,25 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 4,8 m³ (6,25 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.
Zeminde Raf Arkası Açısı 37 derece 37 derece
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 49 derece 49 derece
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 71 derece 71 derece

972 XE Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımı
  • Kapı, uzaktan açma sistemi
  • EH ekipman kumandaları, park freni
  • Direksiyon, kumanda kolu
  • Emniyet kemeri, izlenen
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon
  • Dokunmatik ekran
  • Tuş takımı, programlanabilir düğmeler
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön, içeri çekilebilir
  • Güneşlik, arka, geri çekilebilir
  • Cam, ön, lamine

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload ölçeği
  • Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Destekleri
  • Kumanda Yardımı ve elektronik Kullanma ve Bakım Kılavuzu (tüm dillerde mevcut değildir)
  • Temel Özellikler Bilgisi
  • Kova Taşıma Göstergesi Widget'ı
  • Remote Flash

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C9.3B motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, ön hava filtresi
  • Akslar, otomatik ön diferansiyel kilidi
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri
  • Şanzıman, sürekli değişken
  • Çekiş kontrolü
  • Gaz kilidi modu
  • Tepe ve yokuşlarda hız tutma
  • Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakmalı

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi
  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 ön yol lambası, 2 arka görüş lambası
  • Lambalar: dönüş sinyalli yol

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)
  • Bakım hatırlatıcıları

BAĞLANTI

  • Standart kaldırma, Z-bar
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma

GÜVENLİK

  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Cam temizleme platformu, ön

972 XE İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Ayak desteği
  • Ekipman kumanda kolu (yalnızca 2 V, 3 V)
  • Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)
  • Eğlence amaçlı radyo (DAB+)
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • Camlar, ön, ağır hizmet tipi
  • Tam kabin camı koruması

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Advanced Payload
  • E-biletli Cat Payload Yazıcı
  • Satış için Cat Payload (Avrupa, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.)
  • Uzaktan Kumanda

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, ön hava filtresi
  • Radyatör, yüksek oranda toz
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, otomatik ön ve arka diferansiyel kilitleri
  • Akslar, AOC uyumlu, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Akslar, yağ soğutucusu

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. ve 4. yardımcı işlevler
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED

İZLEME SİSTEMİ

  • Lastik basıncı izleme sistemi

BAĞLANTI

  • Yüksek kaldırma, Z-bar

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, yol
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Alet çantası

GÜVENLİK

  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • 4 noktalı emniyet kemeri geri çekme mekanizması
  • Geri vites çakarları (yol düzenlemeleri ile uyumlu değildir)
  • Emniyet kemeri izleme ışığı
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli (Zorunlu olduğu yerlerde standart)
  • Tekerlek takozları
  • İkaz ışığı
  • Hareket Engelleme ve İnsan Algılama Özellikli Çarpışma Uyarı Sistemi

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Çakıllı kum taşıyıcı
  • Atık ve endüstriyel
  • Korozyona dirençli

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

972 XE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE