950 GC

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 950 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
225 hp
168 kW
Çalışma Ağırlığı
41554 lb
18849 kg
Kova Kapasiteleri
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)

Görüntüleme

Cat® 950 GC tekerlekli yükleyici, malzeme taşıma ve kamyon yüklemeden genel inşaata ve istiflemeye kadar iş sahanızdaki tüm işlerin altından kalkmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. 950 GC, mükemmel makine performansı ve düşük edinim ve işletme maliyetleri sayesinde işiniz için doğru tercihtir.

Avantajları

Saat Başına Düşük Edinim Maliyeti

Motor Rölanti Yönetimi Sistemi (EIMS), Rolantide Otomatik Motor Kapatma (EIS), değişken hızlı fan ve yüke duyarlı hidrolik sistemi, bu makinenin yakıt tüketiminin düşük olmasını sağlar.

Kolay Kullanımı ve Bakım

Kolay anlaşılan kumandalar ve mükemmel görüş alanı, tam gün verimli çalışmak için konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Gruplanmış servis noktaları ve yan göstergeler günlük bakımın kolayca yapılmasını sağlar.

Bir Makine, Birçok İş

Malzeme taşıma ve kamyon yüklemeden genel inşaata kadar iş sahanızdaki tüm işlerin altından kalkmak üzere olarak tasarlanmıştır. Bu makine, işleriniz için doğru makine olmak üzere amacına uygun olarak üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 950 GC

Net Güç - ISO 9249 225 hp 168 kW
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
1.700 dev/dak'da Maksimum Net Güç - ISO 9249 - Metrik 228 hp 168 kW
Maksimum Güç - 1.700 dev/dak - ISO 14396 240 hp 179 kW
Maksimum Güç - 1.700 dev/dak - ISO 14396 - Metrik 243 hp 179 kW
En Yüksek Brüt Tork - 1.400 dev/dak – SAE J1995 811 ft·lbf 1099 N·m
Maksimum Brüt Tork - 1.400 dev/dak - ISO 14396 805 ft·lbf 1092 N·m
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Maksimum Net Güç - 1.700 dev/dak - ISO 9249 225 hp 168 kW
Maksimum Net Güç - 1.700 dev/dak - SAE J1349 225 hp 168 kW
Maksimum Güç - 1.700 dev/dak - SAE J1995 241 hp 180 kW
Not Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,717 metrik ton (2,995 ton) CO2'ye eşdeğer 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,717 metrik ton (2,995 ton) CO2'ye eşdeğer 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur.
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Çalışma Ağırlığı 41554 lb 18849 kg
Kova Kapasiteleri 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³) 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
Geri - 3 14.2 mil/sa. 22.8 km/sa.
İleri - 3 14.2 mil/sa. 22.8 km/sa.
İleri - 1 4.5 mil/sa. 7.3 km/sa.
İleri - 2 8 mil/sa. 12.8 km/sa.
İleri - 4 22.4 mil/sa. 36 km/sa.
Geri - 2 8 mil/sa. 12.8 km/sa.
Geri - 1 4.5 mil/sa. 7.3 km/sa.
Not Kova boşken ve 760 mm (30 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı. Kova boşken ve 760 mm (30 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 9.4 sn. 9.4 sn.
Direksiyon Sistemi - Pompa Tipi Piston Piston
Ekipman Sistemi – 50 ± 1,5 L/dak (13,2 + 0,4 gal/dak) değerinde Maksimum Çalışma Basıncı 4047 psi 27900 kPa
Ekipman Sistemi - 2.390 dev/dak'da Maksimum Pompa Çıkışı 68 gal/dk. 256 l/dk.
DEF Deposu 4.2 gal (ABD) 16 l
Şanzıman 11.9 gal (ABD) 45 l
Yakıt Deposu Boyutu 76.6 gal (ABD) 290 l
Soğutma Sistemi 13.2 gal (ABD) 50 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 10 gal (ABD) 38 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 10.6 gal (ABD) 40 l
Karter 4.8 gal (ABD) 18 l
Hidrolik Deposu 29.6 gal (ABD) 112 l
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Maksimum Soğutucu Fan Devrinde - Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Not (1) *15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde. *15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde.
Maksimum Değerin %70'i Düzeyinde Soğutucu Fan Devri ile: Not (2) "2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi. "2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri - Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Maksimum Değerin %70'i Düzeyinde Soğutucu Fan Devri ile: Not (1) Avrupa Birliği ülkelerindeki ve AB Direktiflerini kabul eden ülkelerdeki makinelere yöneliktir Avrupa Birliği ülkelerindeki ve AB Direktiflerini kabul eden ülkelerdeki makinelere yöneliktir
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken - Not 15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde. 15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde.
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri ile - Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)** 107 LWA*** 107 LWA***
Not (3) ***"2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi. ***"2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
Not (2) **Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktiflerini" kabul eden ülkelerdeki makinelere yöneliktir. **Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktiflerini" kabul eden ülkelerdeki makinelere yöneliktir.
Raf Arkası - Zeminde 40 derece 40 derece
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.17 ft 3416 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.42 ft 1650 mm
Kaldırma Kolu Mesafesi 12 ft 3649 mm
B Pimi Yüksekliği 13.75 ft 4188 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 6.75 ft 2055 mm
Yerden Yükseklik 1.5 ft 460 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 60 derece 60 derece
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 8.75 ft 2673 mm
Dingil Mesafesi 10.83 ft 3300 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.33 ft 3458 mm
Raf Arkası - Taşımada 45 derece 45 derece
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve MAXAM MS302 23.5R25 L3 radyal lastiklerini temel almaktadır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve MAXAM MS302 23.5R25 L3 radyal lastiklerini temel almaktadır.
Not (2) *Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk. *Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.
Devrilme yükü – Tam Dönüş - Sert Lastikler** 25875 lb 11737 kg
Koparma Kuvveti 34638 lbf 154 kN
Devrilme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1* 24264 lb 11006 kg
Not (3) **ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 5 ile tam uyumluluk. **ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 5 ile tam uyumluluk.
Çalışma Ağırlığı 41554 lb 18849 kg
Not (1) BOCE donanımlı 3,1 m3 (4,0 yd3) genel amaçlı kovalar. Ağırlık; MAXAM MS302 23.5R25 L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı olan makine konfigürasyonuna dayanır. BOCE donanımlı 3,1 m3 (4,0 yd3) genel amaçlı kovalar. Ağırlık; MAXAM MS302 23.5R25 L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı olan makine konfigürasyonuna dayanır.
Emisyonlar Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV

950 GC Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor – Cat 7.1 Tier 4 Final/Stage IV emisyon standartlarını karşılar
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, otomatik, powershift (4F/3R), vites küçültme işlevi, aşırı devir koruması
  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı ıslak disk
  • EIMS (Motor Rölanti Yönetimi Sistemi)
  • EIS (Rölantide Otomatik Kapatma)
  • Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine
  • Filtre, yakıt ana/ikinci su ayırıcısı
  • Radyatör, ATAAC ile birim çekirdek (9,5 fpi)
  • Marş destek, kızdırma bujileri
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici kilidi

HİDROLİK SİSTEM

  • Yüke duyarlı ekipman sistemi, pilot ile çalıştırılır
  • Özel yüke duyarlı direksiyon pompası
  • Özel fren ve fan dişli pompası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, destek/şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Alternatör (145 amp, fırça tipi)
  • Bakım gerektirmeyen aküler (2)
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Aydınlatma sistemi, halojen (toplam 6 adet) - Dört (4) adet halojen çalışma lambası; İki (2) adet halojen yol lambası
  • Marş ve şarj sistemi (24 volt)
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabinin dışında bulunan 10 havalandırma deliği ve filtre ünite donanımlı klima (HVAC)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Basınçlı ve sesi azaltılmış kabin
  • Hidroformlu (ROPS/FOPS) yapı
  • 12 V güç portu (10 A)
  • Palto askısı
  • Telsize uygun
  • Arka görüş kamerası ve ekran
  • Pilot hidrolik kumandaları, kaldırma ve yatırma işlevi
  • Bilgisayarlı izleme sistemi
  • Göstergeler – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı/sıvı seviyesi; Hidrolik/şanzıman yağı sıcaklığı; Takometre/DEF seviyesi
  • Dijital göstergeler - Vites göstergesi; Hızölçer; Çalkışma Saati birim göstergesi; Arıza kodları
  • Uyarı göstergeleri - Hava giriş ısıtıcısı; Elektrik arızası; Motor emme manifoldu sıcaklığı; Motor yağı basıncı; Yakıt seviyesi; Yakıt basıncı yüksek/alçak; Hidrolik yağı seviyesi, park freni; Ana direksiyon yağı basıncı; Servis freni yağ basıncı; Hareket lambası, motor arızası; Şanzıman filtresi baypas
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Korna
  • Bardak tutucular ve kişisel tepsi; sağ konsolda
  • Depolama tepsisi; koltuğun arkasında
  • Aynalar, dış dikiz aynası
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • Emniyet kemeri
  • Direksiyon kolonu, ayarlanabilir açı
  • Silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER

  • Lastikler Triangle, Maxam ve Bridgestone'dan alınabilir
  • Ürünler bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı için yerel Cat temsilcinize danışın

SIVILAR

  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kaldırma ve kova kazıya dönüş otomatikleri (Elektro Manyetik), mekanik ayar
  • Bağlamalar, Cat O-ring yüz keçesi
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Ön çamurluk, çelik
  • Izgara, havada taşınan tozlar
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kaput, kanat kapılar
  • Hortumlar, Cat XT
  • Arka ağırlık
  • Bağlantı, Z-Bar, fabrikada üretilmiş çapraz boru/yatırma kolu
  • S•O•S yağ numunesi alma valfleri
  • Yan göstergeler - Motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı; Şanzıman yağ seviyesi
  • Arıza teşhis basınç tapaları
  • Product Link'e uyumlu

950 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Soğuk havada marş (blok suyu ısıtıcısı, elektrikli ve eterli marş desteği)
  • Üçüncü hidrolik işlevi, ilave özel tek eksenli kol
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası
  • Sınırlı kayan diferansiyeller
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi
  • Havalı süspansiyonlu koltuk
  • İkincil direksiyon, elektrikli
  • Ters soğutma fanı (oto/manuel kontrollü)
  • Alet çantası
  • Güneşlik, arka
  • Yüksek kapasiteli konvertör 12 V/15 A
  • İkaz Işığı
  • İlave çalışma lambaları (4), Halojen veya LED
  • Telsiz
  • Çamurluk uzantıları/yol

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Tekerlekli Yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama

    Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

950 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC