Motor
Motor Modeli | C15 Cat® C15 Cat® |
Maksimum Güç Hızı | 1600 1600 |
En Yüksek Güç Devri - Brüt - SAE J1995 | 456 hp 340 kW |
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 449 hp 335 kW |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 373 hp 278 kW |
Azami Devir | 2000 2000 |
Azami Devir - 2.000 dev/dak - EEC 80/1269 | 373 hp 278 kW |
Azami Devir - 2.000 dev/dak - EEC 80/1269 (DIN) | 378 hp 278 kW |
Azami Devir - 2.000 dev/dak - ISO 9249 | 373 hp 278 kW |
Azami Devir - 2.000 dev/dak - ISO 9249 (DIN) | 378 hp 278 kW |
İç Çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.75 inç 171.5 mm |
Silindir Hacmi | 927 in² 15.2 l |
Maksimum Tork - 1.200 dev/dak. - SAE J1995 | 1778 lb/ft 2411 N·m |
Tork Artışı | 16% 16% |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartları ile China Nonroad Stage III, U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 emisyon standartları U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartları ile China Nonroad Stage III, U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 emisyon standartları |