962

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 962

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002
269 hp
201 kW
Çalışma Ağırlığı
44469 lb
20171 kg
Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002
273 hp (metrik)
273 hp (metrik)

Görüntüleme

Kolay Kullanım, Mükemmel Performans

Cat® 962 Tekerlekli Yükleyici, üstün performansı kullanımı kolay teknolojilerle bir araya getirerek operatör verimliliğini artırmaya ve tutarlı yüksek kova dolum faktörleri sunmaya yardımcı olur ve bunun sonucunda son derece verimli üretkenlik sağlar. Uzun servis aralıkları kesinti sürelerinizi azaltmaya yardımcı olur. Bu makine, çalışmayı kesintiye uğratmadan emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede mükemmel performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük sunarak ihtiyaçlarınızı karşılayan bir makine elde edersiniz.

Avantajları

Mükemmel Üretkenlik

Otomatik ön diferansiyel kilidi,* iyileştirilmiş yerleşik iş destekleri** ve çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri harika bir makine performansı sunmaya yardımcı olur.
* Geçerli olduğu durumlarda
** 962 (14A) modeline kıyasla 962 (14B) modeli

Verimli Çalışma

Uzun servis aralıkları, kabin içi bakım hatırlatıcıları, Lastik Basıncı İzleme Sistemi ve genişletilmiş Uzaktan Servis özellikleri ile zaman ve paradan tasarruf edin.

Yerleşik Güvenlik

Zeminden tavana kadar uzanan ön cam, ek denge için sol ayak desteğinin yanı sıra daha güvenli çalışmanıza yardımcı olan geri çekme mekanizmalı 4 noktalı emniyet kemeri kitine sahip geniş kabin düzeni.Hareket Engelleme ve İnsan Algılama özellikli opsiyonel Çarpışma Uyarı Sistemi, sahada çalışanların güvenliğinin artırılmasına yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 962

Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002 269 hp 201 kW
Motor Gücü - 2.100 dev/dk. ISO 14396:2002 273 hp (metrik) 273 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
Brüt Güç - 2.100 dev/dk. SAE J1995:2014 273 kW 203 hp
Brüt Güç - 2.100 dev/dk. SAE J1995:2014 277 hp (metrik) 277 hp (metrik)
Net Güç - 2.100 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 hp (metrik) 255 hp (metrik)
Motor Torku - 1.400 dev/dk. ISO 14396:2002 918 lbf·ft 1245 N·m
Brüt Tork - 1.400 dev/dk. SAE J1995:2014 926 lbf·ft 1256 hp
Net Tork - 1.400 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf·ft 1176 N·m
Silindir Hacmi 427 in³ 7.01 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Not (1) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Çalışma Ağırlığı 44469 lb 20171 kg
Not Ağırlık; paralel kaldırmalı Z-Bar bağlantısı, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; paralel kaldırmalı Z-Bar bağlantısı, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
İleri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
İleri - 2 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
İleri - 3 12 mil/sa. 19.3 km/sa.
İleri - 4 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
İleri - 5 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
Geri - 2 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
Geri - 3 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
Not Boş kovalı ve 787 mm (31 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 787 mm (31 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Not (1) ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (2) ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701. ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 25869 lb 11734 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 27529 lb 12487 kg
Koparma Kuvveti 42489 lbf 189 kN
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Yakıt Deposu 68.6 gal (ABD) 259.5 l
DEF Deposu 4 gal (ABD) 15 l
Soğutma Sistemi 14.3 gal (ABD) 54 l
Karter 5.5 gal (ABD) 21 l
Şanzıman 11.4 gal (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 11.4 gal (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 11.4 gal (ABD) 43 l
Hidrolik Deposu 25.6 gal (ABD) 97 l
Ekipman Sistemi - 2.340 dev/dk'da Maksimum Pompa Çıkışı 85 gal/dk. 322 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4250 psi 29300 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 9.4 sn. 9.4 sn.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 8.75 ft 2692 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.25 ft 3453 mm
Yerden Yükseklik 1.08 ft 351 mm
Dingil Mesafesi 10.92 ft 3350 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 23.83 ft 7263 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.17 ft 674 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 13.83 ft 4223 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 11.33 ft 3459 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 55 ° 55 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 51 ° 51 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.33 ft 2825 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 8.75 ft 2692 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.25 ft 3453 mm
Yerden Yükseklik 1.08 ft 351 mm
Dingil Mesafesi 10.92 ft 3350 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 25.17 ft 7657 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.5 ft 776 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 14.75 ft 4511 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 11.83 ft 3612 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 56 ° 56 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 48 ° 48 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.33 ft 2825 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.

962 Standart Donanımlar

Not

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımı
  • EH ekipman kumandaları, park freni
  • HMU direksiyon simidi
  • Emniyet kemeri, izlenen
  • Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon
  • Dokunmatik ekran
  • Tuş takımı, programlanabilir düğmeler
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön ve arka, içeri çekilebilir

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload ölçeği
  • Otomatik ayarlı lastiklerle otomatik kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Destekleri
  • Kumanda yardımı ve elektronik Kullanma ve Bakım Kılavuzu
  • Temel Özellikler Bilgisi
  • Kova Taşıma Göstergesi Widget'ı
  • Remote Flash

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C7.1 motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, ön hava filtresi
  • Akslar, açık/açık diferansiyeller (Bölgeye bağlı olarak standart)
  • Akslar, otomatik ön diferansiyel kilidi (LHD)
  • Şanzıman, grup mil, otomatik powershift
  • Kilitlemeli tork konvertörü
  • Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yayla uygulanır–basınçla serbest bırakılır
  • Yavaşlatma işlevli fren pedalı nötrleyici

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi
  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 ön yol lambası, 2 arka görüş lambası

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)
  • Bakım hatırlatıcıları

BAĞLANTI

  • Paralel Kaldırma, Z-Bar
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma

GÜVENLİK

  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Cam temizleme platformu, ön

962 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapı, uzaktan açma sistemi (Bölgeye bağlı olarak standart)
  • Ayak desteği
  • Direksiyon, kumanda kolu (LHD)
  • Ekipman kumanda kolu (yalnızca 2 V, 3 V)
  • Eğlence amaçlı radyo
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Cam, ön, lamine
  • Camlar, ön, ağır hizmet tipi
  • Tam kabin camı koruması

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Advanced Payload
  • E-biletli Cat Payload Yazıcı
  • Cat Payload for Trade (Avrupa, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.)
  • Uzaktan Kumanda

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, ön hava filtresi
  • Radyatör, yüksek oranda toz
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, otomatik ön diferansiyel kilidi (HMU)
  • Akslar, ön ve arka otomatik diferansiyel kilitleri
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Akslar, yağ soğutucusu
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör (Bölgeye bağlı olarak standart)

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. ve 4. yardımcı işlevler
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED

BAĞLANTI

  • Yüksek kaldırma

İZLEME SİSTEMİ

  • Lastik basıncı izleme sistemi

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, uzantılar veya yol
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, pencere camı, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Arka kabin erişimi
  • Alet çantası

GÜVENLİK

  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • 4 noktalı emniyet kemeri geri çekme mekanizması
  • Geri vites çakarları
  • Emniyet kemeri izleme ışığı
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli (Bölgeye bağlı olarak standart)
  • Tekerlek takozları
  • İkaz ışığı

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Hareket Engelleme ve İnsan Algılama Özellikli Çarpışma Uyarı Sistemi
  • Yardımcı Arka Ağırlık
  • Atık ve endüstriyel
  • Ormancılık
  • Korozyona dirençli

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

962 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
962 Orta Boy Tekerlekli Yükleyici