Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74 inç
1880 mm
Ağırlık
828.9 lb
376 kg
Yükseklik
36.2 inç
920 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 74 inç 1880 mm
Ağırlık 828.9 lb 376 kg
Yükseklik 36.2 inç 920 mm
Uzunluk 39.1 inç 993 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.95 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Mikro Yükleyici

1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.