Genişlik | 80.1 inç 2035 mm |
Kapasite | 0.5 yd³ 0.41 m³ |
Ağırlık | 630.5 lb 286 kg |
Yükseklik | 22 inç 559 mm |
Uzunluk | 29.6 inç 753 mm |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 80.1 inç 2035 mm |
Kapasite | 0.5 yd³ 0.41 m³ |
Ağırlık | 630.5 lb 286 kg |
Yükseklik | 22 inç 559 mm |
Uzunluk | 29.6 inç 753 mm |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm