990

Büyük Tekerlekli Yükleyiciler 990

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Gücü - ISO 14396:2002
786 hp
586 kW
Çalışma Ağırlığı - Standart
178517 lb
80974 kg
Kova Kapasite Aralığı
8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)
8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)

Görüntüleme

Üretkenlik ve güçte çıtayı yükseltiyor

Cat® 990 Tekerlekli Yükleyici, yatırımınızın karşılığını hızlı bir şekilde alabilmeniz için daha fazla malzemeyi daha kısa sürede ve ton başına düşük maliyetle taşımanıza yardımcı olur. Bu makine, birden fazla kullanım ömrü sunmak için büyük miktarda yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetlerinin yanı sıra mükemmel üretkenlik ve dayanıklılık sağlar.

Avantajları

DAHA İYİ YAKIT VERİMLİLİĞİ

Ekonomi modunu kullanarak daha az yakıt ile daha fazla malzeme taşıyın

DAHA AZ BAKIM MALİYETİ

Gruplanmış servis noktaları ile rutin bakımı daha kolay hale getirin

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK

Artırılmış kapasiteli performans serisi kovaların kullanılması, çoğu kamyon yükleme uygulamasında daha fazla üretkenlik sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 990

Motor Gücü - ISO 14396:2002 786 hp 586 kW
Motor Modeli Cat® C27 Cat® C27
Emisyonlar Seçenek 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Seçenek 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Azami Devir 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Brüt Güç - SAE J1995:2014 801 hp 597 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 - Standart Ortam Sıcaklığı 732 hp 546 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 - Yüksek Ortam Sıcaklığı 681 hp 508 kW
Emisyonlar Seçenek 2 - U.S. EPA Tier 2 eş değeri emisyon üretir Seçenek 2 - U.S. EPA Tier 2 eş değeri emisyon üretir
Azami Devir 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Gücü - ISO 14396:2002 752 hp 561 kW
Brüt Güç - SAE J1995:2014 766 hp 571 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 - Standart Ortam Sıcaklığı 699 hp 521 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 - Yüksek Ortam Sıcaklığı 648 hp 483 kW
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1649.5 in³ 27.03 l
Maksimum Tork - 1.200 dev/dk. 2624 lb/ft 3557 N·m
Tork Artışı 18 % 18 %
Not Bildirilen net güç; minimum hızda fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; minimum hızda fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Şanzıman Tipi Cat planet tipi powershift Cat planet tipi powershift
İleri - 1 4.6 mil/sa. 7.4 km/sa.
İleri - 2 8.2 mil/sa. 13.2 km/sa.
İleri - 3 14.5 mil/sa. 23.3 km/sa.
Geri - 1 5.1 mil/sa. 8.15 km/sa.
Geri - 2 9.1 mil/sa. 14.6 km/sa.
Geri - 3 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8.2 mil/sa. 13.2 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 14.5 mil/sa. 23.3 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 5.1 mil/sa. 8.15 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 9.1 mil/sa. 14.6 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
Not Seyir hızları, Michelin 45/65R39 LD D2**L5 lastikleri baz alır. Seyir hızları, Michelin 45/65R39 LD D2**L5 lastikleri baz alır.
Çalışma Ağırlığı - Standart 178517 lb 80974 kg
Kova Kapasite Aralığı 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)
Anma Yükü - Standart 17.5 ton (US) 15.9 t
Anma Yükü - Yüksek Kaldırma 17.5 ton (US) 15.9 t
Cat Kamyon Uyumluluğu - Standart 773-775 773-775
Cat Kamyon Uyumluluğu - Yüksek Kaldırma 775-777 775-777
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Pozitif akış kontrolü Pozitif akış kontrolü
Kaldırma/Yatırma Sistemi Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
1,800 dev/dak'da Maksimum Akış 240 gal/dk. 910 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma 4786 psi 33000 kPa
Çift Yönlü Silindirler - Kaldırma, İç Çap ve Hareket 235 mm × 1.287 mm (9,3 inç × 50,7 inç) 235 mm × 1.287 mm (9,3 inç × 50,7 inç)
Çift Yönlü Silindirler - Yatırma, İç Çap ve Hareket 292,1 mm × 820 mm (11,5 inç × 32,3 inç) 292,1 mm × 820 mm (11,5 inç × 32,3 inç)
Pilot Sistem Açık döngü ve basınç azaltma Açık döngü ve basınç azaltma
Pilot Emniyet Ayarı 507 psi 3500 kPa
Raf Arkası 4.3 sn. 4.3 sn.
Kaldırma 8.6 sn. 8.6 sn.
Boşaltma 2.9 sn. 2.9 sn.
Daha Düşük 3.7 sn. 3.7 sn.
İndirme ve Serbest Bırakma 3.7 sn. 3.7 sn.
Toplam Hidrolik Çevrim Süresi - Boş Kova 13.8 sn. 13.8 sn.
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yük algılama Pilot, yük algılama
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
1.400 dev/dk.da Maksimum Akış 96.2 gal/dk. 364 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Direksiyon 5004 psi 34500 kPa
Toplam Direksiyon Açısı 70° 70°
Klima • Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazı belirlemek için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. • R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistemde 2,7 kg (5,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 3,861 metrik ton (4,256 ton) CO2 ile eş değerdir. • Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazı belirlemek için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. • R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistemde 2,7 kg (5,9 lb) soğutucu bulunur ve bu 3,861 metrik ton (4,256 ton) CO2 ile eş değerdir.
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı 8.5° 8.5°
Frenler ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Yakıt Deposu 281 gal (ABD) 1064 l
Soğutma Sistemi 54.9 gal (ABD) 208 l
Motor Karteri 20 gal (ABD) 75.7 l
Şanzıman 29.1 gal (ABD) 110 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 71.6 gal (ABD) 271 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 68.9 gal (ABD) 261 l
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 210 gal (ABD) 795 l
Hidrolik Deposu - Ekipman ve Hidrolik Fanı 68.9 gal (ABD) 261 l
Hidrolik Deposu - Direksiyon ve Fren 34.9 gal (ABD) 132 l
Not Cat U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V dizel motorlarda ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtlar** kullanılması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın).** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 ve/veya ACEA E9 teknik özelliklerine uyan yağlar gereklidir. – ISO 22241-1:2006'da tanımlanan tüm gereksinimleri karşılayan dizel egzoz sıvısı (DEF). Cat U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V dizel motorlarda ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtlar** kullanılması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın).** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 ve/veya ACEA E9 teknik özelliklerine uyan yağlar gereklidir. – ISO 22241-1:2006'da tanımlanan tüm gereksinimleri karşılayan dizel egzoz sıvısı (DEF).
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Not (1) *Ses yalıtımı donanımlı *Ses yalıtımı donanımlı
Not (2) Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (4) Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Not (1) *Ses yalıtımı donanımlı *Ses yalıtımı donanımlı
Not (2) Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (4) Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 17.2 ft 5240 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 16.6 ft 5049 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 12.7 ft 3862 mm
Zeminden Tampon Açıklığına 3.5 ft 1079 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 12.5 ft 3795 mm
Ön Aks Merkez Çizgisinden Kova Ucuna 15.4 ft 4689 mm
Dingil Mesafesi 15.1 ft 4600 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 42.9 ft 13084 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 2 ft 596 mm
Zeminden Ön Aksın Ortasına 4.2 ft 1290 mm
Maksimum Kaldırmada Mesafe 7.2 ft 4044 mm
Zemin Seviyesinde Raf Arkası Açısı 40.4° 40.4°
Taşımada Raf Arkası Açısı 48.8° 48.8°
Maksimum Kaldırmada B Pimi Yüksekliği 19.7 ft 6009 mm
Kova Kaldırıldığında Maksimum Toplam Yükseklik 27.2 ft 8281 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Açısı 63.7° 63.7°
Maksimum Kaldırmada Boşaltma Açısı 45° 45°
Maksimum Kaldırmada Uzanma 7.2 ft 2194 mm
Not Teknik özellikler 9,0 m3 (11,8 yd3) kaya kovası ve Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star lastiklerle hesaplanmıştır. Teknik özellikler 9,0 m3 (11,8 yd3) kaya kovası ve Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star lastiklerle hesaplanmıştır.
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 17.2 ft 5240 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 16.6 ft 5049 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 12.7 ft 3862 mm
Zeminden Tampon Açıklığına 3.5 ft 1079 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 12.5 ft 3795 mm
Ön Aks Merkez Çizgisinden Kova Ucuna 17.8 ft 5425 mm
Dingil Mesafesi 15.1 ft 4600 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 45.3 ft 13820 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 2 ft 596 mm
Zeminden Ön Aksın Ortasına 4.2 ft 1290 mm
Maksimum Kaldırmada Mesafe 14.8 ft 4521 mm
Zemin Seviyesinde Raf Arkası Açısı 39.9° 39.9°
Taşımada Raf Arkası Açısı 49.3° 49.3°
Maksimum Kaldırmada B Pimi Yüksekliği 21.2 ft 6470 mm
Kova Kaldırıldığında Maksimum Toplam Yükseklik 28.7 ft 8742 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Açısı 60.6° 60.6°
Maksimum Kaldırmada Boşaltma Açısı 51° 51°
Maksimum Kaldırmada Uzanma 8.5 ft 2583 mm
Not Teknik özellikler 9,0 m3 (11,8 yd3) kaya kovası ve Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star lastiklerle hesaplanmıştır. Teknik özellikler 9,0 m3 (11,8 yd3) kaya kovası ve Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star lastiklerle hesaplanmıştır.

990 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik sıcaklık kumandalı klima ve kalorifer
  • Ses yalıtımlı ve basınçlı, devrilme koruma yapısı/düşen nesnelere karşı koruyucu yapıya (ROPS/FOPS) sahip kabin
  • Cat Vision, arka görüş kamerası sistemi
  • 12 volt güç portu
  • Palto askısı
  • Kabin ön filtresi, elektrikli
  • Elektro-hidrolik yatırma ve kaldırma kumandaları (koltuğa bağlı)
  • Yukarı katlanır kolçak
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • CB telsize uygun
  • Elektrikli korna
  • Ekipman hidrolik kilidi
  • Gösterim, göstergeler:
    – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı
    – Yakıt seviyesi
    – Zemin hızı
    – Vites konumu
    – Hidrolik yağ sıcaklığı
    – Hız göstergesi/Takometre
    – Tork konvertörü sıcaklığı
  • Gösterim, uyarı göstergeleri:
    – Üç kategorili işlem uyarı sistemi
    – Otomatik şanzıman model etkinleştirme durumu
    – Fren arızası
    – Kova yüzme durumu
    – Gecikmeli motor kapatma durumu
    – Rölantide motor kapatma durumu
    – Motor arızası
    – Yakıt ekonomisi modu etkinleştirme durumu
    – Hidrolik kilit
    – Kilitlemeli kavrama etkinleştirme durumu
    – Düşük yakıt seviyesi
    – Park freni durumu
    – Jant çekişi kontrolü etkinleştirme durumu
    – Emniyet kemeri uyarısı
    – İkincil direksiyon (varsa)
    – Gaz kilidi durumu
    – Şanzıman vitesi
  • Gösterge ışıklı tuş takımı:
    – Otomatik taşıma modu hız aralığı
    – Otomatik/manuel şanzıman modu
    – Yakıt ekonomisi modu
    – Ekipman ayarları
    – Kilitleme kavraması
    – Azaltılmış jant çekişi
    – Gaz kilidi
  • Lamba, tavan (kabin)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Isıtmalı ve aktif olarak soğutulan deriyle kaplı premium koltuk, ayarlanabilir bel desteği, koltukta ve baş dayanağında hava ayarlı payandalar, koltuk minderi yatırma ayarı ve ayarlanabilir uzunluğa sahip koltuk minderi
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli Direksiyon ve Şanzımana Entegre Kontrol (STIC™) sistemi
  • Renkli cam
  • Kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Grafik bilgi ekranlı Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS™, Vital Information Management System): harici veri portu, özelleştirilebilir operatör profilleri, çevrim zamanlayıcı ve entegre Cat Production Measurement
    – Islak kollu silecekler/yıkayıcılar (ön, arka ve köşe) aralıklı ön silecek

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Tam hidrolik kapalı yağlı disk frenler
  • Aks mili yağlı diskli servis freni
  • Elektrohidrolik park freni
  • Karter boşaltma ekranları
  • Cat temiz emisyon modülü (CEM) - (yalnızca Tier 4)
  • Tahrik fanı
  • Motor Cat C27
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Zemin seviyesinde kapatma anahtarı
  • Susturucular (kaput altında) (yalnızca Tier 2 eş değeri)
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Radyatör, Alüminyum Modüler (AMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Marş desteğini (eterli) manuel devre dışı bırakma
  • Gaz Kilidi
  • Kilit kavraması (LUC) ve çekiş kontrol sistemi içeren Kanat Kavramalı (ICTC) Tork Konvertörü
  • Şanzıman, 534 mm (21 inç) planet tipi powershift (elektronik) (3 ileri/3 geri)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 150 amper
  • Aküler, bakım gerektirmeyen (2 – 1.400 CCA)
  • Konvertör, 10/15 amper, 24 V - 12 V
  • Deutsch komponent konektörleri
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Elektronik şanzıman kumandası
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka) aydınlatma, erişim basamağı, motor bölmesi
  • Marş motoru, elektrik
  • Yardımcı marş prizi

DİĞER

  • Otomatik kova kaldırma otomatiği/konumlandırıcısı
  • Aks sıcaklık sensörü
  • Akü ayırma ve takviye ile çalıştırma terminali, tampon
  • Kaplin, Caterpillar O-ring yüzey keçeleri
  • İsteğe bağlı gaz kelebeği ile ekonomi modu
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Motor karteri, CH4 ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Motor rölanti yönetimi özellikleri:
    – Otomatik rölanti düşürme
    – Gecikmeli motor kapatma
    – Rölantideyken motor kapatma
  • Çelik (ön) çamurluklar
  • Karter ve güç aktarma sistemi korumaları
  • Zemin seviyesinde kilitlenebilir akü bağlantı kesme anahtarı
  • Gruplandırılmış/etiketli yağlama noktaları
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Pozitif akış kontrollü hidrolik sistem
  • Product Link™
  • Yan Göstergeler: hidrolik depoları, direksiyon/fan, ekipman/fren ve şanzıman
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Süpürgelik mesafesi
  • Tahribat koruma kapak kilitleri
  • Ventüri grubu
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, –34 °C'ye (–29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı

990 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • –50 °C (–58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutması – yazılım

OPERATÖR ORTAMI

  • Cat Detect, nesne algılama sistemi
  • AM/FM/CD/MP3 radyo
  • Bluetooth® özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • Isıtmalı aynalar
  • Çekmeli tip cam güneşliği

DİĞER

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)

DİĞER OPSİYONEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Kesim
  • Çelik Fabrikası

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Medya Galerisi

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Kesim

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Kesim

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Çelik Fabrikası

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Çelik Fabrikası

990 Büyük Tekerlekli Yükleyici
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Kesim
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Kesim
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Çelik Fabrikası
990 Büyük Tekerlekli Yükleyici Çelik Fabrikası

360 View
360 View
360 View
360 View

990 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.