Stüdyo Çekimi

Açılı Süpürgeler BA118C Manuel

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
104 inç
2637 mm
Süpürme Genişliği
83 inç
2119 mm
Fırça Çapı
32 inç
815 mm

Görüntüleme

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BA118C Manuel

Toplam Genişlik 104 inç 2637 mm
Süpürme Genişliği 83 inç 2119 mm
Fırça Çapı 32 inç 815 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 36 inç 918 mm
Uzunluk 69 inç 1741 mm
Ağırlık 905 lb 411 kg
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Motor Hacmi 25 in³/devir 405 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 199 dev/dak 199 dev/dak
Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) 73 inç 1849 mm
Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) 99 inç 2508 mm
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Opsiyonel Kaput Uzantısı 40 lb 18 kg

BA118C Manuel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® BA118C Açılı Süpürge İş Başında

BA118C Açılı Süpürge ile süpüren Cat® 304.5E2 XTC Mini Ekskavatör

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® BA118C Açılı Süpürge İş Başında
BA118C Açılı Süpürge ile süpüren Cat® 304.5E2 XTC Mini Ekskavatör

360 View