988 XE

Büyük Tekerlekli Yükleyiciler 988 XE

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Gücü - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
Çalışma Ağırlığı
116362 lb
52781 kg
Kova Kapasite Aralığı
4,7 ila 13 m3 (6,2 ila 17 yd3)
4,7 ila 13 m3 (6,2 ila 17 yd3)

Görüntüleme

DAHA FAZLA MALZEMEYİ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE VE DAHA DÜŞÜK MALİYETLE TAŞIYIN

Cat® 988 XE tekerlekli yükleyici ile ton başına daha düşük maliyetle daha kısa sürede daha fazla malzeme taşıyın. Elektrikli 988 XE, yüksek performans ve üretim gerektiren uygulamalarda powershift 988'den daha hızlı ve daha verimlidir. Mükemmel genel yakıt verimliliği ve birden fazla yaşam döngüsü için tasarlanmış dayanıklılık özelliğiyle yatırım getirinizi artırın.

Avantajları

DAHA DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yükleme ve taşıma uygulamalarında çevrim süresi iyileştirmelerinin yanı sıra opsiyonel arka ağırlığı ile geliştirilmiş denge ve daha hızlı manevra kabiliyeti, artan üretkenlik sağlar

DAHA AZ GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ BAKIMI

2.000 saatlik servis aralığı ve 17.500 saate kadar komponent revizyonu gerektirmeyen yapı ile güç aktarma sistemi bakımınızı %50 azaltın

DAHA VERİMLİ KAZMA ÇEVRİMLERİ

Dinamik frenlemeli tek pedal ve yeni operatörlerin daha hızlı eğitilmesi için operatör yardımı özellikleriyle daha kolay kullanım için tasarlanmıştır





 

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 988 XE

Motor Gücü - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
Motor Modeli Cat® C18™ Cat® C18™
Azami Devir 1,700 dev/dak. 1,700 dev/dak.
Maksimum Güç Hızı 1,500 dev/dk. 1,500 dev/dk.
Net Güç - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
Brüt Güç - SAE J1995:2014 588 hp 436 kW
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1105 in³ 18.1 l
Tork Artışı 58% 58%
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014
Çalışma Ağırlığı 116362 lb 52781 kg
Kova Kapasite Aralığı 4,7 ila 13 m3 (6,2 ila 17 yd3) 4,7 ila 13 m3 (6,2 ila 17 yd3)
Şanzıman Tipi Cat anahtarlı relüktans elektrikli tahrik Cat anahtarlı relüktans elektrikli tahrik
İleri - 1 (sanal) 4.3 mil/sa. 7 km/sa.
İleri - 2 (sanal) 7 mil/sa. 11.3 km/sa.
İleri - 3 (sanal) 13.8 mil/sa. 22.2 km/sa.
İleri - 4 (sanal) 20 mil/sa. 32.1 km/sa.
Geri 1 (sanal) 4.3 mil/sa. 7 km/sa.
Geri 2 (sanal) 7 mil/sa. 11.3 km/sa.
Geri 3 (sanal) 17.5 mil/sa. 28.2 km/sa.
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre EH-Pozitif Akış Kontrolü, Akış Paylaşımı EH-Pozitif Akış Kontrolü, Akış Paylaşımı
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Pompa Değişken silindir hacimli piston Değişken silindir hacimli piston
1.400-1.600 dev/dak.da Maksimum Akış 153 gal/dk. 580 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma 4757 psi 32800 kPa
Kaldırma Silindiri - İç Çap 8.7 inç 210 mm
Kaldırma Silindiri - Strok 41.3 inç 1050 mm
Yatırma Silindiri - İç Çap 8.7 inç 269 mm
Yatırma Silindiri - Strok 27 inç 685 mm
Raf Arkası 4.5 sn. 4.5 sn.
Kaldırma 8 sn. 8 sn.
Boşaltma 2.2 sn. 2.2 sn.
İndirme ve Serbest Bırakma 3.5 sn. 3.5 sn.
Toplam Hidrolik Çevrim Süresi 18.2 sn. 18.2 sn.
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot, yük algılama Pilot, yük algılama
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
1.400-1.600 dev/dak.da Maksimum Akış 71.3 gal/dk. 270 l/dk.
Direksiyon Kesme Basıncı 4351 psi 30000 kPa
Toplam Direksiyon Açısı 86° 86°
Direksiyon Çevrim Süreleri - Yüksek Rölanti 3.4 sn. 3.4 sn.
Direksiyon Çevrim Süreleri - Düşük Rölanti 5.6 sn. 5.6 sn.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı 13° 13°
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar
Yakıt Deposu 147 gal (ABD) 555 l
Soğutma Sistemi - Blok Suyu 30 gal (ABD) 112 l
Soğutma Sistemleri - Güç Aktarma Sistemi 8 gal (ABD) 30 l
Motor Karteri 16 gal (ABD) 60 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 8.7 gal (ABD) 33 l
Şanzıman 16 gal (ABD) 60 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 49 gal (ABD) 186 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 49 gal (ABD) 186 l
Hidrolik Sistem - Ekipman/Direksiyon 126 gal (ABD) 475 l
Not Tüm nonroad Tier 4 Final/Stage V dizel motorların şunları kullanması gerekmektedir: – Makine, ultra düşük kükürtlü dizel (15 ppm kükürt veya daha azına sahip ULSD) ile çalışma esnekliğine sahiptir. – Cat motorlar, sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur: B20 biyodizel'e (FAME) kadar ** %100 HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlara kadar * Başarılı uygulama için kılavuzlara bakın. Lütfen ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri"ne (SEBU6250) bakın. – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4, ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gerekmektedir. – Yalnızca ISO 22241-1 standardını karşılayan DEF kullanın. Tüm nonroad Tier 4 Final/Stage V dizel motorların şunları kullanması gerekmektedir: – Makine, ultra düşük kükürtlü dizel (15 ppm kükürt veya daha azına sahip ULSD) ile çalışma esnekliğine sahiptir. – Cat motorlar, sera gazlarını azaltan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve biyodizel* yakıtlarla uyumludur: B20 biyodizel'e (FAME) kadar ** %100 HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlara kadar * Başarılı uygulama için kılavuzlara bakın. Lütfen ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri"ne (SEBU6250) bakın. – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4, ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gerekmektedir. – Yalnızca ISO 22241-1 standardını karşılayan DEF kullanın.
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 13.8 ft 4202 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 14.8 ft 4498 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 10.9 ft 3334 mm
Zeminden Tampon Açıklığına 3.1 ft 933 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 10.5 ft 3187 mm
Ön Aks Merkez Çizgisinden Kova Ucuna 14 ft 14 mm
Dingil Mesafesi 14.9 ft 4550 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 39.3 ft 11991 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 1.9 ft 568 mm
Zeminden Aksların Merkezine 3.2 ft 978 mm
Maksimum Kaldırmada Mesafe 11.9 ft 3641 mm
Maksimum Kaldırmada B Pimi Yüksekliği 18 ft 5479 mm
Kova Kaldırıldığında Maksimum Toplam Yükseklik 24.5 ft 7455 mm
Maksimum Kaldırmada Uzanma 6.5 ft 1981 mm
Not Teknik özellikler, 6,9 m3 (9,0 yd3) kaya kovası ve 978 mm (3,2 ft) arka aks orta çizgisi yüksekliğiyle Michelin XLDD2 ile hesaplanmıştır. Teknik özellikler, 6,9 m3 (9,0 yd3) kaya kovası ve 978 mm (3,2 ft) arka aks orta çizgisi yüksekliğiyle Michelin XLDD2 ile hesaplanmıştır.
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 13.8 ft 4202 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 14.8 ft 4498 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 10.9 ft 3334 mm
Zeminden Tampon Açıklığına 3.1 ft 933 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 10.5 ft 3187 mm
Ön Aks Merkez Çizgisinden Kova Ucuna 15.3 ft 4661 mm
Dingil Mesafesi 14.9 ft 4550 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 40.7 ft 12398 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 1.9 ft 568 mm
Zeminden Aksların Merkezine 3.2 ft 978 mm
Maksimum Kaldırmada Mesafe 13.3 ft 4043 mm
Maksimum Kaldırmada B Pimi Yüksekliği 19.3 ft 5881 mm
Kova Kaldırıldığında Maksimum Toplam Yükseklik 25.8 ft 7849 mm
Maksimum Kaldırmada Uzanma 6.8 ft 2062 mm
Not Teknik özellikler, 6,9 m3 (9,0 yd3) kaya kovası ve 978 mm (3,2 ft) arka aks orta çizgisi yüksekliğiyle Michelin XLDD2 ile hesaplanmıştır. Teknik özellikler, 6,9 m3 (9,0 yd3) kaya kovası ve 978 mm (3,2 ft) arka aks orta çizgisi yüksekliğiyle Michelin XLDD2 ile hesaplanmıştır.
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 13.8 ft 4221 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 13.8 ft 4214 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 10.9 ft 3334 mm
Zeminden Tampon Açıklığına 3.1 ft 933 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 10.5 ft 3187 mm
Ön Aks Merkez Hattından Forklift Çatalı Ucuna 16.5 ft 5023 mm
Dingil Mesafesi 14.9 ft 4550 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 41.9 ft 12761 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 1.9 ft 568 mm
Zeminden Ön Aksın Ortasına 3.2 ft 978 mm
Kollar Düzken Forklift Çatalı Yüksekliği 8.1 ft 2474 mm
Forklift Çatalı Üst Kelepçesinin Açıklığı 13.1 ft 4006 mm
Maksimum Kaldırmada Forklift Çatalı Yüksekliği 17.2 ft 5242 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 16.1 ft 4918 mm
Maksimum Kaldırmada Boşaltma Açısı -39.4 ° -39.4 °
Not (1) Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (2) Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%
Kova Kapasiteleri 4,7 ila 13 m3 (6,2 ila 17 yd3) 4,7 ila 13 m3 (6,2 ila 17 yd3)

988 XE Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, tekli 150 Amper
  • Aküler, kuru
  • Konvertör, 10/15 amper, 24 V - 12 V
  • Aydınlatma sistemi (LED, çalışma lambaları, erişim ve servis platformu aydınlatması)
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Aktarmayla çalıştırma prizi
  • Tamponda kontak kilitlenmesi
  • Tamponda şanzıman kilitlenmesi
  • Tehlikeli voltaj lambası

OPERATÖR ORTAMI

  • Grafik Bilgileri Ekranı; çalışma bilgilerini gerçek zamanlı olarak gösterir, kalibrasyonları gerçekleştirir ve operatör ayarlarını özelleştirir
  • Klima
  • Cat Vision, arka görüş kamerası sistemi
  • Ses bastırma özellikli ve basınçlandırılmış kabin, entegre devrilme koruma yapısı (ROPS/FOPS), eğlence amaçlı radyo, anten, hoparlör ve konvertör (12 volt 5 amper) ve güç portu bulunur
  • Kontroller, kaldırma ve yatırma işlevi
  • Isıtma cihazı, buz çözücü
  • Elektrikli korna
  • Gösterim, göstergeler
    – Soğutucu sıvı sıcaklığı
    – Motor saat ölçer
    – Hidrolik yağı sıcaklığı
    – Güç aktarma sistemi yağ sıcaklığı
  • Lamba, kabin, tavan
  • Yemek kabı, içecek tutucular
  • CB radyoya uygun
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Jant Çekişi Kontrol Sistemi
  • Koltuk, Lüks
  • Emniyet kemeri uyarısı
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • STIC Kontrol Sistemi
  • UV cam
  • Geçerli vites göstergesi
  • Grafik Bilgi Ekranlı Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS): Harici Veri Portu, Özelleştirilebilir Operatör Profilleri, Çevrim Zamanlayıcı, Entegre Yük Kontrol Sistemi
  • Islak Kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka):
    – Aralıklı ön ve arka silecekler
  • Lambalar, sinyal

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Yağ soğutmalı, çok diskli, servis/ikincil frenleri
  • Karter boşaltma ekranları
  • Elektrohidrolik park freni
  • Motor, C18 MEUI dizel, turboşarjlı/hava soğutmalı
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Türbin ön filtresi, motor hava emişi
  • Radyatör, Alüminyum Modüler Radyatör (AMR)
  • Eterli otomatik marş yardımı
  • Elektronik gaz kelebeği kilidi
  • Manuel anahtar ve otomatik yakıt besleme
  • Cat Üretim Ölçümü ile kullanıma hazır
  • Cat anahtarlı relüktans (SR) jeneratör/pompa tahriki
  • Cat anahtarlı relüktans (SR) tahrik motoru
  • Cat Entegre Elektronik Sistemleri
  • Otomatik geciktirici kumandası

İLAVE EKİPMAN

  • Otomatik kova kaldırma otomatiği/konumlandırıcısı
  • Taban makine fiyatı, jant bedelini de içerir
  • Hidrolik tahrik fanı
  • Kaplinler, Cat O-ring yüzey keçeleri
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor boşaltma sistemi, radyatör, hidrolik deposu
  • Yakıt deposu, 555 L (147 gal)
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Hidrolik, direksiyon ve fren filtreleme/süzgeç sistemi
  • Cat Temiz Emisyon Modülü
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutma sıvısı
  • Kabine ve servis platformuna arkadan erişim
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Süpürgelik mesafesi
  • Tahribat koruma kapak kilitleri

988 XE İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • –50 °C (–58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutması – yazılım
  • Cat Production Measurement
  • Karter muhafazası
  • Motor freni, yazılım etkinleştirilmiş ataşman (SEA)

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • Cat Detect, nesne algılama sistemi
  • Cat Production Measurement
  • Radyo, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth® ile Uydu SiriusXM
  • LED uyarı çakarı
  • Aşağı çekmeli cam güneşliği
  • Tırabzana monteli aynalar

İLAVE EKİPMAN

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)
  • Soğuk Hava Paketi: İlave Marş Motoru ve 2 Akü, Motor Bloğu Isıtma Cihazı 120 V veya 240 V, Isıtmalı Yakıt Hatları
  • Motor Bölmesi Lambaları
  • Otomatik Kapatma ile Otomatik Yağlama
  • Yüksek Performanslı LED Aydınlatma
  • Tekerlek Takozları
  • Operatör Eğitimi
  • Lastik Basıncı İzleme Sistemi
  • Otomatik Kazma, Patinaj Önleme Sistemi, Otomatik Ayarlı Lastikler ve Kaldırma Durdurma Önleme Sistemi
  • İlave Arka Ağırlık

Diğer Opsiyonel Konfigürasyonlar

  • Çakıllı Kum Taşıyıcı
  • Yükleme ve Taşıma
  • Kesim

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Tekerlekli Yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama

    Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

Medya Galerisi

988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE Kesim Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici
988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici
988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici
988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici
988 XE Büyük Tekerlekli Yükleyici
988 XE Kesim Büyük Tekerlekli Yükleyici

988 XE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR