980 XE

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 980 XE

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı
66877 lb
30344 kg
Motor Gücü - 1.700 dev/dk. ISO 14396:2002
| 426 hp (metrik)
| 426 hp (metrik)
Motor Modeli
Cat® C13
Cat® C13

Görüntüleme

Üstün Verimlilik ile Yüksek Performans

Cat ® 980 XE Tekerlekli Yükleyici, operatör verimliliğini artırmak için kullanımı kolay standart teknolojilerle mükemmel yakıt verimliliği ve üstün performans sunar ve bakım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar. Bu makine, çalışmayı kesintiye uğratmadan emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve mükemmel performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük sunarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir makine ortaya çıkarır.

Avantajları

Verimli Üretkenlik

Cat Sürekli Değişken Şanzıman, gelişmiş çekiş kontrolü ve iyileştirilmiş hız aralığı seçimi sunar.* Bu makine, daha fazla verimlilik için daha düşük yakıt tüketimi sağlar.** Şanzıman, motor sistemi, hidrolik sistem ve soğutma sisteminin derin sistem entegrasyonu, önemli ölçüde yüksek performans ve yakıt verimliliği sağlar.

* 980 XE (14A) ile karşılaştırıldığında 980 XE (14B)
** 980 (14A) ile karşılaştırıldığında 980 XE (14B)

Destekli Çalışma

Uzun servis aralıkları, kabin içi bakım hatırlatıcıları, Lastik Basıncı İzleme Sistemi ve genişletilmiş Uzaktan Servis özellikleri ile zaman ve paradan tasarruf edin.

Yerleşik Güvenlik

Zeminden tavana kadar uzanan ön cam, ek denge için sol ayak desteğinin yanı sıra daha güvenli çalışmanıza yardımcı olan içeri çekme mekanizmalı 4 noktalı emniyet kemeri kitine sahip geniş kabin düzeni.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 980 XE

Motor Gücü - 1.700 dev/dk. ISO 14396:2002 | 426 hp (metrik) | 426 hp (metrik)
Motor Modeli Cat® C13 Cat® C13
Brüt Güç - 1.700 dev/dk. SAE J1995:2014 | 431 hp (metrik) | 431 hp (metrik)
Net Güç - 1.700 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 398 hp (metrik) | 398 hp (metrik)
Motor Torku - 1.200 dev/dk. ISO 14396:2002 1612 lbf·ft 2185 N·m
Brüt Tork - 1.200 dev/dk. SAE J1995:2014 1627 hp 2206 N·m
Net Tork - 1.100 dev/dk. ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lbf·ft 2086 N·m
Silindir Hacmi 763 in³ 12.5 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Not (1) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat motorlar, aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıt ile uyumludur: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın. **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
1.100 dev/dk.da Net Tork – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
1.200 dev/dk.da Motor Torku – ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
1.700 dev/dk.da Brüt Güç – SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Not (3) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir. Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanabilir.
1.700 dev/dk.da Motor Gücü – ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
Çalışma Ağırlığı 66877 lb 30344 kg
Not Ağırlık; Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
İleri - 1 4.4 mil/sa. 7 km/sa.
İleri - 2 8.4 mil/sa. 13.6 km/sa.
İleri - 3 14.9 mil/sa. 24 km/sa.
İleri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Geri - 1 5 mil/sa. 8.1 km/sa.
Geri - 2 9.6 mil/sa. 15.5 km/sa.
Geri - 3 18.3 mil/sa. 29.5 km/sa.
Not Boş kovalı ve 935 mm (37 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 935 mm (37 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Dış Ses Gücü Seviyesi - ISO 6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Not (1) ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. ¹AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (2) ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701. ²Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 43432 lb 19706 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 46208 lb 20965 kg
Koparma Kuvveti 51008 lbf 227 kN
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Yakıt Deposu 112.5 gal (ABD) 426 l
DEF Deposu 5.5 gal (ABD) 21 l
Soğutma Sistemi 13.7 gal (ABD) 52 l
Karter 9.8 gal (ABD) 37 l
Şanzıman 20.3 gal (ABD) 77 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 22.2 gal (ABD) 84 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 22.2 gal (ABD) 84 l
Hidrolik Deposu 40.4 gal (ABD) 153 l
Ekipman Sistemi - 1.400 dev/dak.da Maksimum Pompa Çıkışı 121 gal/dk. 457 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4975 psi 34300 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 10.1 sn. 10.1 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 10,1 saniye 10,1 saniye
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 10.08 ft 3064 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.58 ft 3829 mm
Yerden Yükseklik 1.42 ft 456 mm
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3800 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 26.83 ft 8155 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2 ft 632 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 14.92 ft 4554 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 12.67 ft 3881 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 61 ° 61 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 48 ° 48 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 10.75 ft 3260 mm
Lastik Sırtı Genişliği 8 ft 2440 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 10.08 ft 3064 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.58 ft 3829 mm
Yerden Yükseklik 1.42 ft 456 mm
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3800 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 27.42 ft 8355 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.17 ft 682 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 15.58 ft 4775 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 13.5 ft 4125 mm
Raf Arkası - Maksimum Kaldırma 61 ° 61 °
Raf Arkası - Taşıma Yüksekliği 50 ° 50 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 10.75 ft 3260 mm
Lastik Sırtı Genişliği 8 ft 2440 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.

980 XE Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Operatör Ortamı

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımı
  • Kapı, uzaktan açma sistemi
  • EH ekipman kumandaları, park freni
  • Direksiyon, kumanda kolu
  • Emniyet kemeri, izlenen
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı
  • Dokunmatik ekran
  • Tuş takımı, programlanabilir düğmeler
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön, geri çekilebilir
  • Güneşlik, arka, geri çekilebilir
  • Pencereler, ön, emniyetli lamine yuvarlatılmış cam

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload ölçeği
  • Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Destekleri
  • Kumanda Yardımı ve eOMM (tüm dillerde mevcut değildir)
  • Temel Özellikler Bilgisi
  • Kova Taşıma Göstergesi Widget'ı
  • Remote Flash

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C13 motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, ön hava filtresi
  • Akslar, açık diferansiyeller
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri
  • Şanzıman, sürekli değişken
  • Jant çekişi kontrolü
  • Gaz kilidi modu
  • Tepe ve yokuşlarda hız tutma
  • Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakmalı

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla elektrohidrolik ekipman sistemi
  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 yol lambası, 2 arka görüş lambası
  • Lambalar: dönüş sinyalli yol

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)
  • Bakım hatırlatıcıları

BAĞLANTI

  • Standart kaldırma, Z-bar
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma

GÜVENLİK

  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Cam temizleme platformu, ön

980 XE İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Operatör Ortamı

  • Ayak desteği
  • Ekipman kumanda kolu (yalnızca 2 V, 3 V)
  • Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)
  • Eğlence amaçlı radyo (DAB+)
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • Camlar, ön, ağır hizmet tipi

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Advanced Payload
  • E-biletli Cat Payload Yazıcı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, ön hava filtresi
  • Radyatör, yüksek oranda toz
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, sınırlı kayan diferansiyel(ler)
  • Akslar, AOC uyumlu, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Akslar, yağ soğutucusu

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. yardımcı işlev
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED

İZLEME SİSTEMİ

  • Lastik basıncı izleme sistemi

BAĞLANTI

  • Yüksek kaldırma, Z-bar

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, yol
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Hızlı doldurmalı yakıt deposu
  • Alet çantası

GÜVENLİK

  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • 4 noktalı emniyet kemeri içeri çekme mekanizması
  • Geri vites çakarları (yol düzenlemeleri ile uyumlu değildir)
  • Emniyet kemeri izleme ışığı
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli (Zorunlu olduğu yerlerde standart)
  • Tekerlek takozları
  • İkaz ışığı

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Çakıllı kum taşıyıcı
  • Atık ve hurda
  • Ormancılık

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

980 XE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE