Stüdyo Çekimi

Güç Kutusu Tırmıkları PR118 Hidrolik Açılandırma

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Silindir Genişliği
72 inç
1829 mm
Toplam Genişlik
81 inç
2057 mm
Maksimum Açı - Sağ veya Sol
20 derece
20 derece

Görüntüleme

Çevre düzenleme tesviye uygulamalarında toprağı temizlemek ve hazırlamak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PR118 Hidrolik Açılandırma

Silindir Genişliği 72 inç 1829 mm
Toplam Genişlik 81 inç 2057 mm
Maksimum Açı - Sağ veya Sol 20 derece 20 derece
Maksimum Açıda Tırmıklama Genişliği 68 inç 1727 mm
Toplam Uzunluk 60.6 inç 1540 mm
Toplam Yükseklik 33.3 inç 847 mm
Ağırlık 941.4 lb 427 kg
Gerekli Hidrolik 14 pimli Elektrikle Standart Akış 14 pimli Elektrikle Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 49-87 L/dak (13-23 gal/dak) 49-87 L/dak (13-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

PR118 Hidrolik Açılandırma ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm