930

Küçük Boy Tekerlekli Yükleyiciler 930

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Azami Brüt Güç - SAE J1995
170 hp
127 kW
Çalışma Ağırlığı
31124 lb
14117 kg
Kova Kapasiteleri
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

930 Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici üretkenlik, yakıt verimliliği, operatör konforu ve düşük işletme maliyelerinde standardı belirliyor. Sektörün ölçütleriyle tanışın.

Avantajları

OTOMATİK MOTOR MODU

Düşük rölantide yakıt tüketimini düşürür.

Uzatılmış Servis Aralıkları

500 ile 1.000 saat arasında servis maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

OTOMATİK TEKERLEK TORKU

Çekişi ayarlayarak patinajı ve lastik aşınmasını azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 930

Azami Brüt Güç - SAE J1995 170 hp 127 kW
Motor Modeli Cat C7.1* Cat C7.1*
Performans Modu Otomatik Otomatik
Azami Brüt Güç - Azami Motor Devri 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Azami Brüt Güç - SAE J1995 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Azami Motor Gücü - ISO 14396 168 hp 125 kW
Azami Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 170 mhp 170 mhp
Azami Net Güç - Minimum Fan Devrinde SAE J1349 165 hp 123 kW
Azami Net Güç - Minimum Fan Devrinde ISO 9249 165 hp 123 kW
Azami Net Güç - Minimum Fan Devrinde ISO 9249 (DIN) 167 mhp 167 mhp
Maksimum Brüt Tork - Motor Devri 1400 dev/dak. 1400 dev/dak.
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 608 ft·lbf 824 N·m
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 601 ft·lbf 815 N·m
Maksimum Net Tork - SAE J1349 593 ft·lbf 804 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249 595 ft·lbf 807 N·m
Silindir Hacmi 427 in³ 7.01 l
İç Çap 4 inç 105 mm
Strok 5 inç 135 mm
Not *U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V arazi ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. *U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V arazi ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir
Not (2) Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve jeneratör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirdeki fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan gücü gösterir. Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve jeneratör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirdeki fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan gücü gösterir.
Not (3) 3.000 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3.000 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur.
Çalışma Ağırlığı 31124 lb 14117 kg
Çalışma Ağırlığı – Yüksek Kaldırma 31633 lb 14349 kg
Kova Kapasiteleri 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
Direksiyon Silindiri - Silindir Çapı 2.8 inç 70 mm
Direksiyon Silindiri - Kol Çapı 1.6 inç 40 mm
Direksiyon Silindiri - Strok 17.2 inç 438 mm
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 34 gal/dk. 130 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3500 psi 24130 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri (Tam Soldan Tam Sağa) - Minimum dev/dak.: Pompa Akışı Sınırlı 2.8 sn. 2.8 sn.
Direksiyon Çevrim Süreleri (Tam Soldan Tam Sağa) - Maksimum dev/dak.: 90 dev/dak. Direksiyon Hızı 2.4 sn. 2.4 sn.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 50 gal/dk. 190 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış* 50 gal/dk. 190 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev Maksimum Akış* 42 gal/dk. 160 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 3771 psi 26000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4061 psi 28000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3771 psi 26000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Tahliye Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Kaldırma Silindiri: Standart Kaldırma Bağlantısı - Silindir Çapı 4.7 inç 120 mm
Kaldırma Silindiri: Standart Kaldırma Bağlantısı - Kol Çapı 2.6 inç 65 mm
Kaldırma Silindiri: Standart Kaldırma Bağlantısı - Strok 28.7 inç 728 mm
Yatırma Silindiri: Standart Kaldırma Bağlantısı - Silindir Çapı 5.9 inç 150 mm
Yatırma Silindiri: Standart Kaldırma Bağlantısı - Kol Çapı 3.5 inç 90 mm
Yatırma Silindiri: Standart Kaldırma Bağlantısı - Strok 21.9 inç 555 mm
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 5.1 sn. 5.1 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma (Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde) 1.5 sn. 1.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 2.7 sn. 2.7 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 9.3 sn. 9.3 sn.
Not *İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir. *İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir.
Yakıt Deposu 51.5 gal (ABD) 195 l
Soğutma Sistemi 7.9 gal (ABD) 30 l
Motor Karteri 5.3 gal (ABD) 20 l
Şanzıman - Vites Kutusu 2.2 gal (ABD) 8.5 l
Ön Akslar 6.9 gal (ABD) 26 l
Arka Akslar 6.6 gal (ABD) 25 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 43.6 gal (ABD) 165 l
Hidrolik Deposu 23.8 gal (ABD) 90 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Not Cat sistemlerinde kullanılan DEF (Diesel Exhaust Fluid - Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlar Kuruluşu'nun (ISO) 22241-1:2019 numaralı standardında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır. Cat sistemlerinde kullanılan DEF (Diesel Exhaust Fluid - Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlar Kuruluşu'nun (ISO) 22241-1:2019 numaralı standardında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.
İleri ve Geri - Aralık 1* 1 - 13 km/sa (0,6 - 8 mil/sa) 1 - 13 km/sa (0,6 - 8 mil/sa)
İleri ve Geri - Aralık 2 8 mil/sa. 13 km/sa.
İleri ve Geri - Aralık 3 17 mil/sa. 27 km/sa.
İleri ve Geri - Aralık 4 25 mil/sa. 40 km/sa.
Not *Sürünme kontrolü, ikinci ekran takılıyken bu ekran yoluyla maksimum hız aralığının Aralık 1 ayarında 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesine imkan verir. Fabrika varsayılanı 7 km/sa'tir (4,4 mil/sa). *Sürünme kontrolü, ikinci ekran takılıyken bu ekran yoluyla maksimum hız aralığının Aralık 1 ayarında 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesine imkan verir. Fabrika varsayılanı 7 km/sa'tir (4,4 mil/sa).
Standart Boyut 20,5 R25, radyal (L-3) 20,5 R25, radyal (L-3)
Diğer Seçenekler Şunlardır 20,5 R25, radyal (L-2), 20,5 R25, radyal (L-5), 20,5-25 12PR (L-2), 20,5-25 12PR (L-3), 20,5-25 16PR (L-5), 17,5 R25, radyal (L-2), 17,5 R25, radyal (L-3), 17,5 R25, radyal (L-5), 550/65 R25 radyal (L-3), Mini Yükleyici/Tarım 20,5 R25, radyal (L-2), 20,5 R25, radyal (L-5), 20,5-25 12PR (L-2), 20,5-25 12PR (L-3), 20,5-25 16PR (L-5), 17,5 R25, radyal (L-2), 17,5 R25, radyal (L-3), 17,5 R25, radyal (L-5), 550/65 R25 radyal (L-3), Mini Yükleyici/Tarım
Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir.
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart)
Arka ±11 derece salınır; Açık diferansiyel (standart); Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel) ±11 derece salınır; Açık diferansiyel (standart); Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,717 metrik ton (2,99 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,717 metrik ton (2,99 ton) CO2'ye eş değerdir.
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Not (1) Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701. Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701.
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%
Yükseklik - Zeminden Kabine** 10.92 ft 3340 mm
Yükseklik - Zeminden İkaz Işığına** 12.17 ft 3707 mm
Yükseklik - Zeminden Aks Merkezine** 2.25 ft 685 mm
Yükseklik - Yerden Yükseklik** 1.33 ft 397 mm
Uzunluk - Toplam* 24.67 ft 7530 mm
Uzunluk - Arka Akstan Tampona 6.5 ft 1993 mm
Uzunluk - Çeki Topuzundan Ön Aksa 4.92 ft 1500 mm
Uzunluk - Dingil Mesafesi 9.83 ft 3000 mm
Mesafe - 45° Açılı Kova* 9.25 ft 2828 mm
Mesafe - Yükseklik üzerinde Yük** 10.9 ft 3331 mm
Mesafe - Düz Kova** 11.75 ft 3580 mm
Yükseklik - Kova Pimi** 12.83 ft 3907 mm
Yükseklik - Toplam** 16.9 ft 5147 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova* 3.5 ft 1064 mm
Taşıma Yüksekliği - Kova Pimi 1.25 ft 390 mm
Kazı Derinliği** 3.9 inç 100 mm
Genişlik - Kova 8.33 ft 2550 mm
Genişlik - Lastik Sırtı Merkezi 6.33 ft 1930 mm
Dönüş Yarıçapı - Kova Üzerinden 19.5 ft 5933 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 8.33 ft 2540 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastiklerin Dış Tarafında 17.75 ft 5402 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastiklerin İç Tarafındaki 9.33 ft 2851 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 54 ° 54 °
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 49 ° 49 °
Taşımada Raf Açısı 43 ° 43 °
Ayrılma Açısı 33 ° 33 °
Belden Kırma Açısı 40 ° 40 °
Çalışma Ağırlığı 31124 lb 14117 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir. *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir.
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir. **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir.
Not (3) Listelenen boyutlar 2,1 m³ (2,7 yd³) genel amaçlı Fusion™ kova, cıvatalı kesici kenar, standart arka ağırlıklar, ek koruma, 80 kg (176 Ib) operatör ve 20,5 R25 (L-3) XHA2 lastiklerle yapılandırılmış makine içindir. Listelenen boyutlar 2,1 m³ (2,7 yd³) genel amaçlı Fusion™ kova, cıvatalı kesici kenar, standart arka ağırlıklar, ek koruma, 80 kg (176 Ib) operatör ve 20,5 R25 (L-3) XHA2 lastiklerle yapılandırılmış makine içindir.
Yükseklik - Zeminden Kabine** 10.92 ft 3340 mm
Yükseklik - Zeminden İkaz Işığına** 12.17 ft 3707 mm
Yükseklik - Zeminden Aks Merkezine** 2.25 ft 685 mm
Yükseklik - Yerden Yükseklik** 1.33 ft 397 mm
Uzunluk - Toplam* 27.3 ft 8324 mm
Uzunluk - Arka Akstan Tampona 6.5 ft 1993 mm
Uzunluk - Çeki Topuzundan Ön Aksa 4.92 ft 1500 mm
Uzunluk - Dingil Mesafesi 9.83 ft 3000 mm
Mesafe - 45° Açılı Kova* 11.25 ft 3421 mm
Mesafe - Yükseklik üzerinde Yük** 11.58 ft 3540 mm
Mesafe - Düz Kova** 13.67 ft 4173 mm
Yükseklik - Kova Pimi** 14.75 ft 4500 mm
Yükseklik - Toplam** 18.83 ft 5740 mm
Uzanma - 45° Açılı Kova* 4.58 ft 1385 mm
Taşıma Yüksekliği - Kova Pimi 2.08 ft 624 mm
Kazı Derinliği** 5.3 inç 135 mm
Genişlik - Kova 8.33 ft 2550 mm
Genişlik - Lastik Sırtı Merkezi 6.33 ft 1930 mm
Dönüş Yarıçapı - Kova Üzerinden 20.75 ft 6322 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 8.33 ft 2540 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastiklerin Dış Tarafında 17.75 ft 5402 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastiklerin İç Tarafındaki 9.33 ft 2851 mm
Tam Kaldırmada Raf Açısı 53 ° 53 °
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı 48 ° 48 °
Taşımada Raf Açısı 49 ° 49 °
Ayrılma Açısı 33 ° 33 °
Belden Kırma Açısı 40 ° 40 °
Çalışma Ağırlığı 31633 lb 14349 kg
Not (1) *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir. *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir.
Not (2) **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir. **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir.
Not (3) Listelenen boyutlar 2,1 m³ (2,7 yd³) genel amaçlı Fusion™ kova, cıvatalı kesici kenar, standart arka ağırlıklar, ek koruma, 80 kg (176 Ib) operatör ve 20,5 R25 (L-3) XHA2 lastiklerle yapılandırılmış makine içindir. Listelenen boyutlar 2,1 m³ (2,7 yd³) genel amaçlı Fusion™ kova, cıvatalı kesici kenar, standart arka ağırlıklar, ek koruma, 80 kg (176 Ib) operatör ve 20,5 R25 (L-3) XHA2 lastiklerle yapılandırılmış makine içindir.

930 Standart Donanımlar

NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir.

OPERATÖR ORTAMI

  • 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Otomatik sıcaklık kontrolü
  • Kapalı, ROPS/FOPS, basınçlandırılmış ve ses yalıtımlı kabin
  • Bastırarak Çalıştırma
  • 8 İnç Dokunmatik Ekran
  • Ekran kontrollü jog kumanda
  • Programlanabilir Kumanda Kolu
  • Bardak tutucular
  • Alt kısmı parabolik harici aynalar
  • Zemin seviyesinden kabin kapısı açma
  • Hidrolik kumanda kilidi
  • Kabin içi aydınlatma, kapı
  • Yemek kutusu depolama
  • Operatör Algılama Sistemi
  • Radyoya uygun hoparlörler
  • Elektrikli arka cam buz çözücüsü
  • Koltuğa monte elektronik ekipman kumandaları, ayarlanabilir
  • Yanda kayar cam
  • Kolona takılı çok işlevli kumanda - ışıklar, silecekler, sinyal lambası
  • Kumaş süspansiyonlu koltuk
  • Yatırmalı direksiyon simidi
  • Renkli ön cam
  • Ön kollu silecek/yıkayıcı, 2 hızlı ve aralıklı
  • Islak kollu silecek yıkayıcı, arka
  • Montaj Yeri
  • Dijital saat ölçer, odometre ve takometre
  • Dijital zemin hız göstergesi ve yön göstergesi
  • Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi
  • Yakıt ve dizel egzoz sıvısı seviyeleri
  • Hidrolik yağı sıcaklık göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C7.1 motor
  • Otomatik rölanti kapatma özelliği
  • Otomatik Motor Devri
  • Tier 4 Final / EU Stage V uyumlu
  • Turboşarjlı ve son soğutuculu
  • Filtreli karter hava deliği
  • Dizel partikül filtresi
  • Seçici katalitik indirgeme
  • Kuru tip hava filtresi
  • -34 °C'ye (-29 °F) kadar soğutucu sıvı koruması
  • Yakıt besleme pompası, otomatik
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Ön aksta diferansiyel kilidi
  • Aks keçesi korumaları
  • Muhafazalı, tam hidrolik yağlı disk hidrolik frenler
  • Elektronik park freni
  • Tekrar yağlama gerektirmeyen tahrik şaftları
  • Elektronik kumandalı hidrostatik şanzıman
  • Operatör modları (TC, Hidrostatik, Tek Pedal ve Buz)
  • Yönlendirmeli vites değiştirme agresifliği (hızlı, orta, yavaş)
  • Otomatik Tekerlek Torku kontrolü, tekerlek torkunu ayarlama
  • Sürünme kumandası, zemin hızını ayarlama
  • Tek düzlemli soğutma paketi, inç başına 6 kanatçık yoğunluğu genişliğinde
  • Hidrolik tahrikli soğutma talep fanı
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) portu, motor, soğutma sıvısı, şanzıman

HİDROLİK SİSTEM

  • Kaldırma ve kova otomatikleri, kabin içinden ayarlanabilir
  • Kova ve forklift çatal modları, kabin içinden ayarlanabilir
  • Otomatik ve mekanik uç dayanaklarında silindir sönümleme
  • Hassas mod kumandası (hızlı, orta, yavaş)
  • Hidrolik yanıt ayarı (hızlı, orta, yavaş)
  • Hidrolik arıza teşhis soketleri ve S·O·S portları
  • Hidrolik yan göstergesi, görünür
  • Yüke duyarlı hidrolik sistemler ve direksiyon
  • Koltuğa monte hidrolik kumanda kolu kontrolleri
  • Cat Payload 250 saatlik tanıtım

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 115 amper, ağır hizmet tipi
  • Kabin içinde 12 V güç kaynağı (2)
  • Aküler, 1.000 CCA (2) 24 V sistem, bağlantı kesme anahtarı
  • Geri vites alarmı
  • Acil kapatma anahtarı
  • LED arka stop ve sinyal lambaları
  • Ağır hizmet tipi redüksiyonlu marş motoru
  • Product Link™ Elite
  • Uzaktan takviyeyle çalıştırma terminali
  • Sıfırlanabilir ana ve kritik işlev kesicileri
  • Ön ve arka yol lambaları

DİĞER

  • Kapatma-açma kuvveti ayarlanabilen büyük bölme erişim kapakları
  • Paralel kaldırma yükleyici bağlantısı
  • Pimli kurtarma çeki topuzu
  • Bağlantılı uzaktan yağlama noktaları
  • Kilitlenebilir bölmeler
  • 1000 saatlik Servis Aralıkları (ilk 500 saatten sonra)

930 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kumanda kolu - 40 km/sa (25 mil/sa) kapasiteli
  • Telsiz paketleri
  • Teleskopik Direksiyon Kolonu
  • Lüks koltuk - yüksek sırt destekli, tamamen ayarlanabilir, kumaş havalı süspansiyonlu koltuk
  • Premium koltuk: yüksek sırt destekli ve havalı bel destekli, tamamen ayarlanabilir, deri ve kumaş, havalı süspansiyon. Koltuk alt minder ve arkalık bölümünde ısıtılır ve havalandırılır.
  • Arkadaki Nesneleri Algılama
  • Çoklu Görüş Kamerası
  • Ön Görüş Kamerası, tavana monte
  • Isıtmalı dış aynalar (2)
  • Elektronik olarak ayarlanabilir ve ısıtmalı dış aynalar (2)
  • İç Aynalar (2)
  • Ön ve arka güneşlik
  • Ön Cam Yıkama Platformu
  • Kabin havası için elektrikli ön filtreli
  • Kabin koruması

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Diferansiyel, sınırlı kayan, arka
  • Güç Aktarma Sistemi Koruması
  • Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPM)
  • Çeşitli Lastik Seçenekleri
  • Çamurluklar (uzatılmış kapak ve tam kapak)

HİDROLİK SİSTEM

  • Yardımcı akış, üçüncü ve dördüncü işlev
  • Basınç Altında Bağlantı Kesme
  • Sürüş Kontrol Sistemi, ekrandan ayarlanabilir
  • Otomatik yağlama, ekrana entegre
  • Biyolojik Olarak Çözünebilir Yağ
  • Döküntü paketleri (düşük, orta, yüksek)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma paketi
  • Eterli marş desteği, blok ısıtma cihazı ve ek aküler, 1.000 CCA (toplam 4)
  • Lambalar, yardımcı, motor ve DEF bölmesi lambalarıyla birlikte halojen veya LED
  • Işıldak, çakar
  • Işık Koruması

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN

  • Bağlantı, yüksek kaldırma
  • Ataşman değiştirici, (Fusion ve ISO 23727:2009)
  • Ağır Arka Ağırlık
  • Çakıllı Kum Arka Ağırlığı
  • Cat Payload Yazıcısı
  • Silindir Koruması
  • Çeşitli Ataşman Seçenekleri

930 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR