Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW40

Hydrauliczne złącza osprzętu typu CW Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW40: 621-2289

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
20-27
20-27
Maksymalnie ciśnienie zblokowania połączenia hydraulicznego
1740 lbf/in
120 bar
Szerokość
21.7 in
550 mm

Podsumowanie

Hydrauliczne złącza osprzętu CW Cat® płynnie łączą się z układem hydraulicznym maszyny, umożliwiając optymalne używanie osprzętu w ciągu zaledwie kilku sekund, bez konieczności wychodzenia z kabiny. Złącza osprzętu HCCW zapewniają efektywność działania i uniwersalność typowe dla tego rodzaju produktów, a równocześnie podnoszą bezpieczeństwo personelu, sprzętu i wykonywanych operacji.

Dane techniczne produktu Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW40: 621-2289

Klasa maszyny 20-27 20-27
Masa 177.4 lb 391 kg
Udźwig haka do podnoszenia 10 ton (US) 10 ton (US)
Szerokość 21.7 in 550 mm
Wysokość 25.1 in 638 mm
Maksymalnie ciśnienie zblokowania połączenia hydraulicznego 1740 lbf/in 120 bar
Maksymalnie ciśnienie odblokowania połączenia hydraulicznego 5076 lbf/in 350 bar
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) 3 3
Złącza hydrauliczne 3/4" (zamontowane) 2 2

Zobacz, jak Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW40: 621-2289 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW40

Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW40