3512C HD SCAC海上油井サービス石油産業用エンジン

油井サービスエンジン 3512C HD(海上)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2500 BHP
1864 bkW
排出ガス
IMO Tier IIおよびEPA Marine Tier 2
IMO Tier IIおよびEPA Marine Tier 2
総行程容積(排気量)
58.9 in³
3596 l

概要

油井刺激作業用の3512C(HD)海上エンジンは、海上の過酷な環境で動作し、性能、耐久性、信頼性、排出ガスに関する最高レベルの基準を満たすように特別に開発されています。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。3512C(HD)海上エンジンは、定格が1,900 rpmにおいて1,678 ~ 1,864 bkW(2,250 ~ 2,500 bhp)であり、IMO Tier IIおよび米国EPA Marine Tier 2排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 3512C HD(海上)

最高定格 2500 BHP 1864 bkW
総行程容積(排気量) 58.9 in³ 3596 l
最低定格 2150 BHP 1603 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 151 151
行程 8.5 in 215 mm
内径 6.7 in 170 mm
排出ガス IMO Tier IIおよびEPA Marine Tier 2 IMO Tier IIおよびEPA Marine Tier 2
長さ 113.8 in 2880 mm
64.2 in 1630 mm
高さ 86.1 in 2185 mm
質量 14145 lb 6416 kg

3512C HD(海上) 標準装備

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ(二重エレメント/サービスインジケータ)
  • 4つの中央取付けターボチャージャ

コントロールシステム

  • CAT® ADEM A3 ECU — 左側
  • 電子式燃料インジェクタ燃料系統を装備(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールを駆動するには、10 A DC電源が必要)

冷却系統

  • 独立回路SCACシステム
  • トルクコンバータ接続部
  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットおよび独立回路ウォータポンプ、ギヤ駆動式遠心

排気システム

  • 陸上油井サービスエンジン
  • 排気マニホールド、乾式、スリップジョイント(ステンレス鋼製ワイヤシール付き)
  • ターボチャージャ4台(水冷式ベアリング付き、中央取付け)
  • 排気アウトレット、デュアル203 mm(8 in)円形フランジ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0、151ツース
  • フライホイールハウジング、SAE No. 0

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料フィルタ — 右側、スピンオン式
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 標準の計器類なし
  • オプションのリモート計器類を使用可能
  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ — 左側
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ — 右側、スピンオン式
  • リアサンプオイルパン — 交換間隔250時間
  • オイルパンドレーンバルブ — 1" NPT雌側接続部
  • フュームディスポーザル
  • スカベンジングポンプ

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ — 左下
  • フロントハウジング — 両面

保護システム

  • お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護するADEM A3 ECUシステム
  • 非常停止ロジック入力(40ピン顧客用インターフェイス接続部に設定)
  • デュアルエアインレットシャットオフ
  • 油圧モニタ

ゼネラル

  • ゼネラル
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ

3512C HD(海上) オプション装備品

充電システム

  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • ローカル速度スロットルコントロール
  • スロットル位置センサ
  • ガバナ変換

冷却系統

  • 冷却水レギュレータの変換
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサおよびクーラントコンディショナ

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • エルボ、フランジ、排気アダプタ
  • マニホールドおよびマフラ

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン
  • ウォータ/燃料セパレータ
  • 燃料レベルスイッチ

計器類

  • リモートパネルディスプレイおよびリモートシリンダ温度ディスプレイ
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • オイルパンおよびフィルタ
  • 深型サンプオイルパンおよびフロントサンプパン

パワーテイクオフ

  • フロントクランクシャフトアダプタ
  • フライホイールスタブシャフト

保護システム

  • センサ
  • シャットオフコントロール

始動系統

  • エアスタータモータ
  • スタータモータ
  • 油圧スタータ
  • エーテル始動補助装置
  • バッテリセット — 24 V
  • バッテリケーブルおよびバッテリラック

3512C HD(海上) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

3512C HD SCAC海上油井サービス石油産業用エンジン

3512C HD SCAC海上油井サービス石油産業用エンジン