C27 ACERT™乾式マニホールド石油産業用エンジン

油井サービスエンジン C27 ACERT™(乾式マニホールド)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1050 BHP
782 bkW
排出ガス
2006 EPAおよびCARB Tier 2、およびEC Stage IIオフロード排出ガス基準認定済み
2006 EPAおよびCARB Tier 2、およびEC Stage IIオフロード排出ガス基準認定済み
総行程容積(排気量)
1658 in³
27.2 l

概要

Cat C27 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C27 ACERTエンジンは、オペレーティングコストと排出ガスを抑えながら最高の性能を実現します。C27 ACERTエンジンを活用する機器には、油井刺激汲出し、ポンプスキッド、窒素ユニット、酸処理ユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなどがあります。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C27 ACERTエンジンの定格は、597 ~ 858 bkW(800 ~ 1,150 bhp)(1,800 ~ 2,100 rpm時)であり、米国EPA Tier 2相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPA Flexibility、およびその他の規制地域と非規制地域で使用可能です。

製品仕様 C27 ACERT™(乾式マニホールド)

最高定格 1050 BHP 782 bkW
総行程容積(排気量) 1658 in³ 27.2 l
最低定格 800 BHP 596 bkW
ガバナと保護 ADEM A3 ADEM A3
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0またはSAE No. 1 SAE No. 0またはSAE No. 1
フライホイール歯数 136(SAE No. 0)、113(SAE No. 1) 136(SAE No. 0)、113(SAE No. 1)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 6 in 152.4 mm
内径 5.4 in 137.7 mm
排出ガス 2006 EPAおよびCARB Tier 2、およびEC Stage IIオフロード排出ガス基準認定済み 2006 EPAおよびCARB Tier 2、およびEC Stage IIオフロード排出ガス基準認定済み
長さ 75.5 in 1918 mm
57.6 in 1463 mm
高さ 52 in 1321 mm
質量 6382 lb 2895 kg
冷却系統 14.5 gal(US) 54.9 l

C27 ACERT™(乾式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • デュアルターボチャージャ、サイドまたはリア取付け — インレット152.4 mm(6 in)ホース接続部

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能なローアイドル、ハイアイドル、およびTEL
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)
  • J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、コントロール)

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング — アウトレット左側垂直方向
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、右側

排気システム

  • 排気マニホールド — 乾式、ヒートシールド
  • デュアルターボ — リアターボ排気、完全マーモン接続127 mm(5 in)、直接接続時の最大負荷10 kg
  • 水冷式中央部

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0またはSAE No. 1
  • SAE標準回転

燃料系統

  • MEUIシステム
  • 燃料フィルタ、右側(2ミクロン高性能)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ(オプションの電動プライミングポンプ)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - リア取付け式
  • オイルクーラ — 右側
  • サイドターボ — 右フロント側ギヤケース内のオイルフィラ
  • リアターボ — 右側バルブカバー内のオイルフィラ
  • オイルレベルゲージ — 右側
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパンリアサンプ

マウンチングシステム

  • フロントサポート — ナロー

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ — 203.2 mm(8 in)、5つの溝、幅15.9 mm(0.63 in)。292.1 mm(11.5 in)1つの溝、幅15.9 mm(0.63 in)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • 塗装 - Catイエロー
  • リフティングアイ
  • 自動可変タイミング(電子式)
  • 電子機器取付けキット70ピンコネクタ(コネクタ、ピン、ソケット)

C27 ACERT™(乾式マニホールド) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアライン
  • エアクリーナ
  • プレクリーナ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウンチング

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカマウンチング

冷却系統

  • ブロワーファン
  • サクションファン
  • ラジエータ

排気システム

  • マフラ

燃料システム

  • 電動燃料プライミングポンプ

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルパン
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • エンジンサポート

パワーテイクオフ

  • 油圧ポンプドライブ
  • プーリ
  • 補助ドライブ

始動系統

  • スタータモータ
  • バッテリセット - 24 V
  • バッテリケーブル
  • バッテリラック
  • 始動補助装置

パッケージング

  • 海外保管
  • 貯蔵
  • 輸出用パッケージング

C27 ACERT™(乾式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C27 ACERT™乾式マニホールド石油産業用エンジン

C27 ACERT™乾式マニホールド石油産業用エンジン