G3512

可搬式ガスソリューション G3512

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

排出ガス/燃料戦略
米国EPA Tier 2 S.I. オフロードモバイル
米国EPA Tier 2 S.I. オフロードモバイル
吸気方式
ターボチャージャ、2段階アフタクーラ付き
ターボチャージャ、2段階アフタクーラ付き
内径
6.7 in
170 mm

概要

電力がない場合、遠隔地の油田で石油およびガスを生産することは容易ではありません。Caterpillar社の油田ガス発電装置の製品ラインは、この課題を解決する最適なソリューションとなります。エンジンは、生産性を犠牲にすることなく、ほとんどコストをかけずに、油田のガスで稼動するよう設計されています。この発電装置により、お客様は、燃料コストを大幅に削減し、ディーゼル燃料を供給するためのコストと業務を回避することができます。また、油田の過酷な状況に対応するよう設計されており、積込み/積降ろし作業に最適なヘビーデューティ構造となっています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。定格: 1095 bkW(1468 bhp)(1800 rpm時)

製品仕様 G3512

排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier 2 S.I. オフロードモバイル 米国EPA Tier 2 S.I. オフロードモバイル
吸気方式 ターボチャージャ、2段階アフタクーラ付き ターボチャージャ、2段階アフタクーラ付き
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3173 in³ 52 l
エンジンコントロールと保護 エレクトロニック(ADEM A4) エレクトロニック(ADEM A4)
発電装置コントロール EMCP 4.4コントロールパネル EMCP 4.4コントロールパネル
周波数 - 回転数 60 Hz 60 Hz
燃料系統 電子式燃料制御バルブ 電子式燃料制御バルブ
長さ 196 in 4979.3 mm
84.8 in 2154.4 mm
高さ 89.6 in 2277.1 mm

G3512 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、中程度の耐久性、サービスインジケータおよびエアフィルタ差圧センサ付き

冷却系統

  • ジャケットウォータアウトレット - 右側フランジ接続部
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心、プライミングなし

排気システム

  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • 10 ~ 35 kPagのガス供給

計器類

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • 予潤滑ポンプ
  • シンプレックスオイルフィルタ
  • 標準オイルパン

G3512 オプション装備品

エアインレットシステム

  • プレクリーナ

充電オルタネータ

  • 充電オルタネータ24 V、35 A

社外の人々団体との連携

  • 左側フランジ付きジャケットウォータ接続

排気システム

  • 排気溶接フランジ

燃料系統

  • ガストレーン

潤滑系統

  • 電動予潤滑
  • 空圧式潤滑
  • オイルレベルレギュレータ
  • オイルドレーン

始動系統

  • バーリンググループ
  • 右側エアスタータ

G3512 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

G3512

G3512