C7 ACERT石油産業用エンジン油井サービスエンジン

油井サービスエンジン C7 ACERT™(乾式マニホールド)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
300 BHP
223 bkW
排出ガス
EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、IMO Tier II
EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、IMO Tier II
総行程容積(排気量)
441.8 in³
7.2 l

概要

Cat C7 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C7 ACERTエンジンは、オペレーティングコストと排出ガスを抑えながら最高の性能を実現します。C7 ACERTエンジンを活用する用途には、ポンプスキッド、酸処理ユニット、セメント打ちユニット、コイルチュービングユニット、油圧パワーユニットなどがあります。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C7 ACERTエンジンは、定格が1,800 ~ 2,200 rpmにおいて168 ~ 224 bkW(225 ~ 300 bhp)の範囲にわたり、中国Stage II、EPA Tier 3同等、EU Stage IIIA同等の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。

製品仕様 C7 ACERT™(乾式マニホールド)

最高定格 300 BHP 223 bkW
総行程容積(排気量) 441.8 in³ 7.2 l
最低定格 225 BHP 168 bkW
ガバナと保護 エレクトロニック(ADEM™ A3) エレクトロニック(ADEM™ A3)
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 1、2、または3 SAE 1、2、または3
フライホイール歯数 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3) 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 5 in 127 mm
内径 4.3 in 110 mm
排出ガス EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、IMO Tier II EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、IMO Tier II
長さ 41.4 in 1052 mm
29.9 in 759 mm
高さ 40.6 in 1031 mm
質量 1386 lb 629 kg
潤滑油システム - 補充 4.8 gal(US) 18 l

C7 ACERT™(乾式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
  • エアインレット、左側フロント向き79.0 mm(3.11 in)接続部

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能なローアイドル、ハイアイドル、およびTEL
  • 電子診断と故障記録
  • プログラム可能なモニタリングシステム(エンジン回転数、温度、圧力)
  • J1939ブロードキャスト(診断およびエンジンステータス)
  • 自動可変タイミング(電子式)
  • すべてのエンジンが最大定格rpmで出荷

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ — ベルト駆動、遠心
  • ウォータポンプ、インレット右フロント側垂直インレット(下向き)

排気システム

  • 排気マニホールド — 乾式
  • フロントターボ排気

燃料系統

  • 油圧式電子ユニット噴射(HEUI、Hydraulic Electronic Unit Injection)
  • 燃料フィルタ — セカンダリ、左フロント側(2ミクロン高性能)
  • 燃料トランスファポンプ — 左フロント側
  • 燃料プライミングポンプ — 左フロント側

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • 塗装 - Catイエロー
  • リフティングアイ
  • 電子機器取付けキット(コネクタ、ピン、ソケット)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、左側
  • オイルクーラ、右側
  • オイルフィラ、上部フロント側バルブカバー
  • オイルフィルタおよびサンプリングバルブ、右側
  • オイルパン、フロントサンプ、31 L(33 qt)オイル交換容量
  • オイルレベルゲージ、左リア側
  • エンジンオイルポンプ(ギヤ駆動)
  • エンジンはオイルなしで出荷

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトドライブプーリ — 2つの溝、直径190 mm(7.5 in)、幅22.3 mm(0.88 in)

C7 ACERT™(乾式マニホールド) オプション装備品

エアコンプレッサ

  • エアコンプレッサ
  • エアコンプレッサガバナ

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • プレクリーナ
  • エアインレットエルボ
  • エアシャットオフ

充電システム

  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウンチング
  • オルタネータベルトテンショナ
  • オルタネータプーリ
  • オルタネータガード

冷却系統

  • ラジエータ
  • ファンドライブおよびプーリ - ラジエータパッケージで使用
  • ラジエータパッケージに使用するファン
  • クーラントレベルセンサ
  • ファンドライブマウンチング
  • ファンアダプタ
  • ブロワーファン用ファンアダプタ
  • ファンプーリ
  • ファンの高さに関する説明書
  • お客様が用意するラジエータに使用するV型ベルト
  • サクションファンおよびブロワーファン
  • ウォータインレットエルボ
  • 乾式充填クーラントコンディショナ

排出ガス規制適合認定

  • IMO認定

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • ターボチャージャ排気アウトレットアダプタ
  • エルボ、フランジ、パイプ、クランプ
  • レインキャップ
  • マニホールド
  • マフラ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • クランクシャフトシール

燃料系統

  • フレキシブル燃料ライン
  • ウォータセパレータおよび燃料フィルタ
  • 燃料クーラ

ゼネラル

  • ツールセット

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル
  • 相互接続ハーネス
  • 電圧計
  • ゲージマウンチング
  • 電流計

潤滑システム

  • オイルパン
  • ドレーンおよびカバー
  • オイルレベルゲージ
  • リモートオイルフィルタ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • 構造用鋼ベース
  • フロントエンジンサポート
  • リアエンジンサポート

パワーテイクオフ

  • 密閉式クラッチ
  • クラッチサポート
  • フライホイールスタブシャフト
  • 油圧ポンプドライブ
  • 油圧ギヤポンプ

始動系統

  • 始動補助装置
  • スタータモータ — 12 Vおよび24 V
  • バッテリセット - 12 Vおよび24 V(乾式)
  • バッテリケーブル

C7 ACERT™(乾式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C7 ACERT石油産業用エンジン油井サービスエンジン

C7 ACERT石油産業用エンジン油井サービスエンジン