G3508ガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3508 LE

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
670 BHP
500 bkW
定格回転数
1400 RPM
1400 RPM
排出ガス
お客様提供のアフタートリートメント、2g/bhp-hr NOx
お客様提供のアフタートリートメント、2g/bhp-hr NOx

概要

G3500エンジンは、お客様のガス圧縮用途に優れた汎用性、アップタイムの向上、運転経費の削減をもたらします。ADEM A3テクノロジを装備することで、低排出を維持しながら、高い性能と安全性を実現しています。G3500エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3508ガスエンジン。定格は、1,200 ~ 1,400 rpmにおいて391 ~ 500 bkW(524 ~ 670 bhp)であり、お客様が用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠するか、非規制地域で利用できます。

製品仕様 G3508 LE

最高定格 670 BHP 500 bkW
定格回転数 1400 RPM 1400 RPM
排出ガス お客様提供のアフタートリートメント、2g/bhp-hr NOx お客様提供のアフタートリートメント、2g/bhp-hr NOx
最低定格 524 BHP 391 bkW
総行程容積(排気量) 2105 in³ 34.5 l
イグニッション、保護 ADEM™ A3 ADEM™ A3
空燃比制御 ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ 96 in 2440 mm
70 in 1768 mm
高さ 76 in 1907 mm
質量 - 乾燥 11950 lb 5420 kg

G3508 LE 標準装備

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器

冷却系統

  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング — 全開温度98 °C(208 °F)
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラコア(海上大気用)
  • アフタクーラサーモスタットおよびハウジング、全開温度35 °C(95 °F)
  • アフタクーラ — 原水、洗浄可能

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ
  • 燃料ガスシャットオフバルブ(24 V DC)

計器類

  • アドバイザパネル
  • アドバイザ相互接続ハーネス

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン — 浅型
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

マウンチングシステム

  • レール、エンジンマウント

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング — 両面
  • フロント左下アクセサリドライブ

保護システム

  • 電子式シャットオフシステム
  • ガスシャットオフバルブ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード

G3508 LE オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器

冷却系統

  • アフタクーラコア
  • 温度調整バルブ
  • 社外の人々団体との連携
  • 補助およびオーバーフロータンク
  • ウォータレベルスイッチゲージ

欧州における認定

  • 欧州連合認定

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料系統

  • 燃料フィルタ

計器類

  • カスタマ通信モジュール

潤滑系統

  • オイルフィルタ — デュプレックス
  • オイルパンドレーン
  • オイルレベルレギュレータ
  • 排出ポンプ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • レール
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブシャフト
  • 補助ドライブプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • プーリ

保護システム

  • ガスバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

始動系統

  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • JWヒータ
  • バッテリセット(24 V乾式)
  • バッテリアクセサリ

ゼネラル

  • フライホイールガードの取外し
  • エンジンベアリンググループ
  • プレミアム8:1ピストン

G3508 LE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

G3508ガス圧縮エンジン

G3508ガス圧縮エンジン