G3516 LEガス石油産業用エンジン

ガス圧縮エンジン G3516 NA

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1340 BHP
1000 bkW
定格回転数
1400 RPM
1400 RPM
排出ガス
輸出品のみ、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5% 02セットポイント
輸出品のみ、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5% 02セットポイント

概要

G3500エンジンは、お客様のガス圧縮用途に優れた汎用性、アップタイムの向上、運転経費の削減をもたらします。ADEM A3テクノロジを装備することで、低排出を維持しながら、高い性能と安全性を実現しています。G3500エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3516ガスエンジン。定格は、1,200 ~ 1,400 rpmにおいて492 ~ 1,000 bkW(660 ~ 1,340 bhp)であり、お客様が用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 G3516 NA

最高定格 1340 BHP 1000 bkW
定格回転数 1400 RPM 1400 RPM
排出ガス 輸出品のみ、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5% 02セットポイント 輸出品のみ、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5% 02セットポイント
最低定格 660 BHP 492 bkW
総行程容積(排気量) 4210 in³ 69 l

G3516 NA 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 中耐久性、サービスインジケータ付き

コントロールシステム

  • A3 ECU
  • 空燃比制御

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア(海上大気用)
  • アフタクーラサーモスタットおよびハウジング

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • A3 ECU

計器類

  • PL1000アドバイザパネル

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルバイパスフィルタ
  • オイルパン — 浅型
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

マウンチングシステム

  • レール、エンジンマウント — 254 mm(10 in)

保護システム

  • 電子式シャットオフシステム
  • ガスシャットオフバルブ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード — デュアル484 mm(23 in)

G3516 NA オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ
  • プレクリーナ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

冷却系統

  • アフタクーラコア
  • サーモスタティックバルブ
  • テンペレチャスイッチ
  • 社外の人々団体との連携
  • 補助およびオーバーフロータンク
  • ウォータレベルスイッチゲージ

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • レインキャップ
  • マフラ

燃料系統

  • 低圧ガス変換
  • プロパンガスバルブとジェットキット
  • 燃料フィルタ

計器類

  • PL1000通信モジュール

潤滑系統

  • オイルバイパスフィルタの取外しおよびオイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ
  • 空圧式潤滑ポンプ
  • 手動予潤滑ポンプ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • レール
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • フロントアクセサリドライブ
  • 補助ドライブシャフトおよびプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • プーリ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ、ステータスコントロールボックス相互接続ワイヤリングハーネス

始動系統

  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • 電動エア始動コントロール
  • スタータモータ — デュアル24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット(24 V乾式)、ケーブル、ラック

ゼネラル

  • フライホイール慣性質量
  • ガードの取外し
  • エンジンベアリンググループ
  • プレミアム8:1ピストン
  • プレミアムシリンダヘッド

G3516 NA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3516 LEガス石油産業用エンジン

G3516 LEガス石油産業用エンジン