G3512 LEガス石油産業用エンジン

ガス圧縮エンジン G3512 TA

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1004 BHP
749 bkW
定格回転数
1400 RPM
1400 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 g/bhp-hr NOx

概要

G3500エンジンは、お客様のガス圧縮用途に優れた汎用性、アップタイムの向上、運転経費の削減をもたらします。ADEM A3テクノロジを装備することで、低排出を維持しながら、高い性能と安全性を実現しています。G3500エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3508ガスエンジン。定格は、1,200 ~ 1,400 rpmにおいて589 ~ 749 bkW(790 ~ 1,004 bhp)であり、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 G3512 TA

最高定格 1004 BHP 749 bkW
定格回転数 1400 RPM 1400 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 g/bhp-hr NOx
最低定格 790 BHP 589 bkW
総行程容積(排気量) 3158 in³ 51.8 l
長さ 120 in 3037 mm
2201 mm 86.7 in
イグニッション、保護 ADEM™ A3 ADEM™ A3
空燃比制御 ADEM™ A3 ADEM™ A3
高さ 84.1 in 2135 mm
質量 - 乾燥 7081 lb 15611 kg

G3512 TA 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 中耐久性、サービスインジケータ付き

冷却系統

  • 高温サーキット(エンジンジャケット + オイルクーラ):
  • 低温サーキット(アフタクーラ)

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

計器類

  • アドバイザパネル

潤滑系統

  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルバイパスフィルタ(TAまたはNAエンジンのみ)
  • オイルパン — 浅型
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

マウンチングシステム

  • レール、エンジンマウント — 254 mm(10 in)

保護システム

  • 電子式シャットオフシステム
  • ガスシャットオフバルブ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード — デュアル484 mm(23 in)

G3512 TA オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ
  • プレクリーナ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

冷却系統

  • 洗浄可能アフタクーラコア
  • 接続フランジ
  • 補助およびオーバーフロータンク
  • ウォータレベルスイッチゲージ

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • 接続フランジ
  • 排気エキスパンダ
  • レインキャップ(NAエンジンのみ)
  • マフラ

燃料系統

  • 低圧ガス変換
  • プロパンガスバルブとジェットキット
  • 燃料フィルタ
  • 空燃比制御

計器類

  • PL1000通信モジュール

潤滑系統

  • オイルバイパスフィルタの取外し
  • オイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ
  • 空圧式潤滑ポンプ
  • 手動予潤滑ポンプ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • レール
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • フロントアクセサリドライブ
  • 補助ドライブシャフトおよびプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • プーリ

保護システム

  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

始動系統

  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • 電動エア始動コントロール
  • スタータモータ — デュアル24 V
  • バッテリセット(24 V乾式)、ケーブル、ラック

ゼネラル

  • フライホイールガードの取外し
  • エンジンベアリンググループ
  • プレミアム8:1ピストン

G3512 TA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3512 LEガス石油産業用エンジン

G3512 LEガス石油産業用エンジン