C18 ACERT Tier 2

陸上生産発電装置 C18 ACERT Tier 2

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
545 ekW(680 kVA)
545 ekW(680 kVA)
最低定格
440 ekW(550 kVA)
440 ekW(550 kVA)
燃料
ディーゼル
ディーゼル

概要

石油およびガスの生産は、油田用に特別に設計された装置を必要とする複雑な作業です。Cat Cシリーズ油田用ディーゼル発電装置は、油田の過酷な状況に対応する堅牢な設計となっています。エンジン製造における数十年におよぶ経験と最新の電子機器を組み合わせることで、最高の性能、安全な作業、排出ガスの削減、オペレータインターフェイスの簡素化を実現しています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。C18 ACERT油田用ディーゼル発電装置。定格: 440 ~ 545 ekW(550 ~ 680 kVA)(50/60 Hz、1,500/1,800 rpm時)は、米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当の排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C18 ACERT Tier 2

最高定格 545 ekW(680 kVA) 545 ekW(680 kVA)
最低定格 440 ekW(550 kVA) 440 ekW(550 kVA)
排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier 2、EU Stage II 米国EPA Tier 2、EU Stage II
吸気方式 ターボチャージャ付きエンジンのエアツーエアアフタクーラ ターボチャージャ付きエンジンのエアツーエアアフタクーラ
マニホールドタイプ 乾燥している 乾燥している
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106 in³ 18.1 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 3.1 EMCP 3.1
発電機 SR4B SR4B
燃料系統 MEUI MEUI
周波数 - 回転数 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm) 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm)
燃料 ディーゼル ディーゼル
長さ 143 in 3632 mm
60 in 1524 mm
高さ 83.3 in 2115 mm
質量 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 標準装備

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • サービスインジケータ

冷却系統

  • ラジエータパッケージマウント(50 °C)
  • クーラントドレーンライン(ベースの端にバルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • ターボアウトレットエルボ

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレックス燃料ライン
  • 燃料圧力ゲージ

発電機

  • SR4Bブラシレス、シングルベアリング、自励式
  • H種絶縁
  • ランダム巻線
  • IP23保護
  • Cat DVR三相検出(電圧/周波数を選択可能)
  • 3つのセンシングCTと1つのドループCT
  • 電力センター

発電機アタッチメント

  • RH延長ケーブルアクセスボックス

コントロール

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3コントロールパネル

潤滑システム

  • 高効率オイルフィルタ
  • オイルドレーンバルブ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • スチールベースフレーム(スキッド可能)

始動/充電システム

  • 24 V始動モータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリラック
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • 塗装 — Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング — SAE No. 1

C18 ACERT Tier 2 オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ(プレクリーナ付き)

排気システム

  • マフラ
  • 溶接フランジ

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止スペースヒータ(永久磁石励磁発電機のオプションあり)

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータ(シャットオフバルブ付き)
  • 大型バッテリ

コントロール

  • 負荷共有モジュール

C18 ACERT Tier 2 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2