C9 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

油井サービスエンジン C9.3 ACERT™(Tier 4 FINAL)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
455 BHP
340 bkW
排出ガス
EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
総行程容積(排気量)
567.5 in³
9.3 l

概要

Cat C9.3 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C9.3 ACERTエンジンは、オペレーティングコストを抑え、厳しい環境要件を満たしながら最高の性能を実現します。このエンジンは、改修リグ、ポンプスキッド、酸処理ユニット、セメント打ちユニット、コイルチュービングユニット、油圧パワーユニットなどの油井サービスにおける厳しい排出ガス基準への適合が求められる用途に最適です。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C9.3 ACERTエンジンは、定格が1,800 ~ 2,200 rpmにおいて224 ~ 298 bkW(300 ~ 400 bhp)の範囲にわたり、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage IVの排出ガス基準に適合しています。排出ガスに関するこの情報は、特定の定格に対応する排出ガス技術について説明しています。排出ガス認証の詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

製品仕様 C9.3 ACERT™(Tier 4 FINAL)

最高定格 455 BHP 340 bkW
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
最低定格 335 BHP 250 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 1または2 SAE 1または2
フライホイール歯数 113(SAE 1)、138(SAE 2) 113(SAE 1)、138(SAE 2)
行程 5.9 in 149 mm
内径 4.5 in 115 mm
排出ガス EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
長さ 44.3 in 1125 mm
31.1 in 791 mm
高さ 41.9 in 1068 mm
質量 1907 lb 865 kg

C9.3 ACERT™(Tier 4 FINAL) 標準装備

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム、オーバーフォームワイヤリングハーネス、自動標高補正、燃料温度に合わせた出力補正、リモートファンコントロール、設定可能なソフトウェア機能、エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール、統合エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)

冷却系統

  • 冷却パッケージにより、エンジン定格出力の最小10 %に対応した追加の補助熱負荷容量を提供します。定格、ファンドライブ比、ファン、標高、および補助熱負荷に基づいて推定される外気温度への対応能力については、Web Ambient Tool(https://wbdat.cat.com/)を参照してください。

排気システム

  • ミッドマウントターボチャージャシステム、フロントおよびリア排気構成

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1およびSAE No. 2フライホイールハウジング。SAE 1パワーテイクオフハウジングをオプションのSAE A、SAE B、およびSAE Cパワーテイクオフドライブとともに使用可能。オプションのアタッチメントを使用することにより、エンジンのフロント側からエンジン出力を得ることも可能

燃料系統

  • 電子高圧コモンレール。プライマリ燃料フィルタ、セカンダリ燃料フィルタ、燃料トランスファポンプ、電子燃料プライミング

潤滑システム

  • フュームディスポーザル(オプションのプローバイガスフィルタシステム)付きのオープンクランクケース換気システム。オイルクーラ、オイルフィラ、オイルフィルタ、オイルレベルゲージ、オイルポンプ(ギヤ駆動)。サンプは選択可能(フロント、リア、センタ)

ゼネラル

  • 塗装: CATイエロー

C9.3 ACERT™(Tier 4 FINAL) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C9 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

C9 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン