ATAAC石油産業用エンジンを備えた3512E HD乾式マニホールド、油井サービスエンジン

油井サービスエンジン 3512E Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2500 BHP
1864 bkW
排出ガス
オフロードモバイルEPA Tier 4 Final
オフロードモバイルEPA Tier 4 Final
総行程容積(排気量)
3596 in³
58.9 l

概要

油田の油井刺激は複雑で過酷な作業です。油井サービス用の3512E Tier 4 Finalエンジンは、Tier 4 Final排出ガス基準に適合するとともに、性能、耐久性、信頼性に関する最高レベルの基準を満たすように開発されています。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。3512Eエンジンは、定格が1,800 rpmにおいて1,678 ~ 1,864 bkW(2,250 ~ 2,500 bhp)であり、米国EPAオフロードモバイルTier 4 Final排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 3512E Tier 4 Final

最高定格 2500 BHP 1864 bkW
総行程容積(排気量) 3596 in³ 58.9 l
最低定格 2250 BHP 1678 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 151 151
行程 8.5 in 215 mm
内径 6.7 in 170 mm
排出ガス オフロードモバイルEPA Tier 4 Final オフロードモバイルEPA Tier 4 Final
長さ 123 in 3116 mm
90.9 in 2308.7 mm
高さ 104 in 2635 mm
質量 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 Final 標準装備

エアインレットシステム

  • エアツーエアアフタクーラ
  • エアクリーナ(シングルエレメント、サービスインジケータ付き)

コントロールシステム

  • ADEM A4 ECU、左側
  • 電子式燃料インジェクタ燃料系統を装備(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールを駆動するには、10 A DC電源が必要)

冷却系統

  • ATAAC
  • サーモスタットとハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動遠心式(ギヤ駆動遠心式ポンプ)

排気システム

  • 陸上油井サービスエンジン:
  • 海上油井サービスエンジン:

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0、151ツース

燃料系統

  • セカンダリ/ターシャリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(電動)
  • コモンレール式燃料系統
  • 燃料トランスファポンプ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ — 上部取付け式
  • 電動予潤滑
  • フュームディスポーザル
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ — 左側
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ — 右側、スピンオン式
  • リアサンプオイルパン(交換間隔250時間)
  • オイルパンドレーンバルブ、1" NPT雌側接続部
  • オイルスカベンジングポンプ

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ -- 左下/右上
  • フロントハウジング(両面)

保護システム

  • お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護するADEM A4 ECUシステム
  • 非常停止ロジック入力(40ピン顧客用インターフェイス接続部に設定)
  • デュアルエアインレットシャットオフ
  • 油圧モニタ

ゼネラル

  • 塗装、CATイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 油圧バルブラッシュアジャスタ
  • パワーリンクエンジンモニタリング

3512E Tier 4 Final オプション装備品

エアインレットシステム

  • オプションのヘビーデューティエアクリーナ(二重エレメント/サービスインジケータ、プレクリーナ付き)
  • 4つのフロント取付けターボチャージャ

充電システム

  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • スロットル位置センサ
  • ローカル速度スロットルコントロール
  • ガバナ変換
  • ラジエータファン速度変更コントロール

冷却系統

  • 冷却水レギュレータの変換
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサおよびクーラントコンディショナ
  • 外部トランスミッションクーラ接続部
  • 可変速油圧ファンポンプ

排出ガス規制適合認定

  • US EPA Tier 4 Final

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • エルボ、フランジ、ベローズ、レインキャップ
  • 産業用または住宅用のマフラ(塗装済み鋼およびステンレス鋼)

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン
  • プライマリ燃料フィルタ/燃料/ウォータセパレータ

計器類

  • リモートパネルディスプレイおよびリモートシリンダ温度ディスプレイ

潤滑システム

  • 500時間深型サンプオイルパン(リアサンプパン)

パワーテイクオフ

  • フライホイールスタブシャフト
  • フロントクランクシャフトアダプタ

保護システム

  • センサ
  • シャットオフコントロール

始動系統

  • 油圧スタータ
  • 油圧スタータ - 右側
  • デュアル油圧スタータ - LHR
  • 手動エンジンバーリング装置

ゼネラル

  • エアコンプレッサ
  • アフタートリートメントサポートパッケージ

3512E Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

ATAAC石油産業用エンジンを備えた3512E HD乾式マニホールド、油井サービスエンジン

ATAAC石油産業用エンジンを備えた3512E HD乾式マニホールド、油井サービスエンジン

360 View