CG137-12

可搬式ガスソリューション CG137-12

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
400 ekW(500 kVA)
400 ekW(500 kVA)
最低定格
400 ekW(500 kVA)
400 ekW(500 kVA)
燃料
CNG、LNG、油田ガス、天然ガス
CNG、LNG、油田ガス、天然ガス

概要

電力がない場合、油田で石油およびガスを生産することは容易ではありません。Caterpillar社の油田ガス発電装置の製品ラインは、この課題を解決する最適なソリューションとなります。エンジンは、生産性を犠牲にすることなく、ほとんどコストをかけずに、油田のガスで稼動するよう設計されています。この発電装置により、お客様は、燃料コストを大幅に削減し、ディーゼル燃料を供給するためのコストと業務を回避することができます。また、油田の過酷な状況に対応するよう設計されており、積込み/積降ろし作業に最適なヘビーデューティ構造となっています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。CG137-12油田ガス発電装置。定格: 60 Hz(1,800 rpm)時400 ekW(500 kVA)。標準コンフィギュレーションは、米国EPA Tier IIオフロードモバイル排出ガス基準に適合しています。非規制地域のNSPS排出ガス基準に適合するコンフィギュレーションは、受注設計プロセスで利用できます。

製品仕様 CG137-12

最高定格 400 ekW(500 kVA) 400 ekW(500 kVA)
最低定格 400 ekW(500 kVA) 400 ekW(500 kVA)
排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier IIオフロードモバイル排出ガス適合。NSPS適合は、受注設計プロセスにより利用可 米国EPA Tier IIオフロードモバイル排出ガス適合。NSPS適合は、受注設計プロセスにより利用可
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
マニホールドタイプ 水冷式 水冷式
内径 5.39 in 137 mm
行程 6.46 in 164 mm
総行程容積(排気量) 1770 in³ 29 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 4.4コントロールパネル EMCP 4.4コントロールパネル
発電機 SR4B SR4B
周波数 - 回転数 60 Hz(1,800 rpm) 60 Hz(1,800 rpm)
燃料 CNG、LNG、油田ガス、天然ガス CNG、LNG、油田ガス、天然ガス
潤滑油システム - 補充 45 gal(US) 170 l
クーリングシステム - エンジン 15 gal(US) 55.5 l
長さ 230 in 5842 mm
89 in 2261 mm
高さ 102.3 in 2599 mm
質量 19731 lb 8950 kg

CG137-12 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - 断続使用、乾式
  • エアクリーナレインキャップ
  • エアクリーナサービスインジケータ

冷却系統

  • ガス燃料用途に適した高外気温用ラジエータ設計
  • 積層アフタクーラおよびジャケットウォータコア
  • 金属製トップ/ボトムタンク
  • クーラント・ドレーン
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントレベルセンサ

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式
  • 排気エルボおよびフレックスフィッティング — 127 mm(5 in)
  • レジデンシャルグレードマフラ
  • 三元触媒
  • マフラマウンチング構造

燃料系統

  • ガス圧力レギュレータ — 10.3~34.5 kPa(1.5~5 psi)のガスが必要
  • 天然ガスキャブレタ
  • 空燃比制御

発電機

  • 連続使用の定格 — 10%大型
  • H種絶縁
  • 永久磁石
  • ランダム巻線
  • 240 VACスペースヒータ
  • 沿岸部向け絶縁保護
  • IP23保護
  • Catデジタル電圧レギュレータ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナADEM A4
  • 電子診断と故障記録
  • 一時的な始動/停止ロジック
  • 高温編組みエンジンハーネス(70ピンのオプションのコネクタおよびサービスツールコネクタ付き)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルフィルタ、スピンオン式、LHサービス
  • レベルゲージ、LHサービス
  • オイルポンプ — ギヤ駆動
  • オイルクーラ

マウンチングシステム

  • 油田向けのヘビーデューティ溶接スチールベース
  • 積込み、運搬、荷降しに最適なベース設計

保護システム

  • 次のパラメータはアラームおよびシャットダウンを含む:

ゼネラル

  • ジャケットウォータヒータ
  • 24 V始動モータ
  • 24 V、45 A充電オルタネータ

CG137-12 オプション装備品

燃料系統

  • 1ミクロンガスフィルタ

CG137-12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CG137-12

CG137-12